900643 - Aluminum Motors – MGG Series | Parker NA

Aluminum Motors – MGG Series | #900643


LOADING IMAGES
900643

Aluminum Motors – MGG Series | #900643

MGG20020 CC1T3


Especificaciones técnicas

  • Desplazamiento del motor (pulgadas cúbicas/rev): 0.450
  • Rotación: Bi-Direction
  • Material de junta del eje: NBR w/dust seal
  • Caudal (gpm): 1.95
  • Porteado: SAE 8 Straight Thread - Side w/"T" handle by-pass valve
  • Estilo de montaje: SAE 2-BOLT "A"
  • Tipo de eje: 9/16 Dia. Keyed
  • Tamaño: 0020
  • Pseo (libras): 3.1
  • Tipo de productos: Gerotor Motor aluminum with roller bearing
  • Tamaño: 20 inch
  • Desplazamiento: 0.45 cm3/rev (Pump), 7.374 cm3/rev (Motor)
  • Material de junta del eje: NBR with dust seal
  • Tipo de montaje: SAE 2-Bolt "A"
  • Tipo de eje: Keyed Ø9/16
  • Número de puertos: SAE 8 Straight Thread - Side with "T" handle by-pass valve
  • Dirección de rotación: Bi-Directional
  • Velocidad operativa máxima: 5000 RPM
  • Caudal: 1.95 gal/min, 7.4 L/min
  • Presión continua máxima: 2000 psi
  • Presión de trabajo máxima: 2500 psi
  • Par nominal: 72 lb-inch
  • Peso: 3.1 lb, 1.41 kg
  • Temperatura máxima del aceite: 180 °F, 82.2 °C
  • Viscosidad cinemática máxima: 150 SUS
  • Clasificación de eficiencia del filtro: 10 micron [recommended minimum]
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s Aluminum Motor MGG Series fixed displacement High Speed Low Torque Gerotor motor offers high performance and high power density dues to its aluminum construction, making it an ideal selection for the Aerial, Agriculture, Construction, Forestry, Material Handling, and Turf Equipment markets.  It is available as a standard pump, or a pump with a primary circuit relief valve.            
        
Markets:
• Aerial
• Agriculture Machinery
• Construction Equipment
• Forestry Equipment
• Material Handling Equipment
• Turf Equipment
• Vocational & Municipal Equipment

Features/Benefits:
• Three-piece construction for distribution flexibility
• Aluminum pumping sections for light weight
• Roller bearings for durability

Applications:
• Saw motor
• Fan motor
• Sprayer motor
• Screed vibration motor

Technical Specifications:
• Flows from .95 GPM to 3.03 GPM per 1000 rpm
• Sizes from 3.57 to 11.471 cc/rev (0.218 to 0.700 cir)
• Operating pressures up to 138 bar (2,000 psi)
• Speeds up to 5,000 rpm
• Mechanical seal available – 1,000 psi pressure rating
• CW, CCW, and Bi-rotational motors available
• SAE shafts, flanges and porting available
• Valve options available:  Bypass valve

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
900643 PDF

OK

x

Documentos relacionados

×

Productos relacionados



Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC PUMP & MOTOR DIV

2745 SNAPPS FERRY RD

GREENEVILLE

TN

UNITED STATES

37745-1790

Teléfono

4236398151

Fax

4237872418

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
688058