Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
La válvula axial Parker Legris tiene un actuador neumático y puede ser controlada neumáticamente o electro-neumáticamente (con una válvula NAMUR o solenoide) para integrarse en sistemas automatizados. Disponible con o sin detección.
California Residents: Prop-65 Warning
La válvula axial Parker Legris tiene un actuador neumático y puede ser controlada neumáticamente o electro-neumáticamente (con una válvula NAMUR o solenoide) para integrarse en sistemas automatizados. Disponible con o sin detección.
Características/beneficios:
- Optimización y seguridad
• Muy compacto: 5 veces más compacta que las válvulas con accionadores independientes
• Fácil de instalar: listo para usar
• Automatización de la función de apertura/cierre
Eficiencia aumentada
Monitoreo y control en tiempo real para ajustes inmediatos
• Seguridad mejorada al automatizar tareas peligrosas
• Disponible con detección para retroalimentación precisa
• Anticipación de fallos mediante mantenimiento diagnóstico y predictivo
• Integración con otros sistemas
- Oferta completa
• Dos materiales de junta para una mayor compatibilidad química
• Operación neumática o electro-neumática
• Tres versiones: acción simple (normalmente cerrada, normalmente abierta) o acción doble
- Prestaciones
• Caudal completo: baja caída de presión
• Excelentes prestaciones de presión/temperatura
• Compatible con muchos fluidos industriales
Mercados:
• Tratamiento de agua
• Automotriz
• Metales
• Caucho y plásticos
• Embalaje
• Automatización de fábricas
• Moldeo (inyección de plástico)
• Equipos de impresión y marcado
Aplicaciones:
• Circuito de lubricación
• Unidad de bombeo
• Lavado de coches
• Generador de oxígeno y nitrógeno
• Máquina de impresión
• Blow (botellas de plástico)
• Distribución de aire industrial
• Alimentación (servicios)
• Industria cerámica
Tecnologías:
• Válvulas industriales
• Válvula axial
• Válvula compacta
• Válvula reguladora neumática
• Válvula reguladora electroneumática
Características técnicas:
• Fluidos: según el tipo de junta
FKM: agua, aire, aceites, grasas, etc.
EPDM agua caliente, aire, vapor, etc.
• Materiales: latón niquelado, sin silicona
• Presión: 10 bar máx.
• Temperatura:
De -20 °C a +150°C (sufijo 20 FKM, sufijo 30 EPDM )
De -20 °C a +90°C con detección
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Tube Seal |
| Parker Legris Rectus - General Catalogue |
| Parker Legris--Datasheet Axial Valves |
| Productos | Forma | Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica) | Opción del conmutador | Vida útil |
|---|---|---|---|---|
| 4202 10 17 20 | Normally closed axial valve with FKM seal female | Rp 3/8 | Without detection | Active |
| 4202 15 21 20 | Normally closed axial valve with FKM seal female | Rp 1/2 | Without detection | Active |
| 4202 20 27 20 | Normally closed axial valve with FKM seal female | Rp 3/4 | Without detection | Active |
| 4202 25 34 20 | Normally closed axial valve with FKM seal female | Rp 1 | Without detection | Active |
| 4202 32 42 20 | Normally closed axial valve with FKM seal female | Rp 1 1/4 | Without detection | Active |
| 4202 40 49 20 | Normally closed axial valve with FKM seal female | Rp 1 1/2 | Without detection | Active |
| 4202 50 48 20 | Normally closed axial valve with FKM seal female | Rp 2 | Without detection | Active |
| 4212 10 17 20 | Normally open axial valve with FKM seal female | Rp 3/8 | Without detection | Active |
| 4212 15 21 20 | Normally open axial valve with FKM seal female | Rp 1/2 | Without detection | Active |
| 4212 20 27 20 | Normally open axial valve with FKM seal female | Rp 3/4 | Without detection | Active |
| 4212 25 34 20 | Normally open axial valve with FKM seal female | Rp 1 | Without detection | Active |
| 4212 32 42 20 | Normally open axial valve with FKM seal female | Rp 1 1/4 | Without detection | Obsolete |
| 4202 50 48 30 | Normally closed axial valve with EPDM seal female | Rp 2 | Without detection | Active |
| 4202 10 17 30 | Normally closed axial valve with EPDM seal female | Rp 3/8 | Without detection | Active |
| 4202 15 21 30 | Normally closed axial valve with EPDM seal female | Rp 1/2 | Without detection | Active |
| 4212 10 17 30 | Normally open axial valve with EPDM seal female | Rp 3/8 | Without detection | Obsolete |
| 4212 15 21 30 | Normally open axial valve with EPDM seal female | Rp 1/2 | Without detection | Obsolete |
| 4212 20 27 30 | Normally open axial valve with EPDM seal female | Rp 3/4 | Without detection | Obsolete |
| 4212 32 42 30 | Normally open axial valve with EPDM seal female | Rp 1 1/4 | Without detection | Obsolete |
| 4212 50 48 30 | Normally open axial valve with EPDM seal female | Rp 2 | Without detection | Obsolete |
| 4222 10 17 30 | Double acting axial valve with EPDM seal female | Rp 3/8 | Without detection | Obsolete |
| 4222 15 21 30 | Double acting axial valve with EPDM seal female | Rp 1/2 | Without detection | Obsolete |
| 4222 20 27 30 | Double acting axial valve with EPDM seal female | Rp 3/4 | Without detection | Obsolete |
| 4222 32 42 30 | Double acting axial valve with EPDM seal female | Rp 1 1/4 | Without detection | Obsolete |
| 4222 40 49 30 | Double acting axial valve with EPDM seal female | Rp 1 1/2 | Without detection | Obsolete |
| 4222 50 48 30 | Double acting axial valve with EPDM seal female | Rp 2 | Without detection | Obsolete |
| 4212 40 49 20 | Normally open axial valve with FKM seal female | Rp 1 1/2 | Without detection | Active |
| 4212 50 48 20 | Normally open axial valve with FKM seal female | Rp 2 | Without detection | Active |
| 4222 10 17 20 | Double acting axial valve with FKM seal female | Rp 3/8 | Without detection | Active |
| 4222 15 21 20 | Double acting axial valve with FKM seal female | Rp 1/2 | Without detection | Active |
| 4222 20 27 20 | Double acting axial valve with FKM seal female | Rp 3/4 | Without detection | Active |
| 4222 25 34 20 | Double acting axial valve with FKM seal female | Rp 1 | Without detection | Active |
| 4222 40 49 20 | Double acting axial valve with FKM seal female | Rp 1 1/2 | Without detection | Active |
| 4222 50 48 20 | Double acting axial valve with FKM seal female | Rp 2 | Without detection | Active |
| 4202 20 27 30 | Normally closed axial valve with EPDM seal female | Rp 3/4 | Without detection | Active |
| 4202 25 34 30 | Normally closed axial valve with EPDM seal female | Rp 1 | Without detection | Active |
| 4202 32 42 30 | Normally closed axial valve with EPDM seal female | Rp 1 1/4 | Without detection | Active |
| 4202 40 49 30 | Normally closed axial valve with EPDM seal female | Rp 1 1/2 | Without detection | Active |
| 4298 00 01 | Sub-base for solenoid Valve | n/a | Obsolete | |
| 4298 01 01 | Mini-solenoid Valve 24V = CC | n/a | Obsolete | |
| 4298 02 02 | Mini-solenoid Valve 220V ~ CA | n/a | Obsolete | |
| 4299 01 01 | Pnemuatic Button | n/a | Obsolete | |
| 4298 01 02 | Mini-solenoid Valve 24V ~ CA | n/a | Obsolete | |
| 4204 10 17 20 | Normally closed axial valve with FKM seal female | Rp 3/8 | With detection | Active |
| 4204 10 17 30 | Normally closed axial valve with EPDM seal female | Rp 3/8 | With detection | Active |
| 4204 15 21 20 | Normally closed axial valve with FKM seal female | Rp 1/2 | With detection | Active |
| 4204 15 21 30 | Normally closed axial valve with EPDM seal female | Rp 1/2 | With detection | Active |
| 4204 20 27 20 | Normally closed axial valve with FKM seal female | Rp 3/4 | With detection | Active |
| 4204 20 27 30 | Normally closed axial valve with EPDM seal female | Rp 3/4 | With detection | Active |
| 4204 25 34 20 | Normally closed axial valve with FKM seal female | Rp 1 | With detection | Active |
| 4204 25 34 30 | Normally closed axial valve with EPDM seal female | Rp 1 | With detection | Active |
| 4204 32 42 20 | Normally closed axial valve with FKM seal female | Rp 1 1/4 | With detection | Active |
| 4204 32 42 30 | Normally closed axial valve with EPDM seal female | Rp 1 1/4 | With detection | Active |
| 4204 40 49 20 | Normally closed axial valve with FKM seal female | Rp 1 1/2 | With detection | Active |
| 4204 40 49 30 | Normally closed axial valve with EPDM seal female | Rp 1 1/2 | With detection | Active |
| 4204 50 48 20 | Normally closed axial valve with FKM seal female | Rp 2 | With detection | Active |
| 4204 50 48 30 | Normally closed axial valve with EPDM seal female | Rp 2 | With detection | Active |
| 4214 10 17 20 | Normally opened axial valve with FKM seal female | Rp 3/8 | With detection | Active |
| 4214 15 21 20 | Normally opened axial valve with FKM seal female | Rp 1/2 | With detection | Active |
| 4214 20 27 20 | Normally opened axial valve with FKM seal female | Rp 3/4 | With detection | Active |
| 4214 25 34 20 | Normally opened axial valve with FKM seal female | Rp 1 | With detection | Active |
| 4214 32 42 20 | Normally opened axial valve with FKM seal female | Rp 1 1/4 | With detection | Active |
| 4214 40 49 20 | Normally opened axial valve with FKM seal female | Rp 1 1/2 | With detection | Active |
| 4214 50 48 20 | Normally opened axial valve with FKM seal female | Rp 2 | With detection | Active |
| 4224 10 17 20 | Double acting axial valve with FKM seal female | Rp 3/8 | With detection | Active |
| 4224 15 21 20 | Double acting axial valve with FKM seal female | Rp 1/2 | With detection | Active |
| 4224 20 27 20 | Double acting axial valve with FKM seal female | Rp 3/4 | With detection | Active |
| 4224 25 34 20 | Double acting axial valve with FKM seal female | Rp 1 | With detection | Active |
| 4224 32 42 20 | Double acting axial valve with FKM seal female | Rp 1 1/4 | With detection | Active |
| 4224 40 49 20 | Double acting axial valve with FKM seal female | Rp 1 1/2 | With detection | Active |
| 4224 50 48 20 | Double acting axial valve with FKM seal female | Rp 2 | With detection | Active |
| 4298 00 02 | Limit switch REED, PNP, LED, 3 wires, 2 meters | n/a | With detection | Active |
| 4222 32 42 20 | Double acting axial valve with FKM seal female | Rp 1 1/4 | Without detection | Active |