Baldwin - Elementos del sistema de limpieza de aire | #PA3568


LOADING IMAGES
PA3568

Baldwin - Elementos del sistema de limpieza de aire | #PA3568

Los filtros del sistema de limpieza de aire Baldwin son tan eficientes como los OE para mantener limpio el aire que respiras y asegurar los entornos laborales.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Air Element
  • Diámetro exterior: 12 3/4 (323.8) Flange: 15 x 16 1/2 (381.0 x 419.1)
  • Diámetro interior: 212.7 (212.7) One End
  • Longitud: 36 5/8 (930.3)
  • Gasket: Attached Gasket: [1] Attached
  • Aplicación: Wheelabrator Dust Collectors
  • Número de pieza compatible de la competencia: Wheelabrator 833600882
  • Marca: Baldwin

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Los filtros del sistema de limpieza de aire Baldwin son tan eficientes como los OE para mantener limpio el aire que respiras y asegurar los entornos laborales. Los elementos filtrantes se ofrecen en tamaños y estilos para adaptarse a la mayoría de las principales marcas de colectores de polvo.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700