Baldwin - Bag Air Elements | #BA3965(4)


LOADING IMAGES
BA3965(4)

Baldwin - Bag Air Elements | #BA3965(4)

Baldwin Bag Air Filter Elements protect rail engines by effectively removing airborne contamininants without restricting airflow.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Set of 4 Nylon Screen Supported Bag Air Elements
  • Notas: Oil Wetted Media
  • Tamaño: 29 3/8 x 27 3/8 x 6 3/8 (746.1 x 695.3 x 161.9)
  • Aplicación: Railroad Applications
  • Número de pieza compatible de la competencia: Clark EG1; EMD 8470903; General Electric 41A218313P1
  • Marca: Baldwin
  • División: Engine Mobile Aftermarket Division
  • Industria: • Railroad
  • Tecnología: Filtration
  • Estilo de productos: Air Filter
Safety Warning

Información del artículo

Baldwin Bag Air Filter Elements protect rail engines by effectively removing airborne contamininants without restricting airflow. They are constructed from oil wetted media with reinforced wire backing and are sold in sets of 4.


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700