Baldwin - Cabin Air Panel Filters | #PA30093


LOADING IMAGES
PA30093

Baldwin - Cabin Air Panel Filters | #PA30093

Panel Cabin Air Filters help prevent contamininants and pollutants from entering the cabin area. The space-saving design is utilized in a wide variety of heavy-duty trucks and passenger vehicles.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Cab Air Element
  • Tamaño: 8 15/16 x 7 7/8 x 1 3/16 (227.0 x 200.0 x 30.2)
  • Aplicación: Kenworth T680, Peterbilt 579 Truck
  • Número de pieza compatible de la competencia: Peterbilt X1987001
  • Marca: Baldwin
  • Industria: Automotive
    Heavy-duty on-highway transportation
    Commercial trucks and buses
    Agriculture
    Construction
    Mining


  • Estilo de productos: Air Filter
  • Tecnología: Filtration
Safety Warning

Información del artículo

Panel Cabin Air Filters help prevent contamininants and pollutants from entering the cabin area. The space-saving design is utilized in a wide variety of heavy-duty trucks and passenger vehicles. A trucker's job demands many hours behind a wheel. Baldwin cabin air filters are designed to remove harmful contaminants and pollutants from the air before they enter the truck's cab area. They help provide a safe, comfortable environment.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700