Baldwin - Filtros de Panel de Aire de la Cabina | #PA5669


LOADING IMAGES
PA5669

Baldwin - Filtros de Panel de Aire de la Cabina | #PA5669

Los filtros de aire de la cabina de paneles ayudan a evitar que contaminantes y polutantes entren en la zona de la cabina. El diseño que ahorra espacio se utiliza en una gran variedad de camiones pesados y vehículos de pasajeros.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Cab Air Element
  • Tamaño: 12 17/32 x 7 1/16 x 1 5/8 (318.3 x 179.4 x 41.3)
  • Aplicación: John Deere Dozers, Feller Bunchers, Loaders
  • Número de pieza compatible de la competencia: John Deere AT307501
  • Marca: Baldwin
Safety Warning

Información del artículo

Los filtros de aire de la cabina de paneles ayudan a evitar que contaminantes y polutantes entren en la zona de la cabina. El diseño que ahorra espacio se utiliza en una gran variedad de camiones pesados y vehículos de pasajeros. El trabajo de camionero requiere muchas horas al volante. Los filtros de aire de cabina Baldwin están diseñados para eliminar contaminantes y sustancias nocivas del aire antes de que entren en la cabina del camión. Ayudan a proporcionar un entorno seguro y cómodo.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700