Baldwin - Elementos filtrantes de aire de flujo de canal | #CA5500


LOADING IMAGES
CA5500

Baldwin - Elementos filtrantes de aire de flujo de canal | #CA5500

Baldwin Channel Flow air filter elements ensure proper equipment function by preventing airborne contaminants from reaching the combustion chamber.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Channel Flow EXO Air Element
  • Diámetro exterior: 11 3/16 (284.2) to 17 11/32 (440.5)
  • Longitud: 9 27/32 (250.0)
  • Aplicación: Kenworth Trucks
  • Número de pieza compatible de la competencia: Kenworth P611696; Donaldson P616056
  • Marca: Baldwin

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Baldwin Channel Flow Air Filters protect heavy-duty equipment by preventing ambient dirt and other contaminants from entering the combustion chamber. The high efficiency media with straight-through air path ensures optimal flow in a compact size.


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700