Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Altamente eficientes y duraderos, los elementos filtrantes de aire Baldwin EnduraCube aseguran el correcto funcionamiento del equipo al evitar que contaminantes en suspensión lleguen a la cámara de combustión.
California Residents: Prop-65 Warning
Altamente eficientes y duraderos, los elementos filtrantes de aire Baldwin EnduraCube aseguran el correcto funcionamiento del equipo al evitar que contaminantes en suspensión lleguen a la cámara de combustión. Los filtros de aire EnduraCube están reforzados para mantener el mismo alto rendimiento durante todo el intervalo de servicio. Una red continua de medios sintéticos de alta resistencia elimina posibles fugas y un bastidor resistente y moldeado previene la distorsión. Bajo condiciones de prueba rigurosas en el mundo real, los filtros Baldwin EnduraCube permanecen intactos y sin daños. A diferencia de los filtros competidores, los filtros de aire EnduraCube no experimentan derivación contaminante ni otros signos de fallo.
No hay archivo CAD disponible
Headquarters
Engine Mobile Aftermarket Division
4400 E Highway 30
Kearney, NE, USA
Teléfono
308.234.1951 or 800.822.5394
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.