Baldwin - Fuel Filter Bases | #FB1301


LOADING IMAGES
FB1301

Baldwin - Fuel Filter Bases | #FB1301

Baldwin Fuel Filter Bases convert a cartridge style filtration system to a spin-on style system.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Primary Fuel Filter Base for Detroit Diesel Engines
  • Notas: Converts F845-A, PF845, F916-C or PF916 from element to spin-on.
  • Contains: Threaded Stud: 1-12
  • Para su uso con: BF592, BF781, BF5800, BF5813
  • Tamaño de la conexión de entrada: [1] 3/8-18 In. NPT
  • Tamaño de la conexión de salida: [2] 3/8-18 In. NPT
  • Diámetro exterior: 4 11/16 (119.1)
  • Longitud: 3 3/32 (78.6)
  • Marca: Baldwin
Safety Warning

Información del artículo

Baldwin Fuel Filter Bases convert a cartridge style filtration system to a spin-on style system. Baldwin Filters offers more than 1100 different fuel filters, fuel managers, coalescers, and fuel/water separators to protect your engine. Fuel filter bases allow the installation of supplemental fuel filters and enable the conversion from canister to spin-on style filters.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700