Baldwin - Bases de filtro lubricante | #OB1308-Baldwin


LOADING IMAGES
OB1308

Baldwin - Bases de filtro lubricante | #OB1308

Las bases de filtros lubricantes Baldwin pueden usarse para convertir una aplicación en filtros tipo de errosque o para añadir filtración by-pass.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: By-Pass Lube Filter Base for Cummins and Other Engines
  • Notas: Converts element to spin-on, or can be installed as an auxiliary filter for additional protection.
  • Contains: Threaded Stud: 1 3/8-16
  • Para su uso con: B7577
  • Tamaño de la conexión de entrada: 3/8
  • Tamaño de la conexión de salida: 3/8
  • Diámetro exterior: 5 7/32 (132.6)
  • Longitud: 4 23/32 (119.9)
  • Marca: Baldwin
Safety Warning

Información del artículo

Las bases de filtros lubricantes Baldwin pueden usarse para convertir una aplicación en filtros tipo erroscables o para añadir filtración by-pass. La construcción robusta resiste las exigencias de entornos duros y el uso intensivo sin fugas ni fallos.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700