Ball Valve, Plug Valve - PR Series | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño de la conexión 1

Tamaño de la conexión 2

Estilo de la conexión 1

Estilo de la conexión 2

Capacidad de flujo (Cv)

Material de la junta

Material del anillo antiextrusión

Presión de trabajo máxima (psi)

Presión de trabajo máxima (bares)

Material del cuerpo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Ball Valve, Plug Valve - PR Series

Ball Valve, Plug Valve - PR Series

Parker's PR Series Plug Valves provide positive leak tight shut-off, high flow capacity, and quick quarter-turn operation in a compact, barstock body. This plug valve provides the user the ability to throttle during manual actuation.

Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión 1: 1/8" to 1/2", Two Ferrule Compression, Single Ferrule Compression, NPT F, NPT M
  • Tamaño de la conexión 2: 1/8" to 1/2", Two Ferrule Compression, Single Ferrule Compression, NPT F, NPT M
  • Caudal: .22, 1.24, 1.02, 1.18, 3.19 Cv
  • Material de la junta: Nitrile Rubber
  • Material del anillo antiextrusión: PTFE
  • Presión de trabajo máxima: 3000 psi, 207 bar
  • Material del cuerpo: 316 Stainless Steel, Brass
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker’s PR Series Plug Valves provide positive leak tight shut-off, high flow capacity, and quick quarter-turn operation in a compact attractive package. The patented blow-out resistant seat design offers reliable sealing technology at all operating pressures not seen in general purpose plug valves. In addition to on-off actuation, the plug design allows forward flow throttling. A broad selection of valve seats and seal materials may be chosen for media compatibility and performance over a broad range of temperatures. The pressure balanced atmospheric seals are backed by PTFE rings to enhance their performance and increase cycle life.

Markets:
• Oil and Gas
• Research
• Chemical
• University Labs
Features/Benefits:
• Patented blow-out resistant seat design
• Pressures up to 3,000 psig (207 bar) CWP
• Quarter-turn operation
• Reliable simple design
• Straight-through flow
• Stainless steel and brass construction
• Nitrile, ethylene propylene, fluorocarbon, and highly fluorinated fluorocarbon rubber seats and seals
• PTFE back-up rings on atmospheric seals
• Low operating torque
• Minimum pressure drop
• Throttling capability
• Positive handle stops
• Color coded fracture resistant nylon handles with directional flow indication
• Easy to service
• 100% factory tested
• Options include lock-out devices, downstream venting, and both stainless steel and T-bar handles


Applications:
• Control Panels
• R&D Labs
• Specialty Gas Systems
• Chemical delivery
• Fill stations

Documentos relacionados

×
Productos Tamaño de la conexión 1 Tamaño de la conexión 2 Estilo de la conexión 1 Estilo de la conexión 2 Capacidad de flujo (Cv) Material de la junta Material del anillo antiextrusión Presión de trabajo máxima (psi) Presión de trabajo máxima (bares) Material del cuerpo
2A-PR4-BNT-SS 1/8" 1/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 0.22 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
2Z-PR4-BNT-SS 1/8" 1/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 0.22 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
2F-PR4-BNT-SS 1/8" 1/8" NPT F NPT F 1.24 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
2M-PR4-BNT-SS 1/8" 1/8" NPT M NPT M 1.02 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
4A-PR4-BNT-SS 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 1.18 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
4Z-PR4-BNT-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 1.18 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
4F-PR4-BNT-SS 1/4" 1/4" NPT F NPT F 1.24 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
4M-PR4-BNT-SS 1/4" 1/4" NPT M NPT M 1.24 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
6A-PR6-BNT-SS 3/8" 3/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 1.24 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
6Z-PR6-BNT-SS 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 1.24 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
8A-PR6-BNT-SS 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3.19 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
8Z-PR6-BNT-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 3.19 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
8F-PR6-BNT-SS 1/2" 1/2" NPT F NPT F 3.19 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
8M-PR6-BNT-SS 1/2" 1/2" NPT M NPT M 3.19 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
2A-PR4-BNT-B 1/8" 1/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 0.22 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 Brass
2Z-PR4-BNT-B 1/8" 1/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 0.22 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 Brass
2F-PR4-BNT-B 1/8" 1/8" NPT F NPT F 1.24 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 Brass
2M-PR4-BNT-B 1/8" 1/8" NPT M NPT M 1.02 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 Brass
4A-PR4-BNT-B 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 1.18 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 Brass
4Z-PR4-BNT-B 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 1.18 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 Brass
4F-PR4-BNT-B 1/4" 1/4" NPT F NPT F 1.24 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 Brass
4M-PR4-BNT-B 1/4" 1/4" NPT M NPT M 1.24 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 Brass
6A-PR6-BNT-B 3/8" 3/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 1.24 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 Brass
6Z-PR6-BNT-B 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 1.24 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 Brass
8A-PR6-BNT-B 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3.19 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 Brass
8Z-PR6-BNT-B 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 3.19 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 Brass
8F-PR6-BNT-B 1/2" 1/2" NPT F NPT F 3.19 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 Brass
8M-PR6-BNT-B 1/2" 1/2" NPT M NPT M 3.19 Nitrile Rubber PTFE 3,000 207 Brass
2A-PR4-VT-SS 1/8" 1/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 0.22 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
2Z-PR4-VT-SS 1/8" 1/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 0.22 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
2F-PR4-VT-SS 1/8" 1/8" NPT F NPT F 1.24 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
2M-PR4-VT-SS 1/8" 1/8" NPT M NPT M 1.02 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
4A-PR4-VT-SS 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 1.18 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
4Z-PR4-VT-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 1.18 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
4F-PR4-VT-SS 1/4" 1/4" NPT F NPT F 1.24 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
4M-PR4-VT-SS 1/4" 1/4" NPT M NPT M 1.24 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
6A-PR6-VT-SS 3/8" 3/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 1.24 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
6Z-PR6-VT-SS 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 1.24 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
8A-PR6-VT-SS 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3.19 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
8Z-PR6-VT-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 3.19 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
8F-PR6-VT-SS 1/2" 1/2" NPT F NPT F 3.19 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
8M-PR6-VT-SS 1/2" 1/2" NPT M NPT M 3.19 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
2A-PR4-VT-B 1/8" 1/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 0.22 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 Brass
2Z-PR4-VT-B 1/8" 1/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 0.22 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 Brass
2F-PR4-VT-B 1/8" 1/8" NPT F NPT F 1.24 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 Brass
2M-PR4-VT-B 1/8" 1/8" NPT M NPT M 1.02 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 Brass
4A-PR4-VT-B 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 1.18 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 Brass
4Z-PR4-VT-B 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 1.18 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 Brass
4F-PR4-VT-B 1/4" 1/4" NPT F NPT F 1.24 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 Brass
4M-PR4-VT-B 1/4" 1/4" NPT M NPT M 1.24 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 Brass
6A-PR6-VT-B 3/8" 3/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 1.24 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 Brass
6Z-PR6-VT-B 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 1.24 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 Brass
8A-PR6-VT-B 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3.19 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 Brass
8Z-PR6-VT-B 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 3.19 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 Brass
8F-PR6-VT-B 1/2" 1/2" NPT F NPT F 3.19 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 Brass
8M-PR6-VT-B 1/2" 1/2" NPT M NPT M 3.19 Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 Brass
2A-PR4-KZ-SS 1/8" 1/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 0.22 Highly Flourinated Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
2Z-PR4-KZ-SS 1/8" 1/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 0.22 Highly Flourinated Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
2F-PR4-KZ-SS 1/8" 1/8" NPT F NPT F 1.24 Highly Flourinated Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
2M-PR4-KZ-SS 1/8" 1/8" NPT M NPT M 1.02 Highly Flourinated Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
4A-PR4-KZ-SS 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 1.18 Highly Flourinated Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
4Z-PR4-KZ-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 1.18 Highly Flourinated Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
4F-PR4-KZ-SS 1/4" 1/4" NPT F NPT F 1.24 Highly Flourinated Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
4M-PR4-KZ-SS 1/4" 1/4" NPT M NPT M 1.24 Highly Flourinated Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
2A-PR4-KZ-B 1/8" 1/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 0.22 Highly Flourinated Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 Brass
2Z-PR4-KZ-B 1/8" 1/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 0.22 Highly Flourinated Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 Brass
2F-PR4-KZ-B 1/8" 1/8" NPT F NPT F 1.24 Highly Flourinated Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 Brass
2M-PR4-KZ-B 1/8" 1/8" NPT M NPT M 1.02 Highly Flourinated Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 Brass
4A-PR4-KZ-B 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 1.18 Highly Flourinated Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 Brass
4Z-PR4-KZ-B 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 1.18 Highly Flourinated Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 Brass
4F-PR4-KZ-B 1/4" 1/4" NPT F NPT F 1.24 Highly Flourinated Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 Brass
4M-PR4-KZ-B 1/4" 1/4" NPT M NPT M 1.24 Highly Flourinated Fluorocarbon Rubber PTFE 3,000 207 Brass
2A-PR4-EPR-SS 1/8" 1/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 0.22 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
2Z-PR4-EPR-SS 1/8" 1/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 0.22 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
2F-PR4-EPR-SS 1/8" 1/8" NPT F NPT F 1.24 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
2M-PR4-EPR-SS 1/8" 1/8" NPT M NPT M 1.02 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
4A-PR4-EPR-SS 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 1.18 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
4Z-PR4-EPR-SS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 1.18 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
4F-PR4-EPR-SS 1/4" 1/4" NPT F NPT F 1.24 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
4M-PR4-EPR-SS 1/4" 1/4" NPT M NPT M 1.24 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
6A-PR6-EPR-SS 3/8" 3/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 1.24 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
6Z-PR6-EPR-SS 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 1.24 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
8A-PR6-EPR-SS 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3.19 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
8Z-PR6-EPR-SS 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 3.19 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
8F-PR6-EPR-SS 1/2" 1/2" NPT F NPT F 3.19 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
8M-PR6-EPR-SS 1/2" 1/2" NPT M NPT M 3.19 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 316 Stainless Steel
2A-PR4-EPR-B 1/8" 1/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 0.22 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 Brass
2Z-PR4-EPR-B 1/8" 1/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 0.22 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 Brass
2F-PR4-EPR-B 1/8" 1/8" NPT F NPT F 1.24 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 Brass
2M-PR4-EPR-B 1/8" 1/8" NPT M NPT M 1.02 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 Brass
4A-PR4-EPR-B 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 1.18 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 Brass
4Z-PR4-EPR-B 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 1.18 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 Brass
4F-PR4-EPR-B 1/4" 1/4" NPT F NPT F 1.24 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 Brass
4M-PR4-EPR-B 1/4" 1/4" NPT M NPT M 1.24 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 Brass
6A-PR6-EPR-B 3/8" 3/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 1.24 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 Brass
6Z-PR6-EPR-B 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 1.24 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 Brass
8A-PR6-EPR-B 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3.19 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 Brass
8Z-PR6-EPR-B 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 3.19 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 Brass
8F-PR6-EPR-B 1/2" 1/2" NPT F NPT F 3.19 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 Brass
8M-PR6-EPR-B 1/2" 1/2" NPT M NPT M 3.19 Ethylene Propylene Rubber PTFE 3,000 207 Brass

687PDC
687516