Tubo de grado de Parker | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Material

Tipo de tubo

Diámetro exterior de los tubos

Grosor de la pared del tubo

Certificados

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Tubo de grado de Parker Tubo de grado de Parker

Tubo de grado de Parker

La elección e instalación correcta de los tubos de instrumentos es esencial en la creación de sistemas de tuberías fiables sin fugas. El tubo de grado de instrumentación de Parker y su gama de racores le ayudará en la integridad de activos.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro exterior de los tubos: 3 to 25 mm
  • Aplicación: Instrumentación
  • Cumplimiento con especificaciones: ASTM, EN, Other, TUV, n/a, NORSOK
  • Materiales de fabricación: Alloy 6Mo, Stainless Steel, Stainless Steel 316, Alloy 904L, Alloy 400, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, SAF 2507, Sanacro, Titanium
  • Presión de trabajo máxima: 34 bar (and over), up to 34 bar, up to 7 bar, 500 and over psi, up to 100 psi, up to 500 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento: up to 650 °C, up to 1200 °F
  • Medio: Abrasivos, Adhesivos / cola, Fluidos químicos, Alimentación y bebidas, Combustibles, Gases, Fluidos hidráulicos, Fluidos médicos, Aceite/petróleo, Fluidos farmacéuticos, Medios neumáticos, Vapor, Agua
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -70 °C and up, -94 °F and up
  • Diámetro exterior: 0 to 1/4 inch, 1/2 to 3/4 inch, 1/4 to 1/2 inch, 3/4 to 1 inch, 7 to 12 mm, 0 to 6 mm, 13 to 18 mm, 19 to 24 mm, 25 to 30 mm
  • Diámetro exterior del tubo: 1/16 to 1-1/4 inch, 3 to 25 mm
  • Tipo de tubo: Recta, en espiral, Coiled
Safety Warning

Descripción completa del producto

La selección e instalación correctas de las tuberías de instrumentos son fundamentales para garantizar un rendimiento fiable y libre de fugas en los sistemas de líquidos de instrumentación. Las especificaciones y los materiales de las tuberías del instrumento deben ajustarse cuidadosamente a los requisitos de la aplicación para obtener un rendimiento óptimo a largo plazo y resistencia a la corrosión.

Parker es uno de los proveedores de productos de instrumentación más grandes del mundo para aplicaciones en alta mar, y el tubo de grado de Parker se ha convertido en la opción más popular para los nuevos proyectos de ingeniería de instrumentación de petróleo y gas. En comparación con la serie 300 estándar y el acero inoxidable dúplex, el material ofrece una resistencia mucho mayor a las picaduras provocadas por el cloruro, la corrosión por rendija y la corrosión por tensofisuración, lo que la convierte en la solución ideal para aplicaciones que requieran una larga vida útil en entornos hostiles. Los tubos de grado 6Mo de Parker también están disponibles para complementar la oferta de racores de tubos, como también estarán disponibles en breve bajo la calificación NORSOK M650.

Las capacidades de abastecimiento, fabricación y ciencia de materiales de Parker son algunas de las mejores de la industria. Producimos tubos de instrumentos en una variedad excepcionalmente amplia de materiales, incluidos acero inoxidable 316, 6Mo, 904L, aleación 400, aleación 625, aleación 825, aleación C-276, SAF 2507, Sanacro y titanio. También disponemos de una gama extensa de tamaños de tubos. Nuestros tubos imperiales tienen un diámetro exterior de 1/16", 1/8", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" y 1", mientras que nuestros tubos métricos tienen un diámetro exterior de 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm y 25 mm. Hay una selección de grosores de pared de tubo igualmente amplia. Los tamaños imperiales son 0,014", 0,035", 0,049", 0,064", 0,065", 0,083", 0,095", 0,109", 0,120" y 0,028", mientras que los tamaños métricos son 0,5 mm, 0,6 mm, 1 mm, 1,2 mm, 1,24 mm, 1,5 mm, 1,65 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,11 mm y 2,2 mm.

Mercados:
• Extracción de petróleo y gas en alta mar
• Extracción de petróleo y gas en tierra
• Productos petroquímicos
• Productos químicos

Características/beneficios:
• Compatible con NORSOK M-650
• NACE MR0175/ISO 15156
• Secciones rectas o en bobinas

Aplicaciones:
• Líneas de tubos de instrumentos de baja y media presión
• Equipos de tratamiento de agua de mar
• Sistemas de blanqueo de pasta de papel
• Columnas y equipos de destilación de aceite de resina
• Equipos de desalinización
• Raspadores de desulfuración de gases de combustión

Productos compatibles
• Racores de compresión de férula doble A-LOK
• Racores de compresión únicos CPI

Documentos relacionados

×
Productos Material Tipo de tubo Diámetro exterior de los tubos Grosor de la pared del tubo Certificados
TUBE-316-1 OD X .035 316 Stainless Steel Straight 1" 0.035" N/A
TUBE-316-1 OD X .049 316 Stainless Steel Straight 1" 0.049" N/A
TUBE-316-1 OD X .065 316 Stainless Steel Straight 1" 0.065" N/A
TUBE-316-1 OD X .083 316 Stainless Steel Straight 1" 0.083" N/A
TUBE-316-1 OD X .095 316 Stainless Steel Straight 1" 0.095" N/A
TUBE-316-1 OD X .109 316 Stainless Steel Straight 1" 0.109" N/A
TUBE-316-1 OD X .120 316 Stainless Steel Straight 1" 0.120" N/A
TUBE-316-1 1/4 OD X .083 316 Stainless Steel Straight 1-1/4" 0.083" N/A
TUBE-316-1/16 OD X .014 316 Stainless Steel Straight 1/16" 0.014" N/A
TUBE-316-1/2 OD X .035 316 Stainless Steel Straight 1/2" 0.035" N/A
TUBE-316-1/2 OD X .049 316 Stainless Steel Straight 1/2" 0.049" N/A
TUBE-316-1/2 OD X .064 316 Stainless Steel Straight 1/2" 0.064" N/A
TUBE-316-1/2 OD X .065 316 Stainless Steel Straight 1/2" 0.065" N/A
TUBE-316-1/2 OD X .083 316 Stainless Steel Straight 1/2" 0.083" N/A
TUBE-316-1/2 OD X 1.24 316 Stainless Steel Straight 1/2" 1.24 mm N/A
TUBE-316-1/2 OD X 1.65 316 Stainless Steel Straight 1/2" 1.65 mm N/A
TUBE-316-1/2 OD X 2.11 316 Stainless Steel Straight 1/2" 2.11 mm N/A
TUBE-316-1/4 OD X .028 316 Stainless Steel Straight 1/4" 0.028" N/A
TUBE-316-1/4 OD X .035 316 Stainless Steel Straight 1/4" 0.035" N/A
TUBE-316-1/4 OD X .049 316 Stainless Steel Straight 1/4" 0.049" N/A
TUBE-316-1/4 OD X .065 316 Stainless Steel Straight 1/4" 0.065" N/A
TUBE-316-1/8 OD X .028 316 Stainless Steel Straight 1/8" 0.028" N/A
TUBE-316-1/8 OD X .035 316 Stainless Steel Straight 1/8" 0.035" N/A
TUBE-316-10MMOD X 1.0 316 Stainless Steel Straight 10 mm 1.0 mm N/A
TUBE-316-10MMOD X 1.5 316 Stainless Steel Straight 10 mm 1.5 mm N/A
TUBE-316-10MMOD X 2.0 316 Stainless Steel Straight 10 mm 2.0 mm N/A
TUBE-316-12MMOD X 1.0 316 Stainless Steel Straight 12 mm 1.0 mm N/A
TUBE-316-12MMOD X 1.5 316 Stainless Steel Straight 12 mm 1.5 mm N/A
TUBE-316-12MMOD X 2.0 316 Stainless Steel Straight 12 mm 2.0 mm N/A
TUBE-316-12MMOD X1.5COIL 316 Stainless Steel Coiled 12 mm 1.5 mm N/A
TUBE-316-5/8 OD X .035 316 Stainless Steel Straight 5/8" 0.035" N/A
TUBE-316-5/8 OD X .049 316 Stainless Steel Straight 5/8" 0.049" N/A
TUBE-316-5/8 OD X .065 316 Stainless Steel Straight 5/8" 0.065" N/A
TUBE-316-5/8 OD X .083 316 Stainless Steel Straight 5/8" 0.083" N/A
TUBE-316-5/8 OD X .095 316 Stainless Steel Straight 5/8" 0.095" N/A
TUBE-316-5/8 OD X .120 316 Stainless Steel Straight 5/8" 0.120" N/A
TUBE-316-6MMOD X 1.0 316 Stainless Steel Straight 6 mm 1.0 mm N/A
TUBE-316-6MMOD X 1.5 316 Stainless Steel Straight 6 mm 1.5 mm N/A
TUBE-316-8MMOD X 1.0 316 Stainless Steel Straight 8 mm 1.0 mm N/A
TUBE-316-8MMOD X 1.5 316 Stainless Steel Straight 8 mm 1.5 mm N/A
TUBE-6MO-1/8 OD X 0.028 6Mo Straight 1/8" 0.028" N/A
TUBE-TI-10MMOD X 1.0 Titanium Straight 10 mm 1.0 mm N/A
TUBE-TI-10MMOD X 1.2-NOR Titanium Straight 10 mm 1.2mm NORSOK
TUBE-TI-10MMOD X 1.5 Titanium Straight 10 mm 1.5 mm N/A
TUBE-TI-10MMOD X 1.5-NOR Titanium Straight 10 mm 1.0 mm NORSOK
TUBE-TI-12MMOD X 1.0 Titanium Straight 12 mm 1.0 mm N/A
TUBE-TI-16MMOD X 1.5 Titanium Straight 16 mm 1.5 mm N/A
TUBE-TI-16MMODX1.5-NOR Titanium Straight 16 mm 1.5 mm NORSOK
TUBE-TI-20MMOD X 1.5 Titanium Straight 20 mm 1.5 mm N/A
TUBE-TI-20MMOD X 2.0 Titanium Straight 20 mm 2.0 mm N/A
TUBE-TI-20MMODX1.5-NOR Titanium Straight 20 mm 1.5 mm NORSOK
TUBE-TI-25MMOD X 1.5 Titanium Straight 25 mm 1.5 mm N/A
TUBE-TI-25MMODX1.5-NOR Titanium Straight 25 mm 1.5 mm NORSOK
TUBE-TI-6MMOD X 1.0 Titanium Straight 6 mm 1.0 mm N/A
TUBE-TI-6MMODX1.0-NOR Titanium Straight 6 mm 1.0 mm NORSOK
TUBE-6MO-10MM X 1.5-NOR 6Mo Straight 10 mm 1.5 mm NORSOK
TUBE-6MO-10MMOD X 1.0 6Mo Straight 10 mm 1.0 mm N/A
TUBE-6MO-10MMOD X 1.0-NOR 6Mo Straight 10 mm 1.0 mm NORSOK
TUBE-6MO-10MMOD X 1.5 6Mo Straight 10 mm 1.5 mm N/A
TUBE-6MO-12MMOD X 1.0 6Mo Straight 12 mm 1.0 mm N/A
TUBE-6MO-12MMOD X 1.5 6Mo Straight 12 mm 1.5 mm N/A
TUBE-6MO-12MMOD X 1.5-NOR 6Mo Straight 12 mm 1.5 mm NORSOK
TUBE-6MO-12MMOD X 1.8 6Mo Straight 12 mm 1.8 mm N/A
TUBE-6MO-12MMOD X 1.8-NOR 6Mo Straight 12 mm 1.8 mm NORSOK
TUBE-6MO-12MMOD X 2.0-NOR 6Mo Straight 12 mm 2.0 mm NORSOK
TUBE-6MO-16MMOD X 1.5-NOR 6Mo Straight 16 mm 1.5 mm NORSOK
TUBE-6MO-16MMOD X 2.0-NOR 6Mo Straight 16 mm 2.0 mm NORSOK
TUBE-6MO-16MMOD X1.5 6Mo Straight 16 mm 1.5 mm N/A
TUBE-6MO-18MMOD X 1.5 6Mo Straight 18 mm 1.5 mm N/A
TUBE-6MO-18MMOD X 1.5 NOR 6Mo Straight 18 mm 1.5 mm NORSOK
TUBE-6MO-18MMOD X 2.0 6Mo Straight 18 mm 2.0 mm N/A
TUBE-6MO-18MMOD X 2.0-NOR 6Mo Straight 18 mm 2.0 mm NORSOK
TUBE-6MO-20MMOD X 2.0 6Mo Straight 20 mm 2.0 mm N/A
TUBE-6MO-20MMOD X 2.0-NOR 6Mo Straight 20 mm 2.0 mm NORSOK
TUBE-6MO-22MMOD X 2.0-NOR 6Mo Straight 22 mm 2.0 mm NORSOK
TUBE-6MO-25MMOD X 2.0 6Mo Straight 25 mm 2.0 mm N/A
TUBE-6MO-25MMOD X 2.0-NOR 6Mo Straight 25 mm 2.0 mm NORSOK
TUBE-6MO-25MMOD X 2.2 6Mo Straight 25 mm 2.2 mm N/A
TUBE-6MO-25MMOD X 2.2-NOR 6Mo Straight 25 mm 2.2 mm NORSOK
TUBE-6MO-25MMOD X 2.5-NOR 6Mo Straight 25 mm 2.5 mm NORSOK
TUBE-6MO-3/4 OD X .083 6Mo Straight 3/4" 0.083" N/A
TUBE-6MO-3/4ODX0.065NOR3M 6Mo Straight 3/4" 0.065" NORSOK
TUBE-6MO-3/8 OD X .035NOR 6Mo Straight 3/8" 0.035" NORSOK
TUBE-6MO-3/8 OD X .049 6Mo Straight 3/8" 0.049" N/A
TUBE-6MO-3/8 OD X .065 6Mo Straight 3/8" 0.065" N/A
TUBE-6MO-3/8 OD X.065NOR 6Mo Straight 3/8" 0.065" NORSOK
TUBE-6MO-5/8 OD X .049 6Mo Straight 5/8" 0.049" N/A
TUBE-6MO-5/8 OD X .065 6Mo Straight 5/8" 0.065" N/A
TUBE-6MO-6MMOD X 1.0 6Mo Straight 6 mm 1.0 mm N/A
TUBE-6MO-6MMODX 1.0-NOR 6Mo Straight 6 mm 1.0 mm NORSOK
TUBE-6MO-6MMODX 1.5-NOR 6Mo Straight 6 mm 1.5 mm NORSOK
TUBE-6MO-8MMOD X 1.0 6Mo Straight 8 mm 1.0 mm N/A
TUBE-6MO-8MMOD X 1.0-NOR 6Mo Straight 8 mm 1.0 mm NORSOK
TUBE-6MO-8MMOD X 1.5-NOR 6Mo Straight 8 mm 1.5 mm NORSOK
TUBE-6MO3/4 OD X .083-NOR 6Mo Straight 3/4" 0.083" NORSOK
TUBE6MO-1/2 OD X 0.049NOR 6Mo Straight 1/2" 0.049" NORSOK
TUBE6MO-1/2 OD X 0.083NOR 6Mo Straight 1/2" 0.083" NORSOK
TUBE-904L-1/2 OD X .049 904L Straight 1/2" 0.049" N/A
TUBE-904L-1/2 OD X .065 904L Straight 1/2" 0.065" N/A
TUBE-904L-1/4 OD X .035 904L Straight 1/4" 0.035" N/A
TUBE-M400-1/2 OD X .048 Alloy 400 Straight 1/2" 1.0 mm N/A
TUBE-M400-1/2 OD X .049 Alloy 400 Straight 1/2" 0.049" N/A
TUBE-M400-1/2 OD X .065 Alloy 400 Straight 1/2" 0.065" N/A
TUBE-M400-1/2 OD X .083 Alloy 400 Straight 1/2" 0.083" N/A
TUBE-M400-1/2 OD X 1.24 Alloy 400 Straight 1/2" 1.2 mm N/A
TUBE-M400-1/4 OD X .035 Alloy 400 Straight 1/4" 0.035" N/A
TUBE-M400-1/4 X .065 Alloy 400 Straight 1/4" 0.065" N/A
TUBE-M400-12MMOD X 1.0 Alloy 400 Straight 12 mm 1.0 mm N/A
TUBE-M400-12MMOD X 1.5 Alloy 400 Straight 12 mm 1.5 mm N/A
TUBE-M400-3/8 OD X .065 Alloy 400 Straight 3/8" 0.065" N/A
TUBE-M400-6MMOD X 1.5 Alloy 400 Straight 6 mm 1.5 mm N/A
TUBE-M400-8MMOD X 1.0 Alloy 400 Straight 8 mm 1.0 mm N/A
TUBE-M400-8MMOD X 1.5 Alloy 400 Straight 8 mm 1.5 mm N/A
TUBE-625-12MMOD X 1.5 Alloy 625 Straight 12 mm 1.5 mm N/A
TUBE-625-3/8 OD X .065 Alloy 625 Straight 3/8" 0.065" N/A
TUBE-625-6MMOD X 1.0 Alloy 625 Straight 6 mm 1.0 mm N/A
TUBE-825-1/2 OD X .049 Alloy 825 Straight 1/2" 0.049" N/A
TUBE-825-1/2 OD X 1.24 Alloy 825 Straight 1/2" 1.24mm N/A
TUBE-825-1/2 OD X 1.65 Alloy 825 Straight 1/2" 1.65mm N/A
TUBE-825-1/2 OD X 2.11 Alloy 825 Straight 1/2" 2.11mm N/A
TUBE-825-1/4 OD X .065 Alloy 825 Straight 1/4" 0.065" N/A
TUBE-825-10MMOD X 1.5 Alloy 825 Straight 10 mm 1.5 mm N/A
TUBE-825-12MM OD X 1.5 Alloy 825 Straight 12 mm 1.5 mm N/A
TUBE-825-6MM OD X 1.0 Alloy 825 Straight 6 mm 1.0 mm N/A
TUBE-HC-1/2 OD X .065 Alloy C-276 Straight 1/2" 0.065" N/A
TUBE-316-12MMOD X2.0COIL 316 Stainless Steel Coiled 12 mm 2.0 mm N/A
TUBE-316-12MMODX0.6 X5.5M 316 Stainless Steel Straight 12 mm 0.6 mm N/A
TUBE-316-14MMOD X 1.5 316 Stainless Steel Straight 14 mm 1.5 mm N/A
TUBE-316-14MMOD X 2.0 316 Stainless Steel Straight 14 mm 2.0 mm N/A
TUBE-316-15MMOD X 1.0 316 Stainless Steel Straight 15 mm 1.0 mm N/A
TUBE-316-16MMOD X 1.0 316 Stainless Steel Straight 16 mm 1.0 mm N/A
TUBE-316-16MMOD X 1.5 316 Stainless Steel Straight 16 mm 1.5 mm N/A
TUBE-316-16MMOD X 2.0 316 Stainless Steel Straight 16 mm 2.0 mm N/A
TUBE-316-18MMOD X 1.0 316 Stainless Steel Straight 18 mm 1.0 mm N/A
TUBE-316-18MMOD X 1.5 316 Stainless Steel Straight 18 mm 1.5 mm N/A
TUBE-316-18MMOD X 2.0 316 Stainless Steel Straight 18 mm 2.0 mm N/A
TUBE-316-20MMOD X 2.0 316 Stainless Steel Straight 20 mm 2.0 mm N/A
TUBE-316-20MMOD X 2.5 316 Stainless Steel Straight 20 mm 2.5 mm N/A
TUBE-316-22MMOD X 2.0 316 Stainless Steel Straight 22 mm 2.0 mm N/A
TUBE-316-25MMOD X 2.0 316 Stainless Steel Straight 25 mm 2.0 mm N/A
TUBE-316-25MMOD X 2.5 316 Stainless Steel Straight 25 mm 2.5 mm N/A
TUBE-316-3/4 OD X .035 316 Stainless Steel Straight 3/4" 0.035" N/A
TUBE-316-3/4 OD X .049 316 Stainless Steel Straight 3/4" 0.049" N/A
TUBE-316-3/4 OD X .065 316 Stainless Steel Straight 3/4" 0.065" N/A
TUBE-316-3/4 OD X .083 316 Stainless Steel Straight 3/4" 0.083" N/A
TUBE-316-3/4 OD X .095 316 Stainless Steel Straight 3/4" 0.095" N/A
TUBE-316-3/4 OD X .109 316 Stainless Steel Straight 3/4" 0.109" N/A
TUBE-316-3/4 OD X .120 316 Stainless Steel Straight 3/4" 0.120" N/A
TUBE-316-3/8 OD X .028 316 Stainless Steel Straight 3/8" 0.028" N/A
TUBE-316-3/8 OD X .035 316 Stainless Steel Straight 3/8" 0.035" N/A
TUBE-316-3/8 OD X .049 316 Stainless Steel Straight 3/8" 0.049" N/A
TUBE-316-3/8 OD X .064 316 Stainless Steel Straight 3/8" 0.064" N/A
TUBE-316-3/8 OD X .065 316 Stainless Steel Straight 3/8" 0.065" N/A
TUBE-316-3MMOD X 0.5 316 Stainless Steel Straight 3 mm 0.5 mm N/A
TUBE-316-5/16 OD X .035 316 Stainless Steel Straight 5/16" 0.035" N/A
TUBE-316-5/16 OD X .049 316 Stainless Steel Straight 5/16" 0.049" N/A
TUBE-316-5/16 OD X .065 316 Stainless Steel Straight 5/16" 0.065" N/A
TUBE-HC-1/2 OD X 0.035 Alloy C-276 Straight 1/2" 0.035" N/A
TUBE-HC-1/2 OD X 0.049 Alloy C-276 Straight 1/2" 0.049" N/A
TUBE-HC-10MM OD X 1.5 Alloy C-276 Straight 10 mm 1.5 mm N/A
TUBE-HC-12MMOD X 1.0 Alloy C-276 Straight 12 mm 1.0 mm N/A
TUBE-HC-6MM OD X 1.0 Alloy C-276 Straight 6 mm 1.0 mm N/A
TUBE-2507-1/2 OD X .049 SAF 2507 Straight 1/2" 0.049" N/A
TUBE-SAN28-12MMOD X 1.5 Sanacro Straight 12 mm 1.5 mm N/A

687PDC
687516