Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Nota: Este producto ya no está disponible. Póngase en contacto con nosotros si necesita más ayuda.
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Snap Trap Assembly Video |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| 4190/STTC Snap-Trap Tube Clamp Systems |
| Learn the Anti-Corrosion Code - White Paper |
| Productos | Opción de montaje | Diámetro exterior de los tubos | Material |
|---|---|---|---|
| ST-TC0610M | Parker cable trays (20mm centre slot) | 6 mm - 10 mm | 6Mo |
| ST-TC0610M-25 | Other cable trays (25mm centre slot) | 6 mm - 10 mm | 6Mo |
| ST-TC0812M | Parker cable trays (20mm centre slot) | 8 mm - 12 mm | 6Mo |
| ST-TC0812M-25 | Other cable trays (25mm centre slot) | 8 mm - 12 mm | 6Mo |
| ST-TC0406T | Parker cable trays (20mm centre slot) | 1/4" - 3/8" | 6Mo |
| ST-TC0406T-25 | Other cable trays (25mm centre slot) | 1/4" - 3/8" | 6Mo |
| ST-TC0508T | Parker cable trays (20mm centre slot) | 5/16" - 1/2" | 6Mo |
| ST-TC0508T-25 | Other cable trays (25mm centre slot) | 5/16" - 1/2" | 6Mo |