Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker’s Preassembly Tool is an easy-to-use manual tool to ensure the correct preassembly of compression tube fittings on instrumentation tubing. The tool is designed to be clamped in a bench-mounting vice for assembly.
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Two ferrule tube fitting assembly using a preassembly tool |
| Productos | Diámetro exterior de los tubos |
|---|---|
| PPT-2T | 1/8" |
| PPT-3T | 3/16" |
| PPT-4T | 1/4" |
| PPT-5T | 5/16" |
| PPT-6T | 3/8" |
| PPT-8T | 1/2" |
| PPT-10T | 5/8" |
| PPT-12T | 3/4" |
| PPT-14T | 7/8" |
| PPT-16T | 1" |
| PPT-3M | 3 mm |
| PPT-4M | 4 mm |
| PPT-6M | 6 mm |
| PPT-8M | 8 mm |
| PPT-10M | 10 mm |
| PPT-12M | 12 mm |
| PPT-14M | 14 mm |
| PPT-16M | 16 mm |
| PPT-18M | 18 mm |
| PPT-20M | 20 mm |
| PPT-22M | 22 mm |
| PPT-25M | 25 mm |