Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker's Manual Tube Deburrer Tool is designed to effectively deburrer instrumentation tubing. This tool is suitable for use with 316 stainless steel, A625, A825, 6Mo and other instrumentation tubing grades from 1/4" to 2" (6 mm to 50 mm) O.D.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Parker Tube Fabricating Equipment--4190-TFE |