Racor de tubo,Racor de compresión de férula simple - Serie CPI™
Parker's two way ball valves, with their "free floating " ball design, offer superior performance with quick 1/4 turn on -off control of fluids in a wide variety of pressure and temperature applications.
Las válvulas de bola de la serie B de Parker están disponibles en modos de operación manual, neumático y eléctrico. Proporcionan un control de activación y desactivación de fluidos rápido en aplicaciones de procesos e instrumentación. La gran selección de materiales del cuerpo, del asiento y de la junta de la válvula permite que se pueda utilizar la válvula en una amplia variedad de presiones (hasta 6000 PSI) y temperaturas (hasta 450 F°/232 C°).
Mercados:
• Plantas químicas
• Refinerías
• Plantas de energía
• Plantas petroquímicas
Características/beneficios:
• El diseño de bola flotante ofrece una compensación al desgaste del asiento.
• Disponible en acero inoxidable 316 y latón. Estructura de aleación Monel® 400 y Hastelloy® C-276 disponible bajo demanda.
• La bola de microacabado proporciona un sellado positivo.
• Recorrido recto de flujo para una caída de presión mínima.
• Amplia variedad de puertos en unidades SI y para EE. UU.
• Accionamiento a 90°.
• Se puede montar en panel.
• La junta de estanqueidad de PTFE ajustable se puede mantener en la línea.
• El mango indica la dirección de flujo.
• Pares de maniobra bajo.
• Paradas del mango positivas.
• Mangos con códigos por colores.
• Accionamiento eléctrico y neumático opcionales.
• Juntas de estanqueidad de PTFE autocompensadas opcionales.
• Juntas tóricas de estanqueidad no ajustables opcionales.
• Modelos de drenaje ascendente y descendente opcionales.
• Mangos ampliados y de acero inoxidable opcionales.
Aplicaciones:
• Derivación de flujo
• Selección de flujo
• Sistemas de llenado rápido
• Sistemas de mezcla de procesos
• Paneles de instrumentos
• Cierre remoto (con accionamiento)
No hay archivo CAD disponible
Parker Hannifin Corporation
Instrumentation Products Division
1005 A Cleaner Way
Huntsville, AL 35805 USA
Teléfono
+1 (256) 881-2040
Fax
+1 (256) 881-5072
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.