8F-B8LJ2-SSP - Válvula de bola, 6000 PSI: serie B | Parker NA

Válvula de bola, 6000 PSI: serie B | #8F-B8LJ2-SSP

8F-B8LJ2-SSP

Válvula de bola, 6000 PSI: serie B | #8F-B8LJ2-SSP

Parker's two way ball valves, with their "free floating " ball design, offer superior performance with quick 1/4 turn on -off control of fluids in a wide variety of pressure and temperature applications.


Especificaciones técnicas

  • Material del asiento: PCTFE
  • Tamaño de la conexión 3 (pulg): 1/2"
  • Estilo de la conexión 3: NPT F
  • Material: 316 Stainless Steel
  • Estilo de la conexión 2: NPT F
  • Estilo de la conexión 1: NPT F
  • Tamaño de la conexión 2: 1/2"
  • Tipo de válvula: 2 Way
  • Tamaño de la conexión 1: 1/2"
  • Capacidad de flujo (Cv): 6.42
  • Presión de trabajo máxima: 414 barg, 6000 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 232 °C, 450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -54 °C, -65 °F
  • Materiales de fabricación: Acero inoxidable 316
  • Caudal: 6.42 Cv
  • Tamaño de la conexión 1: 1/2" inch, NPT F
  • Tamaño de la conexión 2: 1/2" inch, NPT F
  • Tipo de válvula: De dos vías
  • Material del asiento: PEEK
Safety Warning

Información del artículo

Las válvulas de bola de la serie B de Parker están disponibles en modos de operación manual, neumático y eléctrico. Proporcionan un control de activación y desactivación de fluidos rápido en aplicaciones de procesos e instrumentación. La gran selección de materiales del cuerpo, del asiento y de la junta de la válvula permite que se pueda utilizar la válvula en una amplia variedad de presiones (hasta 6000 PSI) y temperaturas (hasta 450 F°/232 C°).
Mercados:
• Plantas químicas
• Refinerías
• Plantas de energía
• Plantas petroquímicas

Características/beneficios:
• El diseño de bola flotante ofrece una compensación al desgaste del asiento.
• Disponible en acero inoxidable 316 y latón. Estructura de aleación Monel® 400 y Hastelloy® C-276 disponible bajo demanda.
• La bola de microacabado proporciona un sellado positivo.
• Recorrido recto de flujo para una caída de presión mínima.
• Amplia variedad de puertos en unidades SI y para EE. UU.
• Accionamiento a 90°.
• Se puede montar en panel.
• La junta de estanqueidad de PTFE ajustable se puede mantener en la línea.
• El mango indica la dirección de flujo.
• Pares de maniobra bajo.
• Paradas del mango positivas.
• Mangos con códigos por colores.
• Accionamiento eléctrico y neumático opcionales.
• Juntas de estanqueidad de PTFE autocompensadas opcionales.
• Juntas tóricas de estanqueidad no ajustables opcionales.
• Modelos de drenaje ascendente y descendente opcionales.
• Mangos ampliados y de acero inoxidable opcionales.

Aplicaciones:
• Derivación de flujo
• Selección de flujo
• Sistemas de llenado rápido
• Sistemas de mezcla de procesos
• Paneles de instrumentos
• Cierre remoto (con accionamiento)
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
Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Teléfono

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687516