Water Hose - Bevera 10 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (mm)

D.I. de la manguera (pulg)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Water Hose - Bevera 10

Water Hose - Bevera 10

Bevera 10 bar is engineered for suction and delivery of water and non aggressive liquids when it is necessary to have a lightweight and a reliable flexible hose.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.67 to 15 kg/m, 0.44 to 10.08 lb/ft
  • Industria: Agriculture, General Industrial
  • Material del tubo interno de la manguera: Styrene Butadiene Rubber (SBR), Nitrosamine Free, Smooth
  • Marca: Parker
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 176 °F, 80 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -22 °F, -30 °C
  • Presión de trabajo máxima: 1 MPa, 10 bar, 150 psi
  • Material de la cubierta: Nitrosamine Free, Styrene Butadiene Rubber (SBR)
  • Aplicación: Water
  • Tipo de productos: Suction Hose, Transfer Hose, Water Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Rango de presión de vacío: 23.62 inch-Hg, 0.8 bar, 600 mm-Hg
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Factor de diseño: 3:1
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Estilo de productos: Suction and Delivery
  • Radio de curvatura mínimo: 110 to 1210 mm, 4.331 to 47.638 inch
  • Medio: Mild Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart.
  • Cumplimiento con especificaciones: Parker Specifications
  • Conector compatible: Refer to www.parker.com/crimpsource-euro
  • Diámetro interior: 3/4 to 8 inch, 19 to 203 mm
  • Material del refuerzo de la manguera: Synthetic Textile Fabric with Embedded Steel Wire Helix
  • Diámetro exterior: 1.142 to 8.858 inch, 29 to 225 mm
Safety Warning

Descripción completa del producto

Bevera 10 bar is used for suction and delivery of water and non aggressive liquids. It is recommended for loading and discharge of storage tanks, tankers, for irrigation and dewatering,  for all applications where a flexible and easy to handle hose is required. Structure resistant to twisting, rough manipulation and harsh environment so to perform always at the best.

Markets
• Agriculture
• General Industrial
• Construction

Features/benefits
• Robust construction ideal for all applications
• Nitrosamine free compounds to protect the natural environment and the quality of life
• Design Factor Value 3:1 enhances safety for users and equipment

Applications
• Vacuum
• Irrigation
• Surface mining
• Water and slurries

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (mm) D.I. de la manguera (pulg)
IH36214045/40 19 3/4
IH36214050/40 25 0.984
IH36214051/40 30 1.181
IH36214052/40 32 1-1/4
IH36214054/40 38 1-1/2
IH36214055/40 40 1.575
IH36214058/40 50 2
IH36214060/40 60 2-3/8
IH36214063/20 70 2-3/4
IH36214064/20 75 2.953
IH36214066/20 80 3-1/8
IH36214067/20 90 3.543
IH36214068/20 100 3.937
IH36214070/20 110 4.331
IH36214071/20 120 4-3/4
IH36211010/20 125 4.921
IH36211050/10 150 5-7/8
IH36211032/6 203 8

Productos Recomendados


687PDC
687513