Manguera de agua - Idro 10 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (mm)

D.I. de la manguera (pulg)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Manguera de agua - Idro 10

Manguera de agua - Idro 10

Idro 10 bar está diseñada para descargar agua y líquidos no agresivos cuando es necesario disponer de una manguera flexible básica y duradera.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.42 to 2.44 lb/ft, 0.63 to 3.63 kg/m
  • Industria: Agriculture, General Industrial
  • Material del tubo interno de la manguera: Styrene Butadiene Rubber (SBR), Nitrosamine Free, Smooth
  • Marca: Parker
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 176 °F, 80 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -22 °F, -30 °C
  • Material de la cubierta: Nitrosamine Free, Styrene Butadiene Rubber (SBR)
  • Longitud: 40 m
  • Presión de trabajo máxima: 1 MPa, 10 bar, 150 psi
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Aplicación: Water
  • Tipo de productos: Water Hose, Transfer Hose
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Factor de diseño: 3:1
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Estilo de productos: Delivery
  • Radio de curvatura mínimo: 9.842 to 29.528 inch, 250 to 750 mm
  • Medio: Mild Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart.
  • Cumplimiento con especificaciones: Parker Specifications
  • Conector compatible: n/a
  • Diámetro interior: 0.984 to 2.953 inch, 25 to 75 mm
  • Material del refuerzo de la manguera: Synthetic Textile Fabric
  • Diámetro exterior: 1.338 to 3.583 inch, 34 to 91 mm
Safety Warning

Descripción completa del producto

Idro 10 bar se utiliza para el tratamiento de agua y líquidos no agresivos. Se recomienda para la descarga de tanques de almacenamiento, cisternas, riego y drenaje y para todas las aplicaciones en las que se requiere una manguera básica, duradera y de fácil manejo. Estructura resistente a la torsión, a la manipulación brusca y a los entornos hostiles para conseguir el mejor rendimiento posible.

Mercados:
• Agrícola
• Industria general
• Construcción
• Construcción de edificios

Características/beneficios:
• Construcción robusta ideal para todas las aplicaciones
• Compuestos sin nitrosamina para proteger el entorno natural y la calidad de vida
• El valor del factor de diseño 3:1 mejora la seguridad para los usuarios y el equipo

Aplicaciones:
• Riego
• Minería de superficie
• Agua y lodos
• Sitios de construcción

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (mm) D.I. de la manguera (pulg)
IH36203000/40 25 0.984
IH36203002/40 30 1.181
IH36203003/40 32 1-1/4
IH36203004/40 35 1-3/8
IH36203005/40 38 1-1/2
IH36203006/40 40 1.575
IH36203008/40 45 1-3/4
IH36203010/40 50 2
IH36203011/40 60 2-3/8
IH36203103/20 75 2.953

Productos Recomendados


687PDC
687513