Acoplamientos rápidos hidráulicos de uso general - Serie H
60 series brass nipple, ISO 7241-1 series B
Acopladores de la serie 60 (hidráulicos, fluidos, gas, vapor) de hasta 5000 psi, se conectan con niples de la serie B de la serie ISO 7241 y de la serie 60. La serie 60 de Parker tiene válvulas de cierre doble y son intercambiables con otros desconectores rápidos que cumplen con la serie B de la ISO 7241.
Estos acoplamientos rápidos de uso general están disponibles en una amplia gama de tamaños y materiales para ser versátiles para su uso con varios fluidos, incluido vapor de alta temperatura. La Serie 60 de Parker es polivalente para una variedad de aplicaciones y presiones de hasta 5000 psi.
Los acopladores de la versión de vapor son de latón con juntas tóricas de doble interfaz y bolas de bloqueo de acero inoxidable. El material del sellado es etileno propileno y el 3/8" La talla tiene una manga tipo anillo de agarre para facilitar su uso cuando se llevan guantes.
Características técnicas:
• Tamaños: 1/8" – 2-1/2"
• Materiales: acero, latón, acero inoxidable 303, acero inoxidable 316
• Extremos de puerto: NPTF hembra, ORB hembra, BSPP hembra
• Opciones de sellado: nitrilo, EPR, fluorocarbono, neopreno
• Las opciones de acoplador incluyen: bloqueo de manguito, actuador de válvulas, compatibilidad con vapor
Mercados:
• Industrial
• Construcción
• Procesamiento químico
• Limpieza comercial
• Agricultura
Características/Beneficios:
• Intercambiable globalmente con los acoplamientos de otros fabricantes que cumplen con la serie B de ISO 7241
• Acoplamiento multipropósito, ampliamente utilizado en diversas aplicaciones
• Los acopladores de acero tienen una funda endurecida para mayor resistencia y durabilidad
• El tope de válvula metálico impide la comprobación del flujo para proporcionar un rendimiento estable
• Los acopladores de la versión de vapor tienen sellos de propileno etileno para soportar altas temperaturas y el sistema de 3/8" tiene una funda de anillo de agarre para facilitar su uso cuando se llevan guantes
• Los acopladores de latón tienen juntas tóricas dobles para sellado redundante y bolas de bloqueo de acero inoxidable para resistencia a la corrosión
• 316 acopladores de acero inoxidable tienen sellos de fluorocarbono para compatibilidad química
• El bloqueo opcional de la manga del acoplador ayuda a evitar desconexiones accidentales
Aplicaciones:
• Líneas hidráulicas industriales• Tuberías de agua y refrigerante
• Gestión térmica
• Transferencia de fluidos a alta presiónParker Hannifin Corporation
Quick Coupling Division
8145 Lewis Road
Minneapolis, MN 55427 USA
Teléfono
+1 (763) 544-7781
Fax
+1 (763) 544-3418
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.