4CB-SR - Bins and Cabinets | Parker NA

Bins and Cabinets | #4CB-SR

4CB-SR

Bins and Cabinets | #4CB-SR

Easy Glide Slide Rack


Especificaciones técnicas

  • Número de compartimentos: 0
  • Estilo de productos: Slide Rack
  • Anchura: 20 inch
  • Profundidad: 15.75 inch
  • Altura: 15 inch
Safety Warning

Información del artículo

Parker's bins and cabinets provide increased visibility of your products and are ideal for bin fill replacements at both OEM and MRO accounts. Manufactured from high quality cold rolled steel with a durable gray powder coat finish. Dividers are provided for all drawer models for customizable storage. Placed in your workstation all your fitting needs are now in one location, ready to use.

Markets:
• Industrial
• Mobile
• Pneumatic
• Factory/Process Automation

Features/Benefits:
• Prime cold rolled steel construction
• Durable gray powder coat finish
• Scooped bottom compartments for easy removal
• Cabinets can be stacked using mounting holes
• Pneu-Cab has locking 4" heavy-duty casters

Applications:
• Inventory management of fittings and valves

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

Teléfono

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687547