101BL-8-08 - Crimped Thermoplastic UHP Hose Fittings, BL Series | Parker NA

Crimped Thermoplastic UHP Hose Fittings, BL Series | #101BL-8-08

Click to View CAD Model

Crimped Thermoplastic UHP Hose Fittings, BL Series | #101BL-8-08

National Pipe Tapered (NPT) male


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión: 1/2"
  • Tipo de conexión: 1
  • Presión máxima de trabajo (Mpa): 140.0 MPa
  • D.I. de la manguera (mm): 12.7 mm
  • Materiales de fabricación: Carbon Steel, Zinc-plated
  • Diámetro interior nominal: DN 12
  • Diámetro interior de la manguera: -8 (Size), 1/2 inch
  • Tipo de conexión: NPT
  • Longitud: 90 mm, 3.5 inch
  • Presión de trabajo máxima: 20300 psi
  • Forma: Straight
  • Estilo de productos: Male National Pipe Tapered (NPT)
Safety Warning

Información del artículo

Parker Polyflex High Pressure BL Fittings are designed to perfectly match Parker High and Ultra High Pressure hoses, providing long service life and highest safety standards by combining always the right parts.

Markets:
• Construction machinery
• Industrial
• Mining

Feature/Benefits:
• The fitting series perfectly matches the respective thermoplastic hose types for optimal product functionality, reliability and service life.
• Made with high quality materials for corrosion resistance, and improved system availability due to less down times.
• Multiple sizes and connections are available for the right connection for your application.

Applications:
• High pressure service for construction and shipbuilding industries
• Industrial cleaning
• Hydraulic applications in mining environment
• Suitable for waterplast hose types with working pressure from 120 up to 160 MPa (17.400 up to 23.200 psi)

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513