Brass 45° Flare Fittings | #46F-4-4


LOADING IMAGES
46F-4-4
Click to View CAD Model

Brass 45° Flare Fittings | #46F-4-4

1/4" Flare to 1/4" Female Thread Connector


Especificaciones técnicas

  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: NA
  • Tamaño de la rosca de la conexión 1: 7/16-20 inch
  • Connection 3 Thread Size: NA
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 1/4 inch
  • Tipo de conexión 3: NA
  • Estilo de productos: Flare to Female Pipe
  • Tipo de conexión 1: Flare
  • Tipo de conexión 2: Female Pipe
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 3: NA
  • Tamaño de la rosca de la conexión 2: 1/4 inch
  • Forma: Connector
  • Marca: Parker
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • División: Fluid System Connectors Division
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -65 °F, -53 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F, 121 °C
  • Presión de trabajo máxima: 1400 psi, 96.5 bar
  • Material del tubo: Copper, Aluminum, brass, Welded Steel Hydraulic tubing that can be flared
  • Medio: Water, Air, Inert and Non-combustible Gasses, Flammable Liquid, Freon
  • Aplicación: Adapters, Fuels, Natural Gas, Propane, Refrigerant Lines
  • Cumplimiento con especificaciones: SAE J512, SAE J513
  • Material del cuerpo: Brass
  • Material de la tuerca: Brass
  • Material de la junta tórica: Fluorocarbon
Safety Warning

Información del artículo

Parker's 45° flare fittings are economical for a metal-to-metal seal that are designed for high pressure service and have exceptional resistance to mechanical pull out. The positive nature of the connection with the flare on the tube clamped between the nut and the body makes for extreme dependability and safety. Flare fittings are appropriate alternatives for solder type joints where an open flame is either not desired or impractical. Fittings are available in forgings for refrigeration applications. Fittings meet functional requirements of SAE J512 and J513.

Markets:
• Refrigeration
• Heavy Duty Truck
• Mobile
• Industrial
• Heating
• Air conditioning

Features/Benefits:
• All brass construction
• Forged nuts for refrigeration applications
• Long nuts for vibration
• U.L. listed for flammable liquids
• Functional requirements of SAE J512 & SAE J513
• Economical
• Metal-to-metal seal
• Use with copper, brass, aluminum and welded steel hydraulic tubing that can be flared

Applications:
• Refrigerant lines
• Propane lines
• Fuels
• Natural Gas
• Oil burners
• Adapters

Custom configurations and sizes are available upon request. Contact us for additional information.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

Teléfono

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687547