169C-8-6 - Racores de compresión de latón | Parker NA

Racores de compresión de latón | #169C-8-6

Click to View CAD Model
169C-8-6

Racores de compresión de latón | #169C-8-6

1/2" Forged Brass 90° Elbow with 3/8" Male NPTF Threads


Especificaciones técnicas

  • Forma: Elbow 90°
  • Tamaño de la conexión 2: 3/8"
  • Tipo de conexión 1: Compression
  • Tamaño de la conexión 1: 1/2"
  • Configuración: Tube to Pipe
  • Tipo de conexión 2: Male NPTF
  • Material del cuerpo: Brass, Forged
  • Presión de trabajo máxima: 14 bar, 200 psi
Safety Warning

Información del artículo

Los racores de compresión de Parker son económicos y se ofrecen en extrusiones y forjas. Estos racores de compresión no requieren ninguna herramienta especial ni de preparación de tubos, abocardado o soldadura para funcionar. Los racores de compresión son especialmente útiles en las instalaciones que puedan requerir un desmontaje ocasional o una extracción parcial para el mantenimiento, debido a que el racor se puede romper y rehacer sin afectar a la integridad de la junta. Los racores de compresión también se utilizan en situaciones en las que se prohíbe una fuente de calor, en particular, un soplete de soldadura.

Utilícelo con cobre, aluminio y los siguientes tubos de Parker Parflex Division:



• Polietileno

• Nilón

• Polipropileno



Mercados:

• Industrial

• Embalaje

• Neumática

• Impresión

• Compresores

• Marítimo



Características/beneficios:



• Todas las construcciones de latón

• Económico

• Tuerca larga antivibración

• UL indicada para líquidos inflamables

• Cumple la norma SAE J-512

• Manguito de acetal para su uso con tubos termoplásticos



Aplicaciones:

• Líneas de aire

• Líneas de lubricación

• Líneas de refrigeración

• Transferencia de fluidos

• Líneas de agua

• Procesos de automoción



Hay disponibles configuraciones y tamaños personalizados a petición. Póngase en contacto con nosotros para obtener información adicional.


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

Teléfono

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687547