Racores, reductores, olivas y tuercas de latón complementarios | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Forma

Tamaño de la rosca de la conexión 1

Diámetro exterior del tubo de la conexión 2

Diámetro exterior del tubo de la conexión 3

Diámetro exterior del tubo de la conexión 4

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racores, reductores, olivas y tuercas de latón complementarios

Racores, reductores, olivas y tuercas de latón complementarios

Este innovador sistema reductor, que utiliza una gama completa de tuercas y olivas, permite la instalación de diferentes diámetros de tubos de acero, cobre, latón o polímero en un solo racor de compresión de Parker Legris.

Especificaciones técnicas

  • Aplicación: Neumática, refrigeración, procesos de automoción, embalaje, equipo de fabricación, aire comprimido/gas inerte, vacío, Automotive Process, Compressed Air, Vacuum, Inert Gases, Manufacturing Equipment, Cooling, Packaging
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 212 °F, 100 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -76 °F, -60 °C
  • Presión de trabajo máxima: 55 MPa, 7977 psi, 550 bar
  • Diámetro exterior del tubo: 4-28 mm, de 0 a 16-1, 10 inch
  • Tipo de conexión: Compresión
  • Forma: Recto
  • Material del cuerpo: BRASS, ZINC-PLATED STEEL, TECHNICAL POLYMER
  • Material de la tuerca: BRASS
  • Material del manguito: BRASS
  • Cantidad por caja: 50, 10, 5, 1
  • Peso: 0005, 0006, 0008, 0009, 0018, 0026, 0029, 0042, 0055, 0057, 0, 08, 0121, 0108, 0001, 0002, 0003, 0004, 0007, 0012, 0017, 0, 03, 0, 13, 0044, 0078, 0054, 0087, 0056, 0125, 0011, 0185, 0082, 0118, 0, 18, 0053, 0177, 0168, 0043, kg
  • Aplicación de la industria: Pneumatics, Cooling, Automotive Process, Lubrication, Fluid Transmission, Packaging, Industrial Machinery
  • Medio: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
  • Cumplimiento con especificaciones: Directiva: 97/23/CE (PED), Reglamento: 1907/2006 (REACH), Directiva: 2002/95/CE (RoHS), Directiva: 94/9/CE (ATEX)
  • Tipo de productos: Complementary Brass Compression Fittings
  • Tipo de conexión 1: Metric

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Este innovador sistema reductor, que utiliza una gama completa de tuercas y olivas, permite la instalación de diferentes diámetros de tubos de acero, cobre, latón o polímero en un solo racor de compresión de Parker Legris.

Características/beneficios:

- Solución eficiente

• Reduce las dimensiones de ocupación de espacio
• Rápido y fácil de montar, sea cual sea el diámetro y el material del tubo
• Mejora de la gestión de las existencias
• Sin silicona

- Combinaciones múltiples

• Un solo conector para un máximo de 4 materiales y tamaños de tubos diferentes
Ejemplo:
Tubo de polímero con diámetro exterior de 4 mm
Tubo de cobre con diámetro exterior de 8 mm
Tubo de latón con diámetro exterior de 12 mm
Manguera de PVC trenzada con diámetro interior de 12 mm
• Una gama completa de olivas y tuercas para optimizar todas las operaciones de montaje

Mercados:

• Embalaje
• Otras aplicaciones de fabricación
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Máquinas herramienta

Aplicaciones:

• Equipos neumáticos de maquinaria a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuado para aplicaciones de vacío

Tecnologías:

• Racores de compresión
• Racores neumáticos
• Se conecta a tubos de acero
• Se conecta a tubos de cobre
• Se conecta a tubos de latón
• Se conecta a tubos de polímero

Normativas:

• Directiva: 97/23/CE (PED)
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS)
• Directiva: 94/9/CE (ATEX)

Tipos de producto:

• Reductor de piezas
• Oliva de latón
• Oliva de acero
• BNA (organización de normas en el campo de los procesos de automoción), oliva de latón
• Tuerca de latón
• Tuerca de acero
• Tuerca larga de latón
• Tuerca-oliva de polímero técnico

Documentos relacionados

×
Productos Forma Tamaño de la rosca de la conexión 1 Diámetro exterior del tubo de la conexión 2 Diámetro exterior del tubo de la conexión 3 Diámetro exterior del tubo de la conexión 4
0110 04 00 Brass nut M8x1 4 mm na na
0110 05 00 Brass nut M10x1 5 mm na na
0110 06 00 Brass nut M10x1 6 mm na na
0110 08 00 Brass nut M12x1 8 mm na na
0110 10 00 Brass nut M16x1,5 10 mm na na
0110 12 00 Brass nut M18x1,5 12 mm na na
0110 14 00 Brass nut M20x1,5 14 mm na na
0110 15 00 Brass nut M20x1,5 15 mm na na
0110 16 00 Brass nut M22x1,5 16 mm na na
0110 18 00 Brass nut M24x1,5 18 mm na na
0110 20 00 Brass nut M27x1,5 20 mm na na
0110 22 00 Brass nut M30x1,5 22 mm na na
0110 25 00 Brass nut M33x1,5 25 mm
0166 10 15 3 pieces reducer na na 10 mm 15 mm
0166 10 16 3 pieces reducer na na 10 mm 16 mm
0166 10 18 3 pieces reducer na na 10 mm 18 mm
0166 10 20 3 pieces reducer na na 10 mm 20 mm
0166 10 22 3 pieces reducer na na 10 mm 22 mm
0166 12 14 3 pieces reducer na na 12 mm 14 mm
0166 12 16 3 pieces reducer na na 12 mm 16 mm
0166 12 18 3 pieces reducer na na 12 mm 18 mm
0166 12 20 3 pieces reducer na na 12 mm 20 mm
0166 12 22 3 pieces reducer na na 12 mm 22 mm
0166 14 16 3 pieces reducer na na 14 mm 16 mm
0166 14 18 3 pieces reducer na na 14 mm 18 mm
0166 14 22 3 pieces reducer na na 14 mm 22 mm
0166 04 06 3 pieces reducer na na 4 mm 6 mm
0166 14 25 3 pieces reducer na na 14 mm 25 mm
0110 06 00 40 Steel nut M10x1 6 mm na na
0110 08 00 40 Steel nut M12x1 8 mm na na
0110 10 00 40 Steel nut M16x1,5 10 mm na na
0110 12 00 40 Steel nut M18x1,5 12 mm na na
0110 15 00 40 Steel nut M20x1,5 15 mm na na
0110 16 00 40 Steel nut M22x1,5 16 mm
0110 18 00 40 Steel nut M24x1,5 18 mm na na
0110 22 00 40 Steel nut M30x1,5 22 mm na na
0110 04 00 40 Steel nut M8x1 4 mm na na
0110 05 00 40 Steel nut M10x1 5 mm na na
0124 04 00 40 Steel Olive / Ferrule na 4 mm na na
0124 06 00 40 Steel Olive / Ferrule na 6 mm na na
0124 08 00 40 Steel Olive / Ferrule na 8 mm na na
0124 10 00 40 Steel Olive / Ferrule na 10 mm na na
0124 12 00 40 Steel Olive / Ferrule na 12 mm na na
0124 14 00 40 Steel Olive / Ferrule na 14 mm na na
0124 15 00 40 Steel Olive / Ferrule na 15 mm na na
0124 16 00 40 Steel Olive / Ferrule na 16 mm na na
0124 18 00 40 Steel Olive / Ferrule na 18 mm na na
0124 20 00 40 Steel Olive / Ferrule na 20 mm na na
0124 22 00 40 Steel Olive / Ferrule na 22 mm na na
0124 25 00 40 Steel Olive / Ferrule na 25 mm na na
0110 04 00 60 Brass long nut M8x1 4 mm na na
0110 05 00 60 Brass long nut M10x1 5 mm na na
0110 06 00 60 Brass long nut M10x1 6 mm na na
0110 08 00 60 Brass long nut M12x1 8 mm na na
0110 10 00 60 Brass long nut M16x1,5 10 mm na na
0110 12 00 60 Brass long nut M18x1,5 12 mm na na
0110 14 00 60 Brass long nut M20x1,5 14 mm na na
0110 04 00 70 Technical polymer nut-Olive / nut-Ferrule M8x1 4 mm na na
0111 04 00 BNA brass Olive / Ferrule na 4 mm na na
0111 05 00 BNA brass Olive / Ferrule na 5 mm na na
0111 06 00 BNA brass Olive / Ferrule na 6 mm na na
0111 08 00 BNA brass Olive / Ferrule na 8 mm na na
0111 10 00 BNA brass Olive / Ferrule na 10 mm na na
0111 12 00 BNA brass Olive / Ferrule na 12 mm na na
0111 14 00 BNA brass Olive / Ferrule na 14 mm na na
0111 15 00 BNA brass Olive / Ferrule na 15 mm na na
0111 16 00 BNA brass Olive / Ferrule na 16 mm na na
0124 15 00 Brass Olive / Ferrule na 15 mm na na
0124 16 00 Brass Olive / Ferrule na 16 mm na na
0124 18 00 Brass Olive / Ferrule na 18 mm na na
0124 20 00 Brass Olive / Ferrule na 20 mm na na
0124 22 00 Brass Olive / Ferrule na 22 mm na na
0124 25 00 Brass Olive / Ferrule na 25 mm na na
0110 06 00 70 Technical polymer nut-Olive / nut-Ferrule M10x1 6 mm na na
0110 12 00 70 Technical polymer nut-Olive / nut-Ferrule M18x1,5 12 mm
0110 14 00 70 Technical polymer nut-Olive / nut-Ferrule M20x1,5 14 mm na na
0110 16 00 70 Technical polymer nut-Olive / nut-Ferrule M22x1,5 16 mm na na
0124 28 00 Brass Olive / Ferrule na 28 mm na na
0124 04 00 Brass Olive / Ferrule na 4 mm na na
0124 05 00 Brass Olive / Ferrule na 5 mm na na
0124 06 00 Brass Olive / Ferrule na 6 mm na na
0124 08 00 Brass Olive / Ferrule na 8 mm na na
0124 10 00 Brass Olive / Ferrule na 10 mm na na
0124 12 00 Brass Olive / Ferrule na 12 mm na na
0124 14 00 Brass Olive / Ferrule na 14 mm na na
0166 15 22 3 pieces reducer na na 15 mm 22 mm
0166 16 20 3 pieces reducer na na 16 mm 20 mm
0166 16 22 3 pieces reducer na na 16 mm 22 mm
0166 05 06 3 pieces reducer na na 5 mm 6 mm
0166 05 08 3 pieces reducer na na 5 mm 8 mm
0166 18 22 3 pieces reducer na na 18 mm 22 mm
0166 18 28 3 pieces reducer na na 18 mm 28 mm
0166 20 25 3 pieces reducer 20 mm 25 mm
0166 06 08 3 pieces reducer na na 6 mm 8 mm
0166 06 10 3 pieces reducer na na 6 mm 10 mm
0166 06 12 3 pieces reducer na na 6 mm 12 mm
0166 06 14 3 pieces reducer na na 6 mm 14 mm
0166 06 15 3 pieces reducer na na 6 mm 15 mm
0166 06 16 3 pieces reducer na na 6 mm 16 mm
0166 08 10 3 pieces reducer na na 8 mm 10 mm
0166 08 12 3 pieces reducer na na 8 mm 12 mm
0166 08 14 3 pieces reducer na na 8 mm 14 mm
0166 08 15 3 pieces reducer na na 8 mm 15 mm
0166 08 16 3 pieces reducer na na 8 mm 16 mm
0166 08 18 3 pieces reducer na na 8 mm 18 mm
0166 10 12 3 pieces reducer na na 10 mm 12 mm
0166 10 14 3 pieces reducer na na 10 mm 14 mm
0110 28 00 Brass nut M36x1,5 28 mm
0166 18 20 3 pieces reducer na na 18 mm 20 mm
0166 05 10 3 pieces reducer na na 5 mm 10 mm
0166 05 12 3 pieces reducer na na 5 mm 12 mm
0166 18 25 3 pieces reducer na na 18 mm 25 mm
0166 05 14 3 pieces reducer na na 5 mm 14 mm
0166 05 16 3 pieces reducer na na 5 mm 16 mm
0166 22 28 3 pieces reducer na na 22 mm 28 mm
0166 12 25 3 pieces reducer na na 12 mm 25 mm
0166 14 20 3 pieces reducer na na 14 mm 20 mm
0166 04 05 3 pieces reducer na na 4 mm 5 mm
0166 04 08 3 pieces reducer na na 4 mm 8 mm
0166 15 18 3 pieces reducer na na 15 mm 18 mm
0110 15 00 60 Brass long nut M20x1,5 15 mm na na
0110 16 00 60 Brass long nut M22x1,5 16 mm na na
0110 18 00 60 Brass long nut M24x1,5 18 mm na na
0166 10 25 3 pieces reducer na na 10 mm 25 mm
0166 12 15 3 pieces reducer na na 12 mm 15 mm
0166 04 10 3 pieces reducer na na 4 mm 10 mm
0166 04 12 3 pieces reducer na na 4 mm 12 mm
0166 16 18 3 pieces reducer na na 16 mm 18 mm
0166 04 14 3 pieces reducer na na 4 mm 14 mm
0166 04 15 3 pieces reducer na na 4 mm 15 mm
0166 16 25 3 pieces reducer na na 16 mm 25 mm
0110 14 00 40 Steel nut M20x1,5 14 mm na na
0110 20 00 40 Steel nut M27x1,5 20 mm na na
0110 20 00 60 Brass long nut M27x1,5 20 mm na na
0110 22 00 60 Brass long nut M30x1,5 22 mm na na
0110 08 00 70 Technical polymer nut-Olive / nut-Ferrule M12x1 8 mm na na
0110 10 00 70 Technical polymer nut-Olive / nut-Ferrule M16x1,5 10 mm na na
0124 05 00 40 Steel Olive / Ferrule na 5 mm na na

687PDC
A43098