Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Este innovador sistema reductor, que utiliza una gama completa de tuercas y olivas, permite la instalación de diferentes diámetros de tubos de acero inoxidable, fluoropolímero o polímero en un solo racor de compresión de Parker Legris.
California Residents: Prop-65 Warning
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Complementary Stainless Steel Fittings Datasheet |
| Cumplimiento normativo, Certificaciones y Seguridad |
|---|
| Certificate of conformity - 1935-2004 & FDA_1800 |
| Productos | Tipo de productos | Forma | Material de la tuerca | Material del manguito | Estilo de la rosca de la conexión 1 | Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica) | D.E. del tubo de la conexión 2 (mm) | D.E. del tubo de la conexión 3 (mm) | D.E. del tubo de la conexión 4 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 06 00 | Stainless Steel Compression Fittings | Stainless steel nut | na | na | Metric | M10x1 | 6 | na | na |
| 1810 08 00 | Stainless Steel Compression Fittings | Stainless steel nut | na | na | Metric | M12x1 | 8 | na | na |
| 1810 10 00 | Stainless Steel Compression Fittings | Stainless steel nut | na | na | Metric | M16x1,5 | 10 | na | na |
| 1810 12 00 | Stainless Steel Compression Fittings | Stainless steel nut | na | na | Metric | M18x1,5 | 12 | na | na |
| 1810 16 00 | Stainless Steel Compression Fittings | Stainless steel nut | na | na | Metric | M22x1,5 | 16 | na | na |
| 1822 06 07 | Stainless Steel Compression Fittings | Barb connector for hose | na | na | na | na | na | 6 | 7 |
| 1822 08 06 | Stainless Steel Compression Fittings | Barb connector for hose | na | na | na | na | na | 8 | 6 |
| 1822 08 07 | Stainless Steel Compression Fittings | Barb connector for hose | na | na | na | na | na | 8 | 7 |
| 1822 08 10 | Stainless Steel Compression Fittings | Barb connector for hose | na | na | na | na | na | 8 | 10 |
| 1822 10 07 | Stainless Steel Compression Fittings | Barb connector for hose | na | na | na | na | na | 10 | 7 |
| 1822 10 10 | Stainless Steel Compression Fittings | Barb connector for hose | na | na | na | na | na | 10 | 10 |
| 1822 12 10 | Stainless Steel Compression Fittings | Barb connector for hose | na | na | na | na | na | 12 | 10 |
| 1822 12 13 | Stainless Steel Compression Fittings | Barb connector for hose | na | na | na | na | na | 12 | 13 |
| 1824 06 00 | Stainless Steel Compression Fittings | Stainless steel olive | na | na | na | na | 6 | na | na |
| 1824 08 00 | Stainless Steel Compression Fittings | Stainless steel olive | na | na | na | na | 8 | na | na |
| 1824 10 00 | Stainless Steel Compression Fittings | Stainless steel olive | na | na | na | na | 10 | na | na |
| 1824 12 00 | Stainless Steel Compression Fittings | Stainless steel olive | na | na | na | na | 12 | na | na |
| 1824 16 00 | Stainless Steel Compression Fittings | Stainless steel olive | na | na | na | na | 16 | na | na |
| 1827 06 00 | Tube Supports | Stainless steel tube support for polymer tubing | na | na | na | na | na | 6 | 4 |
| 1827 08 00 | Tube Supports | Stainless steel tube support for polymer tubing | na | na | na | na | na | 8 | 6 |
| 1827 10 00 | Tube Supports | Stainless steel tube support for polymer tubing | na | na | na | na | na | 10 | 8 |
| 1827 12 00 | Tube Supports | Stainless steel tube support for polymer tubing | na | na | na | na | na | 12 | 10 |
| 1827 12 09 | Tube Supports | Stainless steel tube support for polymer tubing | na | na | na | na | na | 12 | 9 |
| 1827 16 00 | Tube Supports | Stainless steel tube support for polymer tubing | na | na | na | na | na | 16 | 14 |
| 1866 06 08 | Stainless Steel Compression Fittings | 3 pieces reducer | STAINLESS STEEL 316L | STAINLESS STEEL 316L | na | na | na | 6 | 8 |
| 1866 06 10 | Stainless Steel Compression Fittings | 3 pieces reducer | STAINLESS STEEL 316L | STAINLESS STEEL 316L | na | na | na | 6 | 10 |
| 1866 08 10 | Stainless Steel Compression Fittings | 3 pieces reducer | STAINLESS STEEL 316L | STAINLESS STEEL 316L | na | na | na | 8 | 10 |
| 1866 12 16 | Stainless Steel Compression Fittings | 3 pieces reducer | STAINLESS STEEL 316L | STAINLESS STEEL 316L | na | na | na | 12 | 16 |
| 1827 13 16 | Tube Supports | Stainless steel tube support for polymer tubing | na | na | na | na | na | 13.0 | 16.0 |
| 1827 16 13 | Tube Supports | Straight | n/a | n/a | n/a | 16 | 13 | n/a |