Válvulas antirretorno de acero inoxidable | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Diámetro nominal (DN)

Tipo de conexión 1

Tamaño de la conexión 1

Tipo de conexión 2

Tamaño de la conexión 2

Longitud

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvulas antirretorno de acero inoxidable

Válvulas antirretorno de acero inoxidable

Las válvulas antirretorno de acero inoxidable son ideales para entornos agresivos y para el transporte de diversos fluidos industriales. Estos productos permiten que los fluidos fluyan en una dirección y evitan que fluyan en sentido contrario.

Especificaciones técnicas

  • Aplicación: Aire comprimido/gas inerte, proceso de automoción, neumática, alimentación y bebidas, semiconductores, embalaje, equipo de fabricación, vacío, varios, Automotive Process, Pneumatics, Packaging, Printing, Manufacturing Equipment, Machine Tools
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 356 °F, 180 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -4 °F, -20 °C
  • Para tipo de fluido: Corrosive
  • Presión mínima de trabajo: 72.5 psi, 0.5 bar
  • Presión de trabajo máxima: 580 psi, 40 bar
  • Material de la junta: FKM
  • Forma: Recta
  • Tipo de conexión: Rosca
  • Material de la junta tórica: FKM
  • Cantidad por caja: 2, 1
  • Peso: 0082, 0074, 0182, 0183, 0289, 0, 42, 0, 1, 0191, 0, 21, 0, 3, 0519, 0192, 0211, 0083, 0079, 0197, 0196 kg
  • Tipo de productos: Válvulas antirretorno de acero inoxidable

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Las válvulas antirretorno de acero inoxidable son ideales para entornos agresivos y para el transporte de diversos fluidos industriales. Estos productos permiten que los fluidos fluyan en una dirección y evitan que fluyan en sentido contrario.

Características/beneficios:

- Entornos exigentes

• Diseño robusto
• Adecuado para su uso con muchos productos químicos o en entornos corrosivos
• Compatible con muchos fluidos

- Compacto y versátil

• Dimensiones reducidas
• Las superficies externas lisas contribuyen a la limpieza del equipo
• El símbolo de dirección de flujo evita que se produzca una instalación incorrecta
• Cuerpo hexagonal para facilitar la instalación

Mercados:

• Máquinas herramienta
• Alimentos y bebidas
• Equipos de impresión y marcaje
• Procesamiento de productos químicos industriales
• Prendas de vestir
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos

Aplicaciones:

• Protección de circuitos neumáticos
• Adecuado para fluidos industriales en entornos agresivos

Tecnologías:

• Válvula antirretorno
• Válvula de retención
• Racores con funciones
• Junta FKM

Características técnicas:

• Fluidos: Muchos fluidos
• Materiales: Acero inoxidable 316L, acero inoxidable 302, FKM, sin silicona
• Presión: Vacío a 40 bar
• Temperatura: De -20 °C hasta +180 °C
• Presión de agrietamiento: 0,25 bar

Normativas:

• Directiva: 2002/95/CE (RoHS)
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)
• Directiva: 97/23/CE (PED)

Tipos de producto:

• Válvula antirretorno, rosca BSPP hembra
• Válvula antirretorno, suministro, rosca/escape BSPP macho, rosca BSPP hembra
• Válvula antirretorno, suministro, rosca/escape BSPP hembra, rosca BSPP macho
• Válvula antirretorno, rosca NPT hembra

Documentos relacionados

×
Productos Diámetro nominal (DN) Tipo de conexión 1 Tamaño de la conexión 1 Tipo de conexión 2 Tamaño de la conexión 2 Longitud
4890 10 10 50 Female BSPP G 1/8 (Thread) Female BSPP G 1/8 (Thread) 50 MM
4890 13 13 50 Female BSPP G 1/4 (Thread) Female BSPP G 1/4 (Thread) 50 MM
4890 17 17 67 Female BSPP G 3/8 (Thread) Female BSPP G 3/8 (Thread) 67 MM
4890 21 21 71 Female BSPP G 1/2 (Thread) Female BSPP G 1/2 (Thread) 71 MM
4890 27 27 84 Female BSPP G 3/4 (Thread) Female BSPP G 3/4 (Thread) 84 MM
4890 34 34 90 Female BSPP G 1 (Thread) Female BSPP G 1 (Thread) 90 MM
4891 10 10 56 Female BSPP G 1/8 (Thread) Male BSPP G 1/8 (Thread) 56 MM
4891 13 13 58 Female BSPP G 1/4 (Thread) Male BSPP G 1/4 (Thread) 58 MM
4891 17 17 75 Female BSPP G 3/8 (Thread) Male BSPP G 3/8 (Thread) 75 MM
4891 21 21 79 Female BSPP G 1/2 (Thread) Male BSPP G 1/2 (Thread) 79 MM
4891 27 27 84 Female BSPP G 3/4 (Thread) Male BSPP G 3/4 (Thread) 84 MM
4891 34 34 102 Female BSPP G 1 (Thread) Male BSPP G 1 (Thread) 102 MM
4892 10 10 56 Male BSPP G 1/8 (Thread) Female BSPP G 1/8 (Thread) 56 MM
4892 13 13 58 Male BSPP G 1/4 (Thread) Female BSPP G 1/4 (Thread) 58 MM
4892 17 17 75 Male BSPP G 3/8 (Thread) Female BSPP G 3/8 (Thread) 75 MM
4892 21 21 79 Male BSPP G 1/2 (Thread) Female BSPP G 1/2 (Thread) 79 MM
4892 27 27 84 Male BSPP G 3/4 (Thread) Female BSPP G 3/4 (Thread) 84 MM
4892 34 34 102 Male BSPP G 1 (Thread) Female BSPP G 1 (Thread) 102 MM
4895 11 11 50 Female NPT NPT 1/8 (Thread) Female NPT NPT 1/8 (Thread) 50 MM
4895 14 14 54 Female NPT NPT 1/4 (Thread) Female NPT NPT 1/4 (Thread) 54 MM
4895 18 18 67 Female NPT NPT 3/8 (Thread) Female NPT NPT 3/8 (Thread) 67 MM
4895 22 22 77 Female NPT NPT 1/2 (Thread) Female NPT NPT 1/2 (Thread) 77 MM

687PDC
A43098