Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Tuberías PFA de Parker Legris: durabilidad 10 veces mayor que otras de fluoropolímero en condiciones químicas y mecánicas severas. Gama de tuberías disponible en tres grados de material, lo que ofrece una compatibilidad perfecta con todas las apps.
Las tuberías de PFA (perfluoroalcoxialcano) de Parker Legris ofrecen 10 veces más durabilidad que otras tuberías de fluoropolímero (PTFE, FEP y PVDF) en condiciones químicas y mecánicas severas.
Esta gama de tuberías está disponible en tres grados de material, lo que ofrece una compatibilidad perfecta con todas las aplicaciones, incluso en entornos extremos.
Características/beneficios:
- Gran versatilidad
• Excepcional inercia química
• Una alternativa flexible a las tuberías de acero inoxidable
• Amplia gama de temperaturas de trabajo, desde criogenización hasta calor extremo
• Propiedades antiadherentes que permiten el transporte de múltiples fluidos y gases
• Resistencia excepcional al envejecimiento
• Fluoropolímero con la menor permeabilidad posible
• No inflamable
• Transparente a UV
• Tuberías marcadas a petición
• Sin silicona
- Tres grados de material
• PFA de pureza elevada transparente: para abarcar todas las aplicaciones, incluidas las que requieren la máxima resistencia mecánica
• PFA coloreado: para la identificación del circuito
• PFA antiestático negro: elimina todo riesgo de descarga electrostática
Mercados:
• Alimentos y bebidas
• Equipo de generación de energía
• Aeronaves
• Productos farmacéuticos
• Médico
• Petróleo y gas
Aplicaciones:
• Aplicaciones sujetas a condiciones mecánicas y químicas severas
• Transporte de fluidos médicos
• Transporte de gas y aire comprimido
• Aplicaciones que requieren una temperatura muy baja y muy alta
• Zonas de peligro de incendio
• Aplicaciones sujetas a una limpieza intensiva
• Adecuado para células de combustible y salas blancas
Tecnologías:
• Tuberías de fluoropolímero
• Tuberías de PFA
• Tuberías de perfluoroalcoxialcano
• Tuberías antiestáticas
• Tuberías industriales
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Fluoropolymer Tubing PFA Datasheet |
| Parker LPCE--Thermal Management Brochure Legris Rectus Transair |
| Tubing Part Number Identification |
| Productos | Material de las tuberías | Diámetro exterior de los tubos (mm) | D.I. del tubo (mm) | Color | Longitud (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050T04P00 | PFA CLEAR | 4 | 2 | NATURAL | 50 |
| 1050T04P12 | PFA COLOURED | 4 | 2 | GREEN CRYSTAL | 50 |
| 1050T04P13 | PFA COLOURED | 4 | 2 | RED CRYSTAL | 50 |
| 1050T04P14 | PFA COLOURED | 4 | 2 | BLUE CRYSTAL | 50 |
| 1050T06P00 | PFA CLEAR | 6 | 4 | NATURAL | 50 |
| 1050T06P12 | PFA COLOURED | 6 | 4 | GREEN CRYSTAL | 50 |
| 1050T06P13 | PFA COLOURED | 6 | 4 | RED CRYSTAL | 50 |
| 1050T06P14 | PFA COLOURED | 6 | 4 | BLUE CRYSTAL | 50 |
| 1050T08P00 | PFA CLEAR | 8 | 6 | NATURAL | 50 |
| 1050T08P12 | PFA COLOURED | 8 | 6 | GREEN CRYSTAL | 50 |
| 1050T08P13 | PFA COLOURED | 8 | 6 | RED CRYSTAL | 50 |
| 1050T08P14 | PFA COLOURED | 8 | 6 | BLUE CRYSTAL | 50 |
| 1050T10P00 | PFA CLEAR | 10 | 8 | NATURAL | 50 |
| 1050T12P00 | PFA CLEAR | 12 | 9 | NATURAL | 50 |
| 1100T04P00 | PFA CLEAR | 4 | 2 | NATURAL | 100 |
| 1100T06P00 | PFA CLEAR | 6 | 4 | NATURAL | 100 |
| 1100T08P00 | PFA CLEAR | 8 | 6 | NATURAL | 100 |
| 1100T10P00 | PFA CLEAR | 10 | 8 | NATURAL | 100 |
| 1100T12P00 | PFA CLEAR | 12 | 9 | NATURAL | 100 |
| 1010T04A01 | ANTISTATIC PFA TUBING | 4 | 2 | BLACK | 10 |
| 1010T06A01 | ANTISTATIC PFA TUBING | 6 | 4 | BLACK | 10 |
| 1010T08A01 | ANTISTATIC PFA TUBING | 8 | 6 | BLACK | 10 |
| 1010T10A01 | ANTISTATIC PFA TUBING | 10 | 8 | BLACK | 10 |
| 1050T10P14 | PFA COLOURED | 10 | 8 | BLUE CRYSTAL | 50 |