Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
This range of Polyurethane (PU) tubing, which meets rigourous technical requirements and is also bio-compatible, sterilisable and certified ISO 15001, has been specifically designed for use in medical devices or clean room applications.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Parker Legris Rectus - General Catalogue |
| Packaging For Technical Tubing And Hose |
| Technical Tubing And Hose |
| Tubing Part Number Identification |
| Documentación y materiales de referencia |
|---|
| Parker Legris Rectus - Catálogo general |
| Productos | Material de las tuberías | Diámetro exterior de los tubos (mm) | D.I. del tubo (mm) | Color | Longitud (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1025U04G08 | PU (polyurethane) Ether | 4 | 2,5 | Clear | 25 |
| 1025U06G08 | PU (polyurethane) Ether | 6 | 4 | Clear | 25 |
| 1025U08G08 | PU (polyurethane) Ether | 8 | 5,5 | Clear | 25 |
| 1025U10G08 | PU (polyurethane) Ether | 10 | 7 | Clear | 25 |
| 1025U12G08 | PU (polyurethane) Ether | 12 | 8 | Clear | 25 |