Brass Pipe Fittings | #207P-8


LOADING IMAGES
207P-8
Click to View CAD Model

Brass Pipe Fittings | #207P-8

1/2" Coupling


Especificaciones técnicas

  • Longitud: n/a
  • Tamaño de la conexión 2: 1/2"
  • Tamaño de la conexión 1: 1/2"
  • Tipo de conexión 2: Female Pipe
  • Tipo de conexión 1: Female Pipe
  • Estilo de productos: Coupling
  • Material del cuerpo: Brass, Brass
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -65 °F, -53 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F, 121 °C
  • Presión de trabajo máxima: 1000 psi, 68 bar
  • Material del tubo: Copper, Brass, Iron Pipe
  • Cumplimiento con especificaciones: SAE J530, SAE J531
Safety Warning

Información del artículo

Parker offers the broadest line of pipe fittings in the marketplace today. Both forged and extruded shapes ranging in sizes from 1/8” to 1” are available and all pipe fitting threads are made to Dryseal standards. Parker's pipe fittings meet all functional requirements of SAE J530 and SAE J531. Pipe fittings are compatible with copper and brass tubing and iron pipe.

Markets:
• Industrial
• Construction
• Heavy duty truck
• Mobile
• Factory/process automation

Features/Benefits:
• All brass construction
• Meets functional requirements of SAE J530 and SAE J531
• Threads made to dryseal standards
• Both forging and extrusions available

Applications:
• Air lines
• Water lines
• Cooling lines


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

Teléfono

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687547