Brass Hose Barb Fittings | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Forma

D.I. de la manguera de la conexión 1 (pulg)

Estilo de la conexión 1

D.I. de la manguera de la conexión 2 (pulg)

Tamaño de la rosca de la conexión 2

Tipo de conexión 2

Tipo de conexión 1

Estilo de productos

Configuración

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Brass Hose Barb Fittings

Brass Hose Barb Fittings

Una opción económica para el manejo de fluidos de uso general y neumática, disponibles en estilos de lengüeta cónica y con cuentas.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de conexión: Barb, Clamp and Thread
  • Forma: See Part Technical Specs.
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 160 °F, 71 °C
  • Presión de trabajo máxima: 150 psi, 10 bar
  • Material del tubo: Rubber Hose, GPH Hose
  • Para tipo de fluido: Water, Coolants, Air (Compressed Air)
  • Aplicación: Air Powered Tools, Cooling Lines, Fuel Lines
  • Cumplimiento con especificaciones: Clamp or Crimped Ferrule Must Be Used with Fittings
  • Material de la junta: Fluorocarbon (O-Ring)

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Los accesorios de lengüeta de manguera de Parker son una opción económica para el manejo de fluidos de uso general y la neumática. Fabricadas en estilos de lengüeta de manguera cónica y con cuentas, las lengüetas de manguera son reutilizables y ofrecen una buena resistencia a las vibraciones. Estos accesorios de lengüeta de manguera están diseñados para usarse con abrazaderas de manguera 97HC de Parker, abrazaderas de tipo similar o una férula engarzada. Los accesorios de lengüeta de manguera de Parker están disponibles para mangueras de tamaño métrico y en pulgadas con rosca recta NPTF, BSPT, SAE y roscas métricas.


Mercados:

• Industrial

• Construcción

• Camión de servicio pesado

• Móvil


Características / Beneficios:

• Lengüeta de manguera con cuentas a conexiones roscadas NPT

• Manguera de hasta 1", -14 SAE y M33

• Elimina la contaminación del sistema por óxido

• Forja de una sola pieza

• Alternativas de acero más pequeñas que J1231 para su uso en áreas confinadas


Aplicaciones:

• Líneas de aire comprimido

• Líneas de agua

• Líneas de enfriamiento

Documentos relacionados

×
Productos Forma D.I. de la manguera de la conexión 1 (pulg) Estilo de la conexión 1 D.I. de la manguera de la conexión 2 (pulg) Tamaño de la rosca de la conexión 2 Tipo de conexión 2 Tipo de conexión 1 Estilo de productos Configuración
122HB-3 3/16" (I.D.) Barb 3/16" (I.D.) Barb Mender Barb to Barb
122HBL-12 3/4" (I.D.) Barb 3/4" (I.D.) Barb Mender Barb to Barb
122HBL-4 1/4" (I.D.) Barb 1/4" (I.D.) Barb Mender Barb to Barb
122HBL-5 5/16" (I.D.) Barb 5/16" (I.D.) Barb Mender Barb to Barb
122HBL-6 3/8" (I.D.) Barb 3/8" (I.D.) Barb Mender Barb to Barb
122HBL-8 1/2" (I.D.) Barb 1/2" (I.D.) Barb Mender Barb to Barb
125HB-2-2 1/8" (I.D.) Barb n/a 1/8" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HB-3-2 3/16" (I.D.) Barb n/a 1/8" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HB-3-4 3/16" (I.D.) Barb n/a 1/4" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HBL-10-12 5/8" (I.D.) Barb n/a 3/4" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HBL-10-6 5/8" (I.D.) Barb n/a 3/8" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HBL-10-8 5/8" (I.D.) Barb n/a 1/2" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HBL-12-12 3/4" (I.D.) Barb n/a 3/4" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HBL-12-8 3/4" (I.D.) Barb n/a 1/2" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HBL-16-12 1" (I.D.) Barb n/a 3/4" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HBL-16-16 1" (I.D.) Barb n/a 1" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HBL-4-2 1/4" (I.D.) Barb n/a 1/8" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HBL-4-4 1/4" (I.D.) Barb n/a 1/4" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HBL-4-6 1/4" (I.D.) Barb n/a 3/8" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HBL-5-2 5/16" (I.D.) Barb n/a 1/8" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HBL-5-4 5/16" (I.D.) Barb n/a 1/4" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HBL-5-6 5/16" (I.D.) Barb n/a 3/8" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HBL-6-2 3/8" (I.D.) Barb n/a 1/8" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HBL-6-4 3/8" (I.D.) Barb n/a 1/4" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HBL-6-6 3/8" (I.D.) Barb n/a 3/8" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HBL-6-8 3/8" (I.D.) Barb n/a 1/2" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HBL-8-12 1/2" (I.D.) Barb n/a 3/4" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HBL-8-4 1/2" (I.D.) Barb n/a 1/4" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HBL-8-6 1/2" (I.D.) Barb n/a 3/8" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HBL-8-8 1/2" (I.D.) Barb n/a 1/2" Male Pipe Connector Barb to Pipe
125HBLSV-4-4 1/4" (I.D.) Barb n/a 1/4" Male Pipe Swivel Connector Barb to Pipe
125HBLSV-6-4 3/8" (I.D.) Barb n/a 1/4" Male Pipe Swivel Connector Barb to Pipe
125HBLSV-6-6 3/8" (I.D.) Barb n/a 3/8" Male Pipe Swivel Connector Barb to Pipe
125HBLSV-8-8 1/2" (I.D.) Barb n/a 1/2" Male Pipe Swivel Connector Barb to Pipe
126HBL-12-12 3/4" (I.D.) Barb n/a 3/4" Female Pipe Connector Barb to Female Pipe
126HBL-4-2 1/4" (I.D.) Barb n/a 1/8" Female Pipe Connector Barb to Female Pipe
126HBL-4-4 1/4" (I.D.) Barb n/a 1/4" Female Pipe Connector Barb to Female Pipe
126HBL-5-4 5/16" (I.D.) Barb n/a 1/4" Female Pipe Connector Barb to Female Pipe
126HBL-6-2 3/8" (I.D.) Barb n/a 1/8" Female Pipe Connector Barb to Female Pipe
126HBL-6-4 3/8" (I.D.) Barb n/a 1/4" Female Pipe Connector Barb to Female Pipe
126HBL-6-6 3/8" (I.D.) Barb n/a 3/8" Female Pipe Connector Barb to Female Pipe
126HBL-8-6 1/2" (I.D.) Barb n/a 3/8" Female Pipe Connector Barb to Female Pipe
126HBL-8-8 1/2" (I.D.) Barb n/a 1/2" Female Pipe Connector Barb to Female Pipe
127HB-4-2 1/4" (I.D.) n/a 1/8" Male Pipe NPSM Pipe to Pipe
127HB-4-4 1/4" (I.D.) n/a 1/4" Male Pipe NPSM Pipe to Pipe
127HB-6-4 3/8" (I.D.) n/a 1/4" Male Pipe NPSM Pipe to Pipe
127HB-6-6 3/8" (I.D.) n/a 3/8" Male Pipe NPSM Pipe to Pipe
127HB-8-6 1/2" (I.D.) n/a 3/8" Male Pipe NPSM Pipe to Pipe
127HB-8-8 1/2" (I.D.) n/a 1/2" Male Pipe NPSM Pipe to Pipe
128HBLSV-4-4 1/4" (I.D.) Barb n/a 1/4" Female NPSM Swivel Female Ball-End Barb to Female Pipe
128HBLSV-5-4 5/16" (I.D.) Barb n/a 1/4" Female NPSM Swivel Female Ball-End Barb to Female Pipe
128HBLSV-6-4 3/8" (I.D.) Barb n/a 1/4" Female NPSM Swivel Female Ball-End Barb to Female Pipe
128HBLSV-6-6 3/8" (I.D.) Barb n/a 3/8" Female NPSM Swivel Female Ball-End Barb to Female Pipe
128HBLSV-8-8 1/2" (I.D.) Barb n/a 1/2" Female NPSM Swivel Female Ball-End Barb to Female Pipe
129HB-12-12 Elbow 90° 3/4" (I.D.) Barb n/a 3/4" Male Pipe Barb to Pipe
129HB-3-2 Elbow 90° 3/16" (I.D.) Barb n/a 1/8" Male Pipe Barb to Pipe
129HB-4-2 Elbow 90° 1/4" (I.D.) Barb n/a 1/8" Male Pipe Barb to Pipe
129HB-4-4 Elbow 90° 1/4" (I.D.) Barb n/a 1/4" Male Pipe Barb to Pipe
129HB-4-6 Elbow 90° 1/4" (I.D.) Barb n/a 3/8" Male Pipe Barb to Pipe
129HB-5-2 Elbow 90° 5/16" (I.D.) Barb n/a 1/8" Male Pipe Barb to Pipe
129HB-5-4 Elbow 90° 5/16" (I.D.) Barb n/a 1/4" Male Pipe Barb to Pipe
129HB-5-6 Elbow 90° 5/16" (I.D.) Barb n/a 3/8" Male Pipe Barb to Pipe
129HB-6-2 Elbow 90° 3/8" (I.D.) Barb n/a 1/8" Male Pipe Barb to Pipe
129HB-6-4 Elbow 90° 3/8" (I.D.) Barb n/a 1/4" Male Pipe Barb to Pipe
129HB-6-6 Elbow 90° 3/8" (I.D.) Barb n/a 3/8" Male Pipe Barb to Pipe
129HB-6-8 Elbow 90° 3/8" (I.D.) Barb n/a 1/2" Male Pipe Barb to Pipe
129HB-8-4 Elbow 90° 1/2" (I.D.) Barb n/a 1/4" Male Pipe Barb to Pipe
129HB-8-6 Elbow 90° 1/2" (I.D.) Barb n/a 3/8" Male Pipe Barb to Pipe
129HB-8-8 Elbow 90° 1/2" (I.D.) Barb n/a 1/2" Male Pipe Barb to Pipe
1295HB-6-6 Elbow 90° 3/8" (I.D.) Barb n/a 9/16"-18 Straight Thread Barb to Straight Thread
139HB-4-2 Elbow 45° 1/4" (I.D.) Barb n/a 1/8" Male Pipe Barb to Pipe
139HB-4-4 Elbow 45° 1/4" (I.D.) Barb n/a 1/4" Male Pipe Barb to Pipe
139HB-6-4 Elbow 45° 3/8" (I.D.) Barb n/a 1/4" Male Pipe Barb to Pipe
146HBLFSV-4-4 1/4" (I.D.) Barb n/a 1/4" Female Flare Swivel Female Flare Barb to Female Flare
146HBLFSV-4-6 1/4" (I.D.) Barb n/a 3/8" Female Flare Swivel Female Flare Barb to Female Flare
146HBLFSV-6-6 3/8" (I.D.) Barb n/a 3/8" Female Flare Swivel Female Flare Barb to Female Flare
171HB-4-4 Run Tee 1/4" (I.D.) Barb n/a 1/4" Male Pipe Barb to Pipe
179HB-10-8 Elbow 45° - Beaded Barb 5/8" (I.D.) Beaded Barb n/a 1/2" Male Pipe Barb to Pipe
179HB-12-8 Elbow 45° - Beaded Barb 3/4" (I.D.) Beaded Barb n/a 1/2" Male Pipe Barb to Pipe
179HB-6-4 Elbow 45° - Beaded Barb 3/8" (I.D.) Beaded Barb n/a 1/4" Male Pipe Barb to Pipe
179HB-6-6 Elbow 45° - Beaded Barb 3/8" (I.D.) Beaded Barb n/a 3/8" Male Pipe Barb to Pipe
269HB-10-4 Elbow 90° - Beaded Barb 5/8" (I.D.) Beaded Barb n/a 1/4" Male Pipe Barb to Pipe
269HB-10-6 Elbow 90° - Beaded Barb 5/8" (I.D.) Beaded Barb n/a 3/8" Male Pipe Barb to Pipe
269HB-10-8 Elbow 90° - Beaded Barb 5/8" (I.D.) Beaded Barb n/a 1/2" Male Pipe Barb to Pipe
269HB-12-12 Elbow 90° - Beaded Barb 3/4" (I.D.) Beaded Barb n/a 3/4" Male Pipe Barb to Pipe
269HB-12-8 Elbow 90° - Beaded Barb 3/4" (I.D.) Beaded Barb n/a 1/2" Male Pipe Barb to Pipe
269HB-6-6 Elbow 90° - Beaded Barb 3/8" (I.D.) Beaded Barb n/a 3/8" Male Pipe Barb to Pipe
269HB-8-4 Elbow 90° - Beaded Barb 1/2" (I.D.) Beaded Barb n/a 1/4" Male Pipe Barb to Pipe
269HB-8-6 Elbow 90° - Beaded Barb 1/2" (I.D.) Beaded Barb n/a 3/8" Male Pipe Barb to Pipe
269HB-8-8 Elbow 90° - Beaded Barb 1/2" (I.D.) Beaded Barb n/a 1/2" Male Pipe Barb to Pipe
279HB-16-12 Elbow 45° - Beaded Barb 1" (I.D.) Beaded Barb n/a 3/4" Male Pipe Barb to Pipe
68HB-10-6 5/8" (I.D.) Beaded Barb n/a 3/8" Male Pipe Beaded Barb Connector Barb to Pipe
68HB-10-8 5/8" (I.D.) Beaded Barb n/a 1/2" Male Pipe Beaded Barb Connector Barb to Pipe
68HB-12-12 3/4" (I.D.) Beaded Barb n/a 3/4" Male Pipe Beaded Barb Connector Barb to Pipe
68HB-12-8 3/4" (I.D.) Beaded Barb n/a 1/2" Male Pipe Beaded Barb Connector Barb to Pipe
68HB-16-12 1" (I.D.) Beaded Barb n/a 3/4" Male Pipe Beaded Barb Connector Barb to Pipe
68HB-16-16 1" (I.D.) Beaded Barb n/a 1" Male Pipe Beaded Barb Connector Barb to Pipe
68HB-6-6 3/8" (I.D.) Beaded Barb n/a 3/8" Male Pipe Beaded Barb Connector Barb to Pipe
68HB-8-4 1/2" (I.D.) Beaded Barb n/a 1/4" Male Pipe Beaded Barb Connector Barb to Pipe
68HB-8-6 1/2" (I.D.) Beaded Barb n/a 3/8" Male Pipe Beaded Barb Connector Barb to Pipe
68HB-8-8 1/2" (I.D.) Beaded Barb n/a 1/2" Male Pipe Beaded Barb Connector Barb to Pipe
97HC-12 3/4" (I.D.) n/a Clamp Hose
97HC-3 3/16" (I.D.) n/a Clamp Hose
97HC-6 3/8" (I.D.) n/a Clamp Hose
97HC-8 1/2" (I.D.) n/a Clamp Hose
685HB-4-4 1/4" (I.D.) Beaded Barb n/a 7/16"-20 Straight Thread Beaded Barb Connector Barb to Straight Thread
685HB-6-4 3/8" (I.D.) Beaded Barb n/a 7/16"-20 Straight Thread Beaded Barb Connector Barb to Straight Thread
685HB-8-8 1/2" (I.D.) Beaded Barb n/a 3/4"-16 Straight Thread Beaded Barb Connector Barb to Straight Thread
685HB-10-8 5/8" (I.D.) Beaded Barb n/a 3/4"-16 Straight Thread Beaded Barb Connector Barb to Straight Thread
685HB-12-8 3/4" (I.D.) Beaded Barb n/a 3/4"-16 Straight Thread Beaded Barb Connector Barb to Straight Thread
685HB-12-12 3/4" (I.D.) Beaded Barb n/a 1-1/16"-12 Straight Thread Beaded Barb Connector Barb to Straight Thread
685HB-16-8 1" (I.D.) Beaded Barb n/a 3/4"-16 Straight Thread Beaded Barb Connector Barb to Straight Thread
685HB-16-12 1" (I.D.) Beaded Barb n/a 1-1/6"-12 Straight Thread Beaded Barb Connector Barb to Straight Thread
1695HB-6-4 Elbow 90° - Beaded Barb 3/8" (I.D.) Beaded Barb n/a 7/16"-20 Straight Thread Barb to Straight Thread
1695HB-8-6 Elbow 90° - Beaded Barb 1/2" (I.D.) Beaded Barb n/a 9/16"-18 Straight Thread Barb to Straight Thread
1695HB-8-8 Elbow 90° - Beaded Barb 1/2" (I.D.) Beaded Barb n/a 3/4"-16 Straight Thread Barb to Straight Thread
1695HB-10-8 Elbow 90° - Beaded Barb 5/8" (I.D.) Beaded Barb n/a 3/4"-16 Straight Thread Barb to Straight Thread
1695HB-12-8 Elbow 90° - Beaded Barb 3/4" (I.D.) Beaded Barb n/a 3/4"-16 Straight Thread Barb to Straight Thread
1695HB-12-10 Elbow 90° - Beaded Barb 3/4" (I.D.) Beaded Barb n/a 7/8"-14 Straight Thread Barb to Straight Thread
1695HB-12-12 Elbow 90° - Beaded Barb 3/4" (I.D.) Beaded Barb n/a 1-1/6"-12 Straight Thread Barb to Straight Thread
1695HB-16-12 Elbow 90° - Beaded Barb 1" (I.D.) Beaded Barb n/a 1-1/6"-12 Straight Thread Barb to Straight Thread
169HB-16-MI33 Elbow 90° - Beaded Barb 1" (I.D.) Beaded Barb n/a M33x2.0 Metric Barb to Metric
1725HB-6-6 Branch Tee 3/8" (I.D.) Barb n/a 9/16"-18 Straight Thread Barb to Straight Thread
1795HB-8-8 Elbow 45° - Beaded Barb 1/2" (I.D.) Beaded Barb n/a 3/4"-16 Straight Thread Barb to Straight Thread
1795HB-10-8 Elbow 45° - Beaded Barb 5/8" (I.D.) Beaded Barb n/a 3/4"-16 Straight Thread Barb to Straight Thread
1795HB-12-8 Elbow 45° - Beaded Barb 3/4" (I.D.) Beaded Barb n/a 3/4"-16 Straight Thread Barb to Straight Thread
1795HB-12-12 Elbow 45° - Beaded Barb 3/4" (I.D.) Beaded Barb n/a 1-1/16"-12 Straight Thread Barb to Straight Thread
1795HB-16-12 Elbow 45° - Beaded Barb 1" (I.D.) Beaded Barb n/a 1-1/16"-12 Straight Thread Barb to Straight Thread
169HB-16-MI27 Elbow 90° - Beaded Barb 1" (I.D.) Beaded Barb n/a M27x2.0 Metric Barb to Metric
164HB-6 Tee 3/8" (I.D.) Barb 3/8" (I.D.) Barb Barb to Barb

687PDC
687547