C7 Miniature Cartridge Solenoid Valve | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tensión (VCC)

Tamaño del orificio 1 (pulg)

Wetted Materials: Seals (Elastomer)

Tipo de configuración de la válvula

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
C7 Miniature Cartridge Solenoid Valve

C7 Miniature Cartridge Solenoid Valve

The C7 is the smallest cartridge solenoid valve in our portfolio measuring only 7 mm in diameter. This fast and reliable valve is ideal for life science applications and is available in 2-way and 3-way normally closed configurations.

Especificaciones técnicas

  • Caudal: Up to 14 SLPM
  • Índice de caudal máximo: 14 SLPM
  • Presión de trabajo máxima: 145 psi, 10 bar
  • Tamaño del orificio: 0.012, 0.020, 0.031, 0.039 inch, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 122 °F, 50 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 32 °F, 0 °C
  • Función: 2-Way, 3-Way, Normally Closed (NC)
  • Ciclos por vida útil: 130 Million (2-Way), 55 Million (3-Way)
  • Tipo de accionamiento: Solenoid
  • Tipo de operación: Electronic
  • Método de control: Current or Voltage
  • Consumo de energía: 0.5, 0.6, 0.85, 1.0, 1.2 Watts Typical
  • Voltaje de entrada: 12, 24 VDC
  • Conexión eléctrica: 3.2" wire leads
  • Material de la base del vástago y el cuerpo: Stainless Steel Series 300 and 400
  • Material de la junta: FKM, EPDM
  • Altura: 0.79 inch, 20 mm
  • Anchura: 0.28 inch, 7 mm
  • Peso: 0.11 oz, 3.1 g
  • Tiempo de respuesta: < 10 ms
  • Tasa de fuga: < 0.0116 sccm
  • Conexión del puerto: Cartridge Seal
  • Tipo de montaje: Manifold
  • Para tipo de fluido: Gases
  • Aplicación de la industria: Portable/Transport Ventilators Gas Control, Negative Pressure Wound Therapy, Air Over Liquid Dispense, Sidestream CO2 measurement, Portable/Hand held environmental monitoring<br/>
  • Configuración: N/A
Safety Warning

Descripción completa del producto

The C7 is a miniature cartridge style solenoid valve with a compact 7 mm diameter. This unique design combines small size, light weight, low power consumption with high flow repeatability and fast response time. This valve features an exceptionally long life, up to 130 million cycles. The C7 is manifold mounted and available in 2 and 3-way configurations.

Markets
• Respiratory and Anesthesia
• Patient Therapy
• Patient Monitoring
• Analytical Chemistry
• Clinical Diagnostics

Features/Benefits
• Variety of orifice sizes with pressures up to 145 PSI (10 bar).
• Floating frictionless plunger enables reliable and repeatable operation up to 130 Million cycles.
• Low power design reduces heat and energy consumption.
• Cartridge configuration enables compact integration saving space and weight.
• Simple mechanical fastening prevents valve being dislodged due to vibration or pressure spikes.
• RoHS & REACH compliant.

Typical Applications
• Portable/Transport Ventilators Gas Control
• Negative Pressure Wound Therapy
• Air Over Liquid Dispense
• Sidestream CO2 measurement
• Portable/Hand held environmental monitoring

Documentos relacionados

×
Productos Tensión (VCC) Tamaño del orificio 1 (pulg) Wetted Materials: Seals (Elastomer) Tipo de configuración de la válvula
C07-212EP03FF-000 12 0.012 EPDM 2 Way Normally Closed
C07-212EP05FF-000 12 0.02 EPDM 2 Way Normally Closed
C07-212EP08FF-000 12 0.031 EPDM 2 Way Normally Closed
C07-212EP10FF-000 12 0.039 EPDM 2 Way Normally Closed
C07-224EP03FF-000 24 0.012 EPDM 2 Way Normally Closed
C07-224EP05FF-000 24 0.02 EPDM 2 Way Normally Closed
C07-224EP08FF-000 24 0.031 EPDM 2 Way Normally Closed
C07-224EP10FF-000 24 0.039 EPDM 2 Way Normally Closed
C07-212FK03FF-000 12 0.012 FKM 2 Way Normally Closed
C07-212FK05FF-000 12 0.02 FKM 2 Way Normally Closed
C07-212FK08FF-000 12 0.031 FKM 2 Way Normally Closed
C07-212FK10FF-000 12 0.039 FKM 2 Way Normally Closed
C07-224FK03FF-000 24 0.012 FKM 2 Way Normally Closed
C07-224FK05FF-000 24 0.02 FKM 2 Way Normally Closed
C07-224FK08FF-000 24 0.031 FKM 2 Way Normally Closed
C07-224FK10FF-000 24 0.039 FKM 2 Way Normally Closed
C07-312EP03FF-000 12 0.012 EPDM 3 Way Normally Closed
C07-312EP05FF-000 12 0.02 EPDM 3 Way Normally Closed
C07-312EP08FF-000 12 0.031 EPDM 3 Way Normally Closed
C07-312EP10FF-000 12 0.039 EPDM 3 Way Normally Closed
C07-324EP03FF-000 24 0.012 EPDM 3 Way Normally Closed
C07-324EP05FF-000 24 0.02 EPDM 3 Way Normally Closed
C07-324EP08FF-000 24 0.031 EPDM 3 Way Normally Closed
C07-324EP10FF-000 24 0.039 EPDM 3 Way Normally Closed
C07-312FK03FF-000 12 0.012 FKM 3 Way Normally Closed
C07-312FK05FF-000 12 0.02 FKM 3 Way Normally Closed
C07-312FK08FF-000 12 0.031 FKM 3 Way Normally Closed
C07-312FK10FF-000 12 0.039 FKM 3 Way Normally Closed
C07-324FK03FF-000 24 0.012 FKM 3 Way Normally Closed
C07-324FK05FF-000 24 0.02 FKM 3 Way Normally Closed
C07-324FK08FF-000 24 0.031 FKM 3 Way Normally Closed
C07-324FK10FF-000 24 0.039 FKM 3 Way Normally Closed

687PDC
687821