Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
The Chemflow®-XF pleated membrane filter cartridge uses a superior asymmetric PTFE membrane which provides unmatched flow rates and on-stream life. Constructed with HDPE supports providing an economical alternative to all-fluoropolymer filter cartridges
| Selector Guides |
|---|
| High-Purity Chemical Filtration Product Guide |
| Microelectronics Filtration Applications Interactive |
| Productos | Tipo | Tipo de conexión | Configuración del tapón terminal | Longitud (pulg) | Valor de filtración (micras) (µm) | Material de la junta | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-A0310-031-5-E | Select Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| ES-A0310-031-5-EW | Select Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |
| ES-10310-031-5-E | Select Pleat | Standard fittings | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| ES-10310-031-5-EW | Select Pleat | Standard fittings | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |
| ES-10710-031-5-E | Select Pleat | Standard fittings | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| ES-A0320-031-5-E | Select Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| ES-A0320-031-5-EW | Select Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |
| PE-A0310-031-5-E | Standard Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| PE-A0310-031-5-EW | Standard Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |
| PE-10310-031-5-E | Standard Pleat | Standard fittings | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| PE-10310-031-5-EW | Standard Pleat | Standard fittings | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |
| PE-10710-031-5-E | Standard Pleat | Standard fittings | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| PE-A0320-031-5-E | Standard Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| PE-A0320-031-5-EW | Standard Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |