Abrazaderas | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Diámetro (mm)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Abrazaderas Abrazaderas

Abrazaderas

Las abrazaderas de Parker Olaer están diseñadas para permitir la instalación rápida y sencilla de acumuladores hidráulicos. Disponible en carbono y acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Clamps
  • Materiales de fabricación: Acero inoxidable, acero al carbono, Carbon Steel
  • Factor de diseño: A, B, C, D, E, B, C, D, E
  • Peso: 0.59 to 2 kg
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las abrazaderas de Parker están diseñadas para sostener de forma segura los acumuladores en una posición vertical u horizontal. Están disponibles para todos los tamaños y pesos de acumuladores (incluidos los acumuladores de depósito, pistón, diafragma y almohadillas hidráulicas) y pueden diseñarse para entornos hostiles con revestimientos protectores.



Las abrazaderas se suministran con una banda de amortiguación de goma para proteger la carcasa y el revestimiento de protección.



Mercados:

• Industrial

• Móvil

• Energía

• Procesamiento

• Petróleo y gas

• Defensa

• Energías renovables

• Marítimo

• Minería

• Ferrocarriles



Características/ventajas:

• Diseñadas para sostener de forma segura los acumuladores en una posición vertical u horizontal.

• Revestimientos protectores disponibles para entornos hostiles.

• Amplia gama de tamaños para adaptarse a todos los tipos de acumulador.

• Las abrazaderas de acumulador de Parker Olaer están equipadas con un amortiguador de goma que evita la vibración y el desgaste en la carcasa.

• Además de las abrazaderas, sugerimos que utilice un soporte de acumulador para soportar el peso en acumuladores montados en posición vertical.



Aplicaciones:

• Equipos agrícolas

• Equipos de construcción

• Forestal

• Manipulación/grúas

• Camión

• Energía eólica

• Centrales hidráulicas

• Sistemas de lubricación

• Generación de energía eléctrica

• Transmisión y distribución de energía

• Defensa

• Compresores de aire y gas

• Plataformas de prueba

• Automatización de entretenimiento

• Moldeo

• Prensas plásticas

• Fundición a presión

• Instalaciones para ensamblado de vehículos

• Máquinas herramienta



Para obtener más información, descargue el catálogo de acumuladores o póngase en contacto con nosotros.


Documentos relacionados

×
Productos Diámetro (mm)
20149203625 54 - 56
20250803648 87 - 97
20250903648 99 - 109
20251003648 112 - 124
20251103648 128 - 138
20251203648 146 - 157
20259003648 155 - 165
20251303648 166 - 176
20243203625 178 - 184
20251403648 215 - 219
20251503648 215 - 226
20127403625 363.5 - 368

687PDC
687940