Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker’s Finite filters make it possible to improve process efficiency and provide optimal process protection.
Parker Finite offers an array of filters sized to handle any natural gas flow and several media choices to meet natural gas application demands. ASME filter housings are constructed from carbon steel. Choices of filter media types include glass fiber for coalescing liquids, cellulose for particulate removal and activated carbon materials for oil vapor and hydrocarbon removal. Filter element ratings are available from 100 microns down to 0.01 micron.
Features/Benefits
• Pressures to 800 PSIG
• Coalescing, particulate and adsorption elements available
• Connections from 1/4" to 2"
• Flows from 78 to 2,500 SCFM
• Temperatures to 175°F
• Design: ASME Code/Canadian Registration
• Media types available: C+Q (grades 4, 6 and 10), 7CVP, 3P, & 100WS
No hay archivo CAD disponible
FILTRATION & SEPARATION DIV
242 NECK ROAD
HAVERHILL
MA
UNITED STATES
01835-0723
Teléfono
9783747400
Fax
9785567501
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.