20 XHL6-S - Adaptadores de conversión para conexiones de tubos y mangueras | Parker NA

Adaptadores de conversión para conexiones de tubos y mangueras | #20 XHL6-S

20 XHL6-S

Adaptadores de conversión para conexiones de tubos y mangueras | #20 XHL6-S

Parker ofrece muchos adaptadores de conversión diferentes para dar respaldo a cualquier conversión de los extremos de mangueras o tubos que sea necesaria.


Especificaciones técnicas

  • Estilo de la conexión 1: Male 37° Flare
  • Material de la junta tórica: na
  • Estilo de la conexión 2: Female O-ring Face Seal Swivel
  • Forma: Straight
  • D.E. del tubo de la conexión 1 (pulg): 1 1/4
  • D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg): 1 1/4
  • D.E. del tubo de la conexión 1 (mm): na
  • Material del cuerpo: Steel
  • Presión dinámica máxima: 4000 psi
  • Tipo de conexión: Adaptador de conversión
Safety Warning

Información del artículo

Los adaptadores de conversión de Parker ofrecen las diversas conversiones de extremos de tubos y mangueras que se requieren en el mercado actual, entre las que se incluyen la Triple-Lok® con abocardado de 37° de Parker, la junta tórica de superficie (ORFS) Seal-Lok™, la conexión giratoria ORFS Seal-Lok™, la conexión giratoria Triple-Lok® con abocardado de 37°, Ferulok® SAE sin abocardar, la conexión giratoria métrica sin abocardar de 24° EO®, el pasamuros sin aborcardar SAE Ferulok®, la conexión giratoria de cono de 60° BSPP y la conexión giratoria métrica.



Mercados:

• Construcción

• Sistemas en campos militares

• Elevación

• Agricultura

• Manejo de materiales

• Marítimo militar

• Máquina herramienta

• Energía alternativa                                                                                   

• Transporte           

• Alta mar

• Petróleo y gas



Características/beneficios:

• Cumple o supera todos los requisitos de la industria pertinentes conforme a las normas SAE J1453, SAE J514 e ISO 8434-1.

• Los racores de acero superan sustancialmente los requisitos anticorrosión de SAE de 72 horas sin óxido rojo, con una duración de hasta 1000, tal y como comprobó un servicio de pruebas independiente. Este rendimiento mejorado ofrece a los clientes una ventaja competitiva a través de la vida útil de los equipos, lo que genera mayores ingresos y reduce los costos de garantía.

• La junta de trampa de Parker para racores ORFS Seal-Lok mejora la experiencia del cliente al eliminar las posibles fugas hidráulicas causadas por la caída de la junta tórica y la pinza de la junta tórica durante el montaje. Esto proporciona a los clientes una ventaja competitiva a la vez que se reduce el costo general.

• Se ofrece en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8" a 2" con presiones de hasta 7700 psi.   



Aplicaciones:

• Conexiones de tratamiento de fluidos y gases hidráulicos


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687620