CP432 Tube and Pipe Bender Kit | #CP432


LOADING IMAGES
CP432 CP432

CP432 Tube and Pipe Bender Kit | #CP432

Parker's tube and pipe bender kit, CP432, comes equipped with everything you need to bend steel and stainless tube and pipe up to 2” O.D.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Bender
  • Material del tubo: Steel and Stainless Steel
  • Tamaño: 1/4 to 2 inch, 10 to 50 mm
  • Diámetro exterior del tubo: 1/4 to 2 inch
  • Diámetro exterior de la tubería: 1/2 to 2 mm

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Parker's tube and pipe bender kit, CP432, comes equipped with everything you need to bend steel and stainless tube and pipe up to 2” O.D.

Markets:
• Construction
• Military Ground Systems
• Aerial Lift
• Agriculture
• Material Handling
• Military Marine
• Machine Tool
• Transportation
• Alternative Energy
• Off-Shore/Oil & Gas

Features/Benefits:
• Utilizes a center push bending method which is easy to master.
• Convenient bending kit containing the pump and all the tooling you need to bend tube ¼” through 2” O.D. and pipe ½” through 2” all packaged in a rugged steel box.
• A separate accessory kit of tooling for bending 10mm through 50mm tube is also available.

Applications:
• Bending metal tube for industrial and mobile applications

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Tube Fittings Division

3885 Gateway Boulevard

Columbus, OH 43228 USA

Teléfono

+1 (614) 279-7070

Fax

+1 (614) 279-7685

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687620