Conector de Manguera Hidráulica de Estilo Crimp - Conectores de la Serie 43 - Europa | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (tamaño)

Tipo de conexión 2

Forma

Tamaño de la conexión 2

Material del cuerpo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Conector de Manguera Hidráulica de Estilo Crimp - Conectores de la Serie 43 - Europa

Conector de Manguera Hidráulica de Estilo Crimp - Conectores de la Serie 43 - Europa

Las conexiones hidráulicas de estilo crimp de la serie 43 de Parker son conocidas por su facilidad de ensamblaje y son una gama completa de accesorios de manguera hidráulica de crimpado permanente para su uso con la familia de crimpadoras Parkrimp.

Especificaciones técnicas

  • Para tipo de fluido: Petroleum Hydraulic Fluids (Petroleum Base), Petroleum Hydraulic Fluids (Phosphate-ester), Lubricants (Oils)
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery, Transportation, Oil & Gas
  • Tipo de conexión 1: Hose
  • Marca: Parker
  • Configuración: Hose to Port
  • Presión de trabajo máxima: 160 to 830 bar, 16.0 to 83.0 MPa
  • Material del cuerpo: Stainless Steel, Steel
  • Forma: Refer to Part for Detailed Specification.
  • Aplicación: Hydraulics
  • Tipo de productos: Crimp Fittings No-Skive
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Cumplimiento con especificaciones: Refer to Part for Detailed Specification.
  • Tamaño de la conexión 2: Refer to Part for Detailed Specification.
  • Tipo de conexión 2: Refer to Part for Detailed Specification.
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Tamaño de la conexión 1: 6.4 to 50.8 mm Hose I.D., 1/4 to 2 inch Hose I.D., -4 to -32 (Size)

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

La serie 43 de accesorios de manguera hidráulica de Parker Hannifin es bien conocida por su facilidad de montaje, amplia selección de formas y configuraciones finales, compatibilidad de mangueras y uso extensivo en todos los mercados. Esta serie de accesorios hidráulicos de estilo engarzado permanente está diseñada para su uso con engarzadoras Parkrimp para ofrecer un sellado y un poder de sujeción de "morder el alambre". Cuando se usan con las mangueras No-Skive de Parker, los accesorios de la serie 43 se pueden ensamblar sin quitar la cubierta exterior de la manguera, lo que elimina la falla prematura de la manguera causada por un biselado demasiado largo o demasiado corto.
Disponible en tamaños de -4 a -16 en una amplia variedad de configuraciones finales y en todo el mundo. Para aplicaciones altamente corrosivas, los accesorios de la serie 43 también están disponibles en acero inoxidable.

Mercados:
•Móvil
•Industrial
•Minería

Características / Beneficios:
• Fácil fuerza de empuje
• Opción de acero inoxidable disponible
• Amplia gama de configuraciones finales
• Una pieza reduce la complejidad y la ruta de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Vehículos de carretera
• Militar - Terrestre
• Automotriz en planta
•Construcción
•Agricultura
•Silvicultura
•Máquina herramienta
• Petróleo y gas
• Manejo de materiales
•Marino
•Agua

Mangueras compatibles:
• 304
• 421WC
• 426
• 722, 722TC, 722ST
• 787, 787TC (solo -4 y -6)
• 797, 797TC, 797ST ST (solo -4 y -6) • 881

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (tamaño) Tipo de conexión 2 Forma Tamaño de la conexión 2 Material del cuerpo
10C43-10-4 -4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M18x1.5 Steel
10C43-10-4C -4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M18x1.5 316 Stainless Steel
10C43-10-5C -5 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M18x1.5 316 Stainless Steel
10C43-10-6 -6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M18x1.5 Steel
10C43-12-4 -4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M20x1.5 Steel
10C43-12-6C -6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M20x1.5 316 Stainless Steel
10C43-14-6C -6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M22x1.5 316 Stainless Steel
10C43-16-8C -8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M24x1.5 316 Stainless Steel
10C43-20-10C -10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M30x2.0 316 Stainless Steel
10C43-20-12C -12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M30x2.0 316 Stainless Steel
10C43-25-12C -12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M36x2.0 316 Stainless Steel
10C43-25-16C -16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M36x2.0 316 Stainless Steel
10C43-30-16C -16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M42x2.0 316 Stainless Steel
10C43-38-24 -24 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M52x2.0 Steel
10C43-6-4 -4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M14x1.5 Steel
10C43-6-4C -4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M14x1.5 316 Stainless Steel
10C43-8-4C -4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M16x1.5 316 Stainless Steel
11543-12-12-1P -12 SAE Code 61 Flange Head Straight 3/4" Steel
11543-12-12C-1P -12 SAE Code 61 Flange Head Straight 3/4" 316 Stainless Steel
11543-16-12-1P -12 SAE Code 61 Flange Head Straight 1" Steel
11543-16-12C-1P -12 SAE Code 61 Flange Head Straight 1" 316 Stainless Steel
11543-16-16-1P -16 SAE Code 61 Flange Head Straight 1" Steel
11543-16-16C-1P -16 SAE Code 61 Flange Head Straight 1" 316 Stainless Steel
11543-20-16-1P -16 SAE Code 61 Flange Head Straight 1-1/4" Steel
11543-20-16C-1P -16 SAE Code 61 Flange Head Straight 1-1/4" 316 Stainless Steel
11543-20-20-1P -20 SAE Code 61 Flange Head Straight 1-1/4" Steel
11543-20-20C-1P -20 SAE Code 61 Flange Head Straight 1-1/4" 316 Stainless Steel
11543-24-16-1P -16 SAE Code 61 Flange Head Straight 1-1/2" Steel
11543-24-20C-1P -20 SAE Code 61 Flange Head Straight 1-1/2" 316 Stainless Steel
11743-16-16C-1P -16 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 1" 316 Stainless Steel
11743-32-32C -32 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 2" 316 Stainless Steel
11943-16-12C-1P -12 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1" 316 Stainless Steel
11943-20-16C-1P -16 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1-1/4" 316 Stainless Steel
11943-8-6C -6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 1/2" 316 Stainless Steel
11C43-10-4C -4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M18x1.5 316 Stainless Steel
11C43-10-6 -12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M16x1.5 Steel
11C43-12-4 -4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M20x1.5 Steel
11C43-12-4C -4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M20x1.5 316 Stainless Steel
11C43-12-5C -5 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M20x1.5 316 Stainless Steel
11C43-12-6C -6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M20x1.5 316 Stainless Steel
11C43-12-8 -8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M20x1.5 Steel
11C43-12-8C -8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M20x1.5 316 Stainless Steel
11C43-14-6C -6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M22x1.5 316 Stainless Steel
11C43-16-10 -4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M24x1.5 Steel
11C43-16-10C -10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M24x1.5 316 Stainless Steel
11C43-16-6C -6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M24x1.5 316 Stainless Steel
11C43-16-8C -8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M24x1.5 316 Stainless Steel
11C43-20-10C -10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M30x2.0 316 Stainless Steel
11C43-20-12C -12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M30x2.0 316 Stainless Steel
11C43-25-12C -12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M36x2.0 316 Stainless Steel
11C43-25-16C -16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M36x2.0 316 Stainless Steel
11C43-30-16C -16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M42x2.0 316 Stainless Steel
11C43-30-20 -20 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M42x2.0 Steel
11C43-38-20C -20 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M52x2.0 316 Stainless Steel
11C43-6-4 -4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M14x1.5 Steel
11C43-6-4C -4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M14x1.5 316 Stainless Steel
16A43-12-12C-1P -12 SAE Code 62 Flange Head Straight 3/4" 316 Stainless Steel
16A43-20-16C-1P -16 SAE Code 62 Flange Head Straight 1-1/4" 316 Stainless Steel
16N43-16-12C-1P -12 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1" 316 Stainless Steel
16N43-20-16C-1P -16 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1-1/4" 316 Stainless Steel
19243-10-10C -10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 5/8" 316 Stainless Steel
19243-12-12C -12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 3/4" 316 Stainless Steel
19243-16-16C -16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1" 316 Stainless Steel
19243-4-4C -4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1/4" 316 Stainless Steel
19243-4-6C -6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1/4" 316 Stainless Steel
19243-6-4C -4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 3/8" 316 Stainless Steel
19243-6-6C -6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 3/8" 316 Stainless Steel
19243-8-6C -6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1/2" 316 Stainless Steel
19243-8-8C -8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1/2" 316 Stainless Steel
1B143-12-12C -12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 3/4" 316 Stainless Steel
1B143-16-16C -16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 1" 316 Stainless Steel
1B143-4-4C -4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 1/4" 316 Stainless Steel
1B143-6-6C -6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 3/8" 316 Stainless Steel
1B243-12-12C -12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 3/4" 316 Stainless Steel
1B243-16-16C -16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1" 316 Stainless Steel
1B243-4-4C -4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1/4" 316 Stainless Steel
1B243-6-6C -6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 3/8" 316 Stainless Steel
1B243-8-8C -8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1/2" 316 Stainless Steel
1C943-10-4C -4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 316 Stainless Steel
1C943-10-5C -5 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 316 Stainless Steel
1C943-10-6C -6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 316 Stainless Steel
1C943-12-4C -4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M20x1.5 316 Stainless Steel
1C943-12-5C -5 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M20x1.5 316 Stainless Steel
1C943-12-6C -6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M20x1.5 316 Stainless Steel
1C943-12-8C -8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M20x1.5 316 Stainless Steel
1C943-14-6C -6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M22x1.5 316 Stainless Steel
1C943-14-8C -8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M22x1.5 316 Stainless Steel
1C943-16-10C -10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M24x1.5 316 Stainless Steel
1C943-16-6C -6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M24x1.5 316 Stainless Steel
1C943-20-10C -10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M30x2.0 316 Stainless Steel
1C943-20-12C -12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M30x2.0 316 Stainless Steel
1C943-25-12C -12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M36x2.0 316 Stainless Steel
1C943-25-16C -16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M36x2.0 316 Stainless Steel
1C943-30-12C -12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M42x2.0 316 Stainless Steel
1C943-30-16C -16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M42x2.0 316 Stainless Steel
1C943-38-20C -20 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M52x2.0 316 Stainless Steel
1C943-38-24C -24 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M52x2.0 316 Stainless Steel
1C943-6-4C -4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M14x1.5 316 Stainless Steel
1CA43-10-4C -4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M16x1.5 316 Stainless Steel
1CA43-10-5C -5 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M16x1.5 316 Stainless Steel
1CA43-10-6C -6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M16x1.5 316 Stainless Steel
1CA43-12-4C -4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 316 Stainless Steel
1CA43-12-5C -5 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 316 Stainless Steel
1CA43-12-6C -6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 316 Stainless Steel
1CA43-12-6FC -6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 316 Stainless Steel
1CA43-12-8C -8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 316 Stainless Steel
1CA43-15-10C -10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M22x1.5 316 Stainless Steel
1CA43-15-8C -8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M22x1.5 316 Stainless Steel
1CA43-18-10C -10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M26x1.5 316 Stainless Steel
1CA43-18-10FC -10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M26x1.5 316 Stainless Steel
1CA43-18-12C -12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M26x1.5 316 Stainless Steel
1CA43-18-8C -8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M26x1.5 316 Stainless Steel
1CA43-22-10C -10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M30x2.0 316 Stainless Steel
1CA43-22-12C -12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M30x2.0 316 Stainless Steel
1CA43-22-16C -16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M30x2.0 316 Stainless Steel
1CA43-28-12C -12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M36x2.0 316 Stainless Steel
1CA43-28-16C -16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M36x2.0 316 Stainless Steel
1CA43-28-20C -20 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M36x2.0 316 Stainless Steel
1CA43-35-16C -16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M45x2.0 316 Stainless Steel
1CA43-35-20C -20 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M45x2.0 316 Stainless Steel
1CA43-35-24C -24 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M45x2.0 316 Stainless Steel
1CA43-42-24C -24 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M52x2.0 316 Stainless Steel
1CA43-42-32 -32 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M52x2.0 Steel
1CA43-6-4C -4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M12x1.5 316 Stainless Steel
1CA43-8-4C -4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M14x1.5 316 Stainless Steel
1CA43-8-4FC -4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M14x1.5 316 Stainless Steel
1CA43-8-5C -5 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M14x1.5 316 Stainless Steel
1CE43-10-4C -4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M16x1.5 316 Stainless Steel
1CE43-10-5C -5 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M16x1.5 316 Stainless Steel
1CE43-15-8C -8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M22x1.5 316 Stainless Steel
1CE43-18-10C -10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M26x1.5 316 Stainless Steel
1CE43-22-12C -12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M30x2.0 316 Stainless Steel
1CE43-22-16C -16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M30x2.0 316 Stainless Steel
1CE43-28-16C -16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M36x2.0 316 Stainless Steel
1CE43-8-4C -4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M14x1.5 316 Stainless Steel
1CF43-10-4 -4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M16x1.5 Steel
1CF43-10-4C -4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M16x1.5 316 Stainless Steel
1CF43-10-5C -5 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M16x1.5 316 Stainless Steel
1CF43-10-6C -6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M16x1.5 316 Stainless Steel
1CF43-12-4C -4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M18x1.5 316 Stainless Steel
1CF43-12-5 -5 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M18x1.5 Steel
1CF43-12-6C -6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M18x1.5 316 Stainless Steel
1CF43-12-8C -8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M18x1.5 316 Stainless Steel
1CF43-15-10C -10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M22x1.5 316 Stainless Steel
1CF43-15-8C -8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M22x1.5 316 Stainless Steel
1CF43-18-10C -10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M26x1.5 316 Stainless Steel
1CF43-18-12C -12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M26x1.5 316 Stainless Steel
1CF43-18-8 -8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M26x1.5 Steel
1CF43-22-10C -10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M30x2.0 316 Stainless Steel
1CF43-22-12C -12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M30x2.0 316 Stainless Steel
1CF43-22-16C -16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M30x2.0 316 Stainless Steel
1CF43-28-12C -12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M36x2.0 316 Stainless Steel
1CF43-28-16C -16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M36x2.0 316 Stainless Steel
1CF43-35-20C -20 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M45x2.0 316 Stainless Steel
1CF43-42-24C -24 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M52x2.0 316 Stainless Steel
1CF43-6-4C -4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M12x1.5 316 Stainless Steel
1CF43-8-4C -4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M14x1.5 316 Stainless Steel
1D043-10-4C -4 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M16x1.5 316 Stainless Steel
1D043-10-5C -5 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M16x1.5 316 Stainless Steel
1D043-12-6C -6 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M18x1.5 316 Stainless Steel
1D043-15-8C -8 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M22x1.5 316 Stainless Steel
1D043-18-10C -10 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M26x1.5 316 Stainless Steel
1D043-18-12C -12 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M26x1.5 316 Stainless Steel
1D043-22-12C -12 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M30x2.0 316 Stainless Steel
1D043-35-20C -20 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M45x2.0 316 Stainless Steel
1D043-6-4C -4 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M12x1.5 316 Stainless Steel
1D043-8-4C -4 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M14x1.5 316 Stainless Steel
1D243-10-4C -4 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M16x1.5 316 Stainless Steel
1D243-10-5C -5 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M18x1.5 316 Stainless Steel
1D243-12-4C -4 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M20x1.5 316 Stainless Steel
1D243-12-5C -5 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M20x1.5 316 Stainless Steel
1D243-12-6C -6 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M20x1.5 316 Stainless Steel
1D243-14-6C -6 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M22x1.5 316 Stainless Steel
1D243-16-8C -8 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M24x1.5 316 Stainless Steel
1D243-20-12C -12 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M30x2.0 316 Stainless Steel
1D243-25-12C -12 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M36x2.0 316 Stainless Steel
1D243-25-16C -16 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M36x2.0 316 Stainless Steel
1D243-30-16C -16 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M42x2.0 316 Stainless Steel
1D243-6-4C -4 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M14x1.5 316 Stainless Steel
1D243-8-4C -4 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M16x1.5 316 Stainless Steel
1D943-12-12C -12 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight 3/4" 316 Stainless Steel
1D943-16-16C -16 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight 1" 316 Stainless Steel
1D943-4-4C -4 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight 1/4" 316 Stainless Steel
1D943-8-8C -8 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight 1/2" 316 Stainless Steel
1EA43-20-20C -20 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring) Straight 1-1/4" 316 Stainless Steel
1EA43-24-24C -24 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring) Straight 1-1/2" 316 Stainless Steel
1EC43-6-6C -6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring) Elbow 90° 3/8" 316 Stainless Steel
1EC43-8-8C -8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring) Elbow 90° 1/2" 316 Stainless Steel
10343-6-6 -6 Male JIC 37° - Rigid Straight 3/8" Steel
10343-8-6 -6 Male JIC 37° - Rigid Straight 1/2" Steel
10643-10-8 -8 Female JIC 37° - Swivel Straight 5/8" Steel
10643-12-10 -10 Female JIC 37° - Swivel Straight 3/4" Steel
10643-12-12 -12 Female JIC 37° - Swivel Straight 3/4" Steel
10643-12-16 -16 Female JIC 37° - Swivel Straight 3/4" Steel
10643-14-12 -12 Female JIC 37° - Swivel Straight 7/8" Steel
10643-16-16 -16 Female JIC 37° - Swivel Straight 1" Steel
10643-6-6 -6 Female JIC 37° - Swivel Straight 3/8" Steel
10643-8-6 -6 Female JIC 37° - Swivel Straight 1/2" Steel
10C43-14-6 -6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M22x1.5 Steel
10C43-25-16 -16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M36x2.0 Steel
11543-12-10 -10 SAE Code 61 Flange Head Straight 3/4" Steel
11743-12-10 -10 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 3/4" Steel
11C43-20-12 -12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M30x2.0 Steel
11C43-25-10 -10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M36x2.0 Steel
11C43-25-16 -16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M36x2.0 Steel
11C43-8-6 -6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M16x1.5 Steel
13743-12-12 -12 Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 3/4" Steel
13743-16-12 -12 Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 1" Steel
13743-16-16 -16 Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 1" Steel
13743-6-6 -6 Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 3/8" Steel
13743-8-8 -8 Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 1/2" Steel
13943-10-8 -8 Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 5/8" Steel
13943-12-12 -12 Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" Steel
13943-16-16 -16 Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" Steel
13943-6-6 -6 Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/8" Steel
1C943-12-8 -8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M20x1.5 Steel
1C943-16-10 -10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M24x1.5 Steel
1CA43-10-6 -6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M16x1.5 Steel
1CA43-22-10 -10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M30x2.0 Steel
1CA43-35-16 -16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M45x2.0 Steel
1CE43-28-16 -16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M36x2.0 Steel
1CF43-28-16 -16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M36x2.0 Steel
1D243-20-12 -12 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M30x2.0 Steel
1D943-12-10 -10 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight 3/4" Steel
1D943-16-12 -12 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight 1" Steel
1D943-2-4 -4 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight 1/8" Steel
1EA43-10-10 -10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring) Straight 5/8" Steel
1EA43-12-12 -12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring) Straight 3/4" Steel
1EA43-16-16 -16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring) Straight 1" Steel
1EA43-8-8 -8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring) Straight 1/2" Steel
1EB43-10-10 -10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring) Elbow 45° 5/8" Steel
1EB43-4-4 -4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring) Elbow 45° 1/4" Steel
1EB43-6-6 -6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring) Elbow 45° 3/8" Steel
1EB43-8-8 -8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring) Elbow 45° 1/2" Steel
1EC43-10-10 -10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring) Elbow 90° 5/8" Steel
1EC43-12-12 -12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring) Elbow 90° 3/4" Steel
1EC43-16-16 -16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring) Elbow 90° 1" Steel
1EC43-4-4 -4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring) Elbow 90° 1/4" Steel
1EC43-6-4 -4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring) Elbow 90° 3/8" Steel
1EC43-6-6 -6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring) Elbow 90° 3/8" Steel
1EC43-8-8 -8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring) Elbow 90° 1/2" Steel
1J743-10-10 -10 Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel Elbow 45° 5/8" Steel
1J743-16-16 -16 Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel Elbow 45° 1" Steel
1J943-10-8 -8 Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 5/8" Steel
1J943-12-10 -10 Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" Steel
1J943-12-12 -12 Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" Steel
1J943-16-16 -16 Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" Steel
1J943-6-6 -6 Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/8" Steel
1J943-8-6 -6 Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1/2" Steel
1JC43-16-12 -12 Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel Straight - Short 1" Steel
1JC43-16-16 -16 Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel Straight - Short 1" Steel
1JS43-10-10 -10 Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel Straight - Long 5/8" Steel
10643-10-10 -10 Female JIC 37° - Swivel Straight 5/8" Steel
10C43-12-6 -6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M20x1.5 Steel
10C43-16-8 -8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M24x1.5 Steel
10C43-20-10 -10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M30x2.0 Steel
10C43-20-12 -12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M30x2.0 Steel
10C43-25-12 -12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M36x2.0 Steel
10C43-30-16 -16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M42x2.0 Steel
11543-12-12 -12 SAE Code 61 Flange Head Straight 3/4" Steel
11543-16-12 -12 SAE Code 61 Flange Head Straight 1" Steel
11543-16-16 -16 SAE Code 61 Flange Head Straight 1" Steel
11543-20-16 -16 SAE Code 61 Flange Head Straight 1-1/4" Steel
11543-8-8 -8 SAE Code 61 Flange Head Straight 1/2" Steel
11743-12-12 -12 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 3/4" Steel
11743-16-16 -16 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 1" Steel
11743-20-16 -16 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 1-1/4" Steel
11743-8-8 -8 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 1/2" Steel
11943-12-12 -12 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 3/4" Steel
11943-16-12 -12 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1" Steel
11943-8-8 -8 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1/2" Steel
11C43-12-6 -6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M20x1.5 Steel
11C43-14-6 -6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M22x1.5 Steel
11C43-16-8 -8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M24x1.5 Steel
11C43-20-10 -10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M30x2.0 Steel
11C43-25-12 -12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M36x2.0 Steel
11C43-30-16 -16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M42x2.0 Steel
16A43-12-12 -12 SAE Code 62 Flange Head Straight 3/4" Steel
16A43-16-16 -16 SAE Code 62 Flange Head Straight 1" Steel
16N43-12-12 -12 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 3/4" Steel
16N43-16-16 -16 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1" Steel
19243-10-10 -10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 5/8" Steel
19243-10-8 -8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 5/8" Steel
19243-12-10 -10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 3/4" Steel
19243-12-12 -12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 3/4" Steel
19243-16-16 -16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1" Steel
19243-6-6 -6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 3/8" Steel
19243-8-6 -6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1/2" Steel
19243-8-8 -8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1/2" Steel
1B143-10-10 -10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 5/8" Steel
1B143-12-12 -12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 3/4" Steel
1B143-16-16 -16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 1" Steel
1B143-6-6 -6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 3/8" Steel
1B143-8-8 -8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 1/2" Steel
1B243-10-10 -10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 5/8" Steel
1B243-12-10 -10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 3/4" Steel
1B243-12-12 -12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 3/4" Steel
1B243-16-16 -16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1" Steel
1B243-6-6 -6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 3/8" Steel
1B243-8-6 -6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1/2" Steel
1B243-8-8 -8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1/2" Steel
1C943-10-6 -6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 Steel
1C943-12-6 -6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M20x1.5 Steel
1C943-14-6 -6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M22x1.5 Steel
1C943-16-8 -8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M24x1.5 Steel
1C943-20-10 -10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M30x2.0 Steel
1C943-20-12 -12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M30x2.0 Steel
1C943-25-12 -12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M36x2.0 Steel
1C943-25-16 -16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M36x2.0 Steel
1C943-30-16 -16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M42x2.0 Steel
1CA43-12-6 -6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 Steel
1CA43-15-8 -8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M22x1.5 Steel
1CA43-18-10 -10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M26x1.5 Steel
1CA43-18-12 -12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M26x1.5 Steel
1CA43-22-12 -12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M30x2.0 Steel
1CA43-28-16 -16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M36x2.0 Steel
1CE43-12-6 -6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M18x1.5 Steel
1CE43-15-8 -8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M22x1.5 Steel
1CE43-18-10 -10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M26x1.5 Steel
1CE43-22-12 -12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M30x2.0 Steel
1CF43-12-6 -6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M18x1.5 Steel
1CF43-15-8 -8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M22x1.5 Steel
1CF43-18-10 -10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M26x1.5 Steel
1CF43-22-12 -12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M30x2.0 Steel
1D043-15-8 -8 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M22x1.5 Steel
1D043-28-16 -16 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M36x2.0 Steel
1D243-12-6 -6 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M20x1.5 Steel
1D243-14-6 -6 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M22x1.5 Steel
1D243-16-8 -8 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M24x1.5 Steel
1D243-20-10 -10 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M30x2.0 Steel
1D243-25-12 -12 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M36x2.0 Steel
1D243-30-16 -16 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M42x2.0 Steel
1D943-12-12 -12 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight 3/4" Steel
1D943-16-16 -16 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight 1" Steel
1D943-4-4 -4 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight 1/4" Steel
1D943-6-6 -6 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight 3/8" Steel
1D943-8-6 -6 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight 1/2" Steel
1D943-8-8 -8 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight 1/2" Steel
1J743-12-12 -12 Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel Elbow 45° 3/4" Steel
1J743-8-6 -6 Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel Elbow 45° 1/2" Steel
1J743-8-8 -8 Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel Elbow 45° 1/2" Steel
1J943-10-10 -10 Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 5/8" Steel
1J943-8-8 -8 Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1/2" Steel
1JC43-10-10 -10 Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel Straight - Short 5/8" Steel
1JC43-10-8 -8 Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel Straight - Short 5/8" Steel
1JC43-12-12 -12 Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel Straight - Short 3/4" Steel
1JC43-6-6 -6 Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel Straight - Short 3/8" Steel
1JC43-8-8 -8 Female Seal-Lok®/ORFS - Swivel Straight - Short 1/2" Steel
11C43-16-6 -6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M24x1.5 Steel
19243-32-32C -32 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight -32 316 Stainless Steel
1B243-32-32C -32 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° -32 316 Stainless Steel
1C943-10-5 -5 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 Steel
1CF43-6-4 -4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M12x1.5 Steel
13743-16-16C-SM -16 Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 1" 316 Stainless Steel
10C43-16-10 -10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M24x1.5 Steel

687PDC
687513