Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parte de la línea GlobalCore de mangueras hidráulicas robustas pero livianas, la manguera 797 de Parker es una manguera de presión de trabajo constante de 6000 PSI fácil de doblar y más fácil de instalar.
La manguera 797 de Parker, dentro de la línea de productos GlobalCore, fue diseñada para brindar consistencia y confiabilidad con una presión de trabajo constante de 6,000 PSI en todos los tamaños. La manguera 797 está hecha con tecnología Compact Spiral, lo que la hace liviana, duradera y fácil de doblar, lo que hace que la instalación sea más fácil y rápida. La manguera 797 está diseñada, construida y probada según las especificaciones de rendimiento ISO 18752. Los tamaños varían de 1/4" a 2" de diámetro con diferentes opciones de cubierta disponibles para varios mercados.
Mercados:
• Militar
• Construcción
• Silvicultura
• Servicio de campo petrolero
• Industrial
• Minería
Características / Beneficios:
• Opciones de cubierta Standard, ToughCover, SuperTough y Critical Protection para evitar la abrasión
• Medio radio de curvatura SAE para facilitar la instalación y baja fuerza para flexionar
• 30% más pequeño de diámetro exterior en comparación con la manguera en espiral SAE estándar
• Presión de trabajo constante de 6,000 PSI en todos los tamaños
• Menos peso de la manguera que la espiral SAE
• El doble de impulso/vida útil para una mayor vida útil de la manguera
• Impulso flexible probado para proporcionar una manguera superior tanto en rendimiento como en vida útil
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo
Accesorios compatibles:
• Accesorios de la serie 43 (para -4 a -6)
• Accesorios de la serie 77 (para -8 a -32)
| Selector Guides |
|---|
| GlobalCore Hose Assembly E-Configurator |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Critical Protection (CP) Hose Cover |
| How to Configure GlobalCore Hose Assembly Part Number |
| Step-By-Step Hydraulic Hose Assembly |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| GlobalCore Website |
| SAE vs ISO Specification for Hydraulic Hoses |
| Top 5 Reasons Customers Choose GlobalCore Hose |