Racores permanentes para mangueras Parflex – serie CY | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Forma

D.I. de la manguera (pulg)

Tamaño de la conexión 2

Longitud (pulg)

Estilo de productos

Material del cuerpo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racores permanentes para mangueras Parflex – serie CY

Racores permanentes para mangueras Parflex – serie CY

Los racores de la serie CY de Parker son racores permanentes, de estilo engarzado, de acero y muy duraderos que son adecuados para su uso con la manguera de la línea de lubricación Parflex HLB y la manguera de diagnóstico 56DH/568DH.

Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión 1: 1/8 to 3/16 inch Hose I.D., 3 to 5 mm
  • Tamaño de la conexión 2: See Part Connection 2 Size Technical Specs.
  • Presión de trabajo máxima: 6000 psi, 41.4 MPa, 414 bar
  • Forma: Recto, 90°, Elbow 90°
  • Marca: Parker
  • Tamaño hexagonal: See Part Hex Size Technical Specs.
  • Tamaño hexagonal 1: See Part Hex Size 1 Technical Specs.
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Hose Fittings
  • Configuración: Hose to Port
  • Connection Length: See Part Connection Length Technical Specs. Cut-off allowance
  • Tipo de conexión 1: Hose
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Fluids, Oil, Pneumatic Media, Water
  • Cumplimiento con especificaciones: n/a
  • Material del cuerpo: Steel
  • Revestimiento: Chromium 6 Free-plated
  • Tipo de conexión 2: See Part Connection 2 Type Technical Specs., See Part Connection 2 Type Technical Specs
  • Industria: Transportation, Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery
  • División: Parflex Division
  • Aplicación: Fluid Control, Industrial Hydraulics, Construction Equipment, Diagnostics, Material Handling, Agriculture Equipment, Lubrication

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

La serie CY de Parker está formada por racores duraderos, de acero y de estilo engarzado permanente que están cualificados para su uso con la manguera de la línea de lubricación Parflex HLB y la manguera de diagnóstico 56DH/568DH, lo que les permite ser especialmente útiles en aplicaciones que implican el diagnóstico de líneas hidráulicas, de grasa y de lubricación en construcción, equipos móviles y mucho más. Están disponibles en formas de codo recto y de 90° para adaptarse a los diferentes requisitos de aplicación.  

Mercados:  
• Minería
• Manejo de materiales
• Industrial
• Agrícola
• Construcción
• Equipos móviles
• Transporte

Características/beneficios:
• Disponible en formas de codo recto y de 90° para adaptarse a los diferentes requisitos de aplicación

Aplicaciones:
• Sistemas hidráulicos y neumáticos en los que es necesaria una manguera con un diámetro exterior pequeño
• Líneas hidráulicas de diagnóstico
• Líneas de grasa y lubricación

Documentos relacionados

×
Productos Forma D.I. de la manguera (pulg) Tamaño de la conexión 2 Longitud (pulg) Estilo de productos Material del cuerpo
1GKCY-2-2-L77 Straight - Long 0.125" 1/8"-27 NPSM Male with 1/4"-28 UNF Female 1.71" Bulkhead W/Zerk Port Integrated Steel
1LMCY-2-2 Straight 0.125" 1/4"-28 1.26" Male Grease Steel

687PDC
687563