D1VW002CNJWL - Válvula de control direccional (8 vatios): serie D1VW | Parker NA

Válvula de control direccional (8 vatios): serie D1VW | #D1VW002CNJWL

Click to View CAD Model
D1VW002CNJWL

Válvula de control direccional (8 vatios): serie D1VW | #D1VW002CNJWL

The directional control valve series D1VW 8 Watt is based on the standard D1VW design. The low watt, low current solenoid (< 0.5 A) of this on/off valve allows a direct connection to a PLC.


Especificaciones técnicas

  • Código del carrete: 002
  • Material de la junta: NBR
  • Posición del carrete: 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b
  • Configuración: na
  • Opción de pieza eléctrica: M12 pin assignment, pins 1 and 2 not connected
  • Conexión de solenoide: Connector as per EN 175301-803
  • Función: Directional Control
  • Serie del producto: Directional Control Valve
  • Tipo de accionamiento: Solenoid
  • Conexión del puerto: NG06 / CETOP 03
  • Tipo de montaje: Subplate
  • Posición de montaje: Unrestricted, Preferably Horizontal
  • Tipo de operación: Direct
  • Configuración: C to Double solenoid, 3 position, Spring Centered, Directional spool valve
  • Voltaje de entrada: 24 VDC
  • Consumo de energía: 8 W
  • Función: 3-way
  • Tipo de bobina: DIN w/o Plug
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Índice de caudal máximo: 20 L/min
  • Opción de pieza eléctrica: n/a
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Cumplimiento con especificaciones de bobina: n/a
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -25 °C
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil According to DIN 51524
  • Opciones adicionales: n/a
  • Material de la junta: NBR
  • Peso: 2.1 kg
  • Temperatura ambiente máxima: 60 °C
  • Temperatura ambiente mínima: -25 °C
  • Temperatura mínima del fluido: -25 °C
  • Temperatura máxima del fluido: 70 °C
  • Viscosidad cinemática máxima: 400 cSt
  • Viscosidad cinemática mínima: 2.8 cSt
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406; 18/16/13
Safety Warning

Información del artículo

The directional control valve series D1VW 8 Watt in NG06 (CETOP 03 / NFPA D03) enables direct connections to a programmable logic controller (PLC) or a bus knot and thus saves the use of a relay. This on/off valve provides high functional limits up to 60 l/min in combination with a very low, energy-saving pressure drop due to optimized flow passages. The maximum pressure is 350 bar.

Markets:
• Industrial

Features/Benefits:
• Compact, proven design that represents our long-term experience in hydraulics
• Low pressure drop – resulting in low energy losses in operation
• Wide range of spools - fits all hydraulic systems
• Shortest lead time - no warehousing necessary

Applications:
• Machine tools

D1VW 8 Watt valves are offered with standard solenoid connection (as per EN175301-803) and M12 x 1 connection. The version with M12 x 1 connection and LEDs is conform to the DESINA standard (DistributEd and Standardised INstAllation technology) for machine tools and manufacturing systems.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Parker Hannifin Manufacturing GmbH & Co. KG

Industrial Systems Divsion Europe, Headquarters

Gutenbergstrasse 38

41564 Kaarst

Germany

Teléfono

+49 (0) 2131 513 0

Fax

+49 (0) 2131 513 230

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687478