026-39872-H - Directional Seat Valve with SAE Flange - Series D5S | Parker NA

Directional Seat Valve with SAE Flange - Series D5S | #026-39872-H

Click to View CAD Model
026-39872-H

Directional Seat Valve with SAE Flange - Series D5S | #026-39872-H

D5S12-51634309G0QB1


Especificaciones técnicas

  • Tamaño del puerto: SAE 1 1/2"
  • Tipo de cuerpo: Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4"
  • Ubicaciones de drenaje/entrada de piloto: Pilot oil line in body: Internal from A
  • Cubierta: Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed
  • Tipo de manguito: AA=0.60 AC, AB=0.40 AC
  • Tipo del carrete: Poppet with closed bottom, 45° chamfer
  • Presión mínima de apertura: A-B = 0.6 bar, B-A = 1.0 bar
  • Opción de conmutación: Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation
  • Funcionalidad de invalidación: With manual override
  • Tipo de control de posición: N/A
  • Voltaje de entrada: 24 VDC
  • Material de la junta: NBR
  • Serie del producto: Seat Valve
  • Tipo de accionamiento: Oil Pilot
  • Función: 2-way
  • Tipo de montaje: Flanged according to SAE61
  • Posición de montaje: Unrestricted
  • Índice de caudal máximo: 800 L/min
  • Presión de trabajo máxima: 210 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil According to DIN 51524
  • Material de la junta: NBR
  • Peso: 7.8 kg
  • Material del cuerpo: Cast Iron
Safety Warning

Información del artículo

The highly versatile seat valves series D5S with SAE flange are designed for directional control functions without the need for a manifold block or piping between the valves. They are part of the Parker valve range with SAE flanges which is unique in its variety. A large number of poppets, springs and covers – including shuttle valves, stroke limiters, solenoid valves (VV01) and position control – allows to design individual hydraulic solutions for nominal flow up to 800 l/min.




Markets:

• Industrial




Features/Benefits:

• Proven, robust design - ensures reliable operation

• Individual configurability, various function options - useable for numerous applications

• Good price-performance ratio - fast return of investment

• Short delivery time - no warehousing necessary

• SAE61 flange - enables compact design

• Leak-free seat valve design

• 3-port bodies

• 4 sizes, SAE ¾", 1", 1 ¼", 1 ½"

• 6 poppet types




Applications:

• Suitable for general hydraulic applications




Note: D5S with 2-port body is not longer available from Parker, please refer to the recommended products for a replacement, www.parker.com/crossref.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Parker Hannifin Manufacturing GmbH & Co. KG

Industrial Systems Divsion Europe, Headquarters

Gutenbergstrasse 38

41564 Kaarst

Germany

Teléfono

+49 (0) 2131 513 0

Fax

+49 (0) 2131 513 230

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687478