Controlador de velocidad de motores de CC: series DC506/507/508 | #507-00-20-00


LOADING IMAGES
507-00-20-00

Controlador de velocidad de motores de CC: series DC506/507/508 | #507-00-20-00 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Corriente de salida nominal: 6A
  • Marca: Parker
  • Tipo de productos: Variador de CC
  • Tipo de eje de accionamiento: Tecnología de eje único
  • Serie del producto: DC50n
  • Voltaje de entrada: 1*110 V CA
    1*230 V CA VAC, 1*230 VAC
  • Corriente continua de salida nominal: 6:00 AM A
  • Potencia de salida: 0.50 - 1.0 HP
  • Tipo de motor compatible: Servomotor de escobillas de CC
  • Dispositivo de retroalimentación compatible: Tensión de inducido
    Tacómetro, Tachometer
  • Modos de control: No regenerativa
  • Interfaz de comunicación: n/c
  • Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C, 32 - 113 °F
  • Altitud operativa: Hasta 1000 m ASL (degradación > 1000 m)
  • Clasificación de sobrecarga: -
  • Cumplimiento con especificaciones: CE (EMC y LVD)
    Certificación UL
    Certificación cUL, UL Listed, cUL Listed
Safety Warning

Información del artículo

Los accionamientos de CC de un cuadrante de la serie 506, 507 y 508 suponen una innovación en cuanto al control económico de motores de CC. Disponible con índices de inducido de 3, 6 o 12 A y con potencias de hasta 2 HP, el diseño con características de mínimo impacto es ideal para el control de velocidad o par de torsión de motores de imanes permanentes o motores de CC con derivación en paralelo alimentados por suministros monofásicos. Entre las aplicaciones típicas, se incluyen las cintas transportadoras, el control de velocidad básico y la maquinaria de embalaje

Características:
• Diseño de bajo costo y altas prestaciones
• Cubiertas con protección IP20
• Impacto compacto y montaje en carriles DIN
• Suministro seleccionable de 110 V CA o 230 V CA
• Taco o retroalimentación de tensión de inducido seleccionables

Normas:
• Con marcado CE en EN50178 (directiva de seguridad, bajo voltaje)
• Con marcado CE en EN61800-3 (directiva EMC) con filtro externo
• Listado NRTL en UL508C estándar de EE. UU.
• Listado NRTL en el C22.2#14 estándar de Canadá


Especificaciones técnicas:
Suministro eléctrico:
Monofásico
  110-120 V CA ± 10 %, 50-60 Hz ± 5 %
  220-240 V CA ± 10 %, 50-60 Hz ± 5 %

Rangos de corriente de salida:
  3 A (506)/6 A (507)/12 A (508)

Corriente de campo disponible:
  Hasta 2 A CC

Entorno:
  0-45 °C/32-113 °F
  Hasta 1000 m ASL (degradación 1 % por 100 m a 2000 m como máximo)

Protección:
  IP20

Retroalimentación de velocidad:
  - Tacogenerador / - Retroalimentación de tensión de inducido

Señales de control:
  - Velocidad a cero / - Estado del accionamiento / - Velocidad de retroalimentación

Protección del motor:
  - Estado de bloqueo a 15 segundos interno
  - Protección contra sobrecarga eléctrica

Potenciómetros:
  - Velocidad máxima
  - Velocidad mínima
  - Índice de aceleración (1-15 s)
  - Índice de deceleración (1-15 s)
  - Estabilidad
  - I.R. Compensación
  - Límite de corriente (de 0 a 100 %)

Opciones:
  - Filtros EMC
  - Reactores en línea para el mercado europeo y norteamericano (UL-CSA)

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Offenburg

Parker Hannifin Manufacturing

Germany GmbH & Co. KG

Electric Motion and Pneumatic Division

Robert-Bosch-Strasse 22

Offenburg

Germany

77656

Teléfono

+49 (0) 7815090

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A87859