Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.
Los accionamientos de CC de un cuadrante de la serie 506, 507 y 508 suponen una innovación en cuanto al control económico de motores de CC. Disponible con índices de inducido de 3, 6 o 12 A y con potencias de hasta 2 HP, el diseño con características de mínimo impacto es ideal para el control de velocidad o par de torsión de motores de imanes permanentes o motores de CC con derivación en paralelo alimentados por suministros monofásicos. Entre las aplicaciones típicas, se incluyen las cintas transportadoras, el control de velocidad básico y la maquinaria de embalaje
Características:
• Diseño de bajo costo y altas prestaciones
• Cubiertas con protección IP20
• Impacto compacto y montaje en carriles DIN
• Suministro seleccionable de 110 V CA o 230 V CA
• Taco o retroalimentación de tensión de inducido seleccionables
Normas:
• Con marcado CE en EN50178 (directiva de seguridad, bajo voltaje)
• Con marcado CE en EN61800-3 (directiva EMC) con filtro externo
• Listado NRTL en UL508C estándar de EE. UU.
• Listado NRTL en el C22.2#14 estándar de Canadá
Especificaciones técnicas:
Suministro eléctrico:
Monofásico
110-120 V CA ± 10 %, 50-60 Hz ± 5 %
220-240 V CA ± 10 %, 50-60 Hz ± 5 %
Rangos de corriente de salida:
3 A (506)/6 A (507)/12 A (508)
Corriente de campo disponible:
Hasta 2 A CC
Entorno:
0-45 °C/32-113 °F
Hasta 1000 m ASL (degradación 1 % por 100 m a 2000 m como máximo)
Protección:
IP20
Retroalimentación de velocidad:
- Tacogenerador / - Retroalimentación de tensión de inducido
Señales de control:
- Velocidad a cero / - Estado del accionamiento / - Velocidad de retroalimentación
Protección del motor:
- Estado de bloqueo a 15 segundos interno
- Protección contra sobrecarga eléctrica
Potenciómetros:
- Velocidad máxima
- Velocidad mínima
- Índice de aceleración (1-15 s)
- Índice de deceleración (1-15 s)
- Estabilidad
- I.R. Compensación
- Límite de corriente (de 0 a 100 %)
Opciones:
- Filtros EMC
- Reactores en línea para el mercado europeo y norteamericano (UL-CSA)
No hay archivo CAD disponible
Offenburg
Parker Hannifin Manufacturing
Germany GmbH & Co. KG
Electric Motion and Pneumatic Division
Robert-Bosch-Strasse 22
Offenburg
Germany
77656
Teléfono
+49 (0) 7815090
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.