Sensor de presión y temperatura SensoControl - SCPT | #K-SCPT-1000-02-02


LOADING IMAGES
K-SCPT-1000-02-02

Sensor de presión y temperatura SensoControl - SCPT | #K-SCPT-1000-02-02

El sensor de presión/temperatura SCPT se utiliza para la medición con medidores de mano SensoControl en sistemas hidráulicos móviles e industriales.


Especificaciones técnicas

  • Presión de trabajo: 1000 bar
  • Presión de rotura: 1000 bar
  • Tipo de salida: Analogue
  • Conexión eléctrica: Push-Pull
  • Tamaño del puerto: M16x2
  • Tipo de puerto: EMA3
  • Tipo de calibración: ISO 9001
  • Tipo de adaptador: SCA-1/2-EMA-3
  • Rango de presión: 1000 bar
  • Tipo de conexión: Analogue
  • Tipo de calibración: n/a

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

El sensor de presión/temperatura SCPT se utiliza para la medición con medidores de mano SensoControl en sistemas hidráulicos móviles e industriales. Los tiempos de respuesta rápidos de 1 ms garantizan la captación segura de los picos de presión en los sistemas hidráulicos. El robusto diseño de acero inoxidable permite una gran variedad de aplicaciones; por ejemplo, para agua de refrigeración o sistemas neumáticos.
Todos los sensores de presión se suministran con un adaptador de diagnóstico (M16x2) instalado. Se garantiza una conexión rápida y segura al sistema hidráulico. Los tiempos de instalación se reducen.
El nuevo diseño del sensor de presión/temperatura SCPT presenta dimensiones más pequeñas y menos peso para facilitar la conexión incluso en condiciones de hacinamiento. Un menor consumo de energía permite una mayor vida útil de la batería del medidor de mano.

Características de los productos únicos de presión/temperatura SCPT:
- Robusto diseño de acero inoxidable
- Tiempo de respuesta de 1 ms
- Captación de picos de presión
- Precisión ±0,5 %

Mercados:
Sistemas hidráulicos móviles e industriales

Aplicaciones:
Medición de la presión con medidores de mano SensoControl. Para mantenimiento, solución de problemas, configuración de máquinas u optimización

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
HPCE_ISO9001_WBL
Información de asistencia y contacto
Feedback Form
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614