Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo: serie D1FP/D3FP | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Conexión del puerto

Conexión de solenoide

Tipo del carrete

Código del carrete

Caudal

Posición del carrete

Opción del solenoide

Diseño del carrete

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo: serie D1FP/D3FP Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo: serie D1FP/D3FP Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo: serie D1FP/D3FP Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo: serie D1FP/D3FP

Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo: serie D1FP/D3FP

Las series D1FB (NG06)/D3FB (NG10) de válvulas de CC proporcionales de accionamiento directo de Parker son universales, con alta repetibilidad y baja histéresis. La D1FB*EE con solenoides a prueba de explosiones puede usarse en entornos peligrosos.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de operación: Direct
  • Tipo de electrónica: External
  • Diferencia de presiones: 5 bar
  • Función: 2-way, 3-way
  • Tipo de accionamiento: Proportional solenoid
  • Material de la junta: NBR
  • Tipo de montaje: Subplate mounting
  • Posición de montaje: Unrestricted
  • Índice de caudal máximo: N/A
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 (explosion-proof: 40) °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil (according to DIN 51524 ... 535)
  • Peso: D1FB: 2.2, D1FB*EE with one solenoid: 2.5, D1FB*EE with two solenoids: 3.5, D3FB: 6.5 kg
  • Serie del producto: Proportional DC valve
  • Material del cuerpo: Cast iron
  • Temperatura ambiente máxima: 60 °C
  • Temperatura ambiente mínima: -20 °C
  • Temperatura máxima del fluido: 60 °C
  • Temperatura mínima del fluido: -25 °C
  • Viscosidad cinemática máxima: 400 cSt
  • Viscosidad cinemática mínima: 20 cSt
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406; 18/16/13
  • Tasa de fuga: D1FB: <50 (spool/sleeve) / <60 (spool/body), D3FB: <100
  • Histéresis: D1FB: <4 (spool/sleeve) / <6 (spool/body), D3FB: <4 (spool/sleeve) / <5 (spool/body) %
  • Grado de protección de admisión: IP65 in accordance with EN 60529

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Las válvulas de accionamiento directo D1FB (NG06) y D3FB (NG10) son de aplicación universal, ofrecen una alta repetibilidad y una baja histéresis para mejorar la precisión del proceso.



D1FB y D3FB representan la experiencia de Parker en tecnología de válvulas de CC proporcionales. Son adecuadas para su uso en aplicaciones que requieren un control de la velocidad. Ambas pueden solicitarse con un diseño de carrete/manguito (D*FB*0) para lograr una precisión máxima, además de un diseño de carrete/cuerpo (D*FB*3) para obtener un flujo nominal alto. En combinación con el amplificador de potencia digital PWD00A-400, los parámetros se pueden guardar, cambiar y duplicar.



La serie D1FB*EE con solenoides resistentes a explosiones se basa en la serie D1FB estándar. El diseño de solenoide específico permite el uso en entornos peligrosos. La clase resistente a explosiones es Ex e mb II T4 Gb para su uso en las zonas 1 y 2 (conforme a ATEX). Además, los solenoides cuentan con la conformidad IECEx.



Mercados:

• Industrial

• Máquinas herramienta

• Procesamiento de caucho y neumáticos



Características/beneficios:

• Diseño de carrete/maguito y de carrete/cuerpo: permite aplicaciones versátiles para lograr una precisión máxima o un flujo nominal alto

• Invalidación manual: permite accionar la válvula sin corriente

• Histéresis baja: garantiza una alta repetibilidad y, por lo tanto, mejora el proceso y la precisión del producto

• Alto nivel de dinámicas de flujo y caudales: velocidad optimizada del proceso

• Plazo de entrega corto: sin necesidad de almacenamiento

• Solo D1FB*EE: bobina opcional para permitir una temperatura ambiente de hasta +60 °C, modificación XG371



Aplicaciones:

• Adecuado para varias aplicaciones hidráulicas

• Máquina herramienta

• Prensas de neumáticos


Documentos relacionados

×
Productos Conexión del puerto Conexión de solenoide Tipo del carrete Código del carrete Caudal Posición del carrete Opción del solenoide Diseño del carrete
D3FBE01MC0NJW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01M 40 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.5 A Spool/body
D3FBE01MC0NKW0 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01M 40 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.95 A Spool/sleeve
D3FBE01MC0NKW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01M 40 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.95 A Spool/body
D3FBE01ME0NKW0 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01M 40 L/MIN Operated in position a 12 V / 2.95 A Spool/sleeve
D3FBE01MK0NJW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01M 40 L/MIN Operated in position b 24 V / 1.5 A Spool/body
D3FBE01MK0NKW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01M 40 L/MIN Operated in position b 12 V / 2.95 A Spool/body
D3FBE01SC0NJW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01S 60 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.5 A Spool/body
D3FBE01SC0NKW0 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01S 60 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.95 A Spool/sleeve
D3FBE01SC0NKW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01S 60 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.95 A Spool/body
D3FBE01SE0NJW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01S 60 L/MIN Operated in position a 24 V / 1.5 A Spool/body
D3FBE01SE0NKW0 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01S 60 L/MIN Operated in position a 12 V / 2.95 A Spool/sleeve
D3FBE01SK0NJW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01S 60 L/MIN Operated in position b 24 V / 1.5 A Spool/body
D3FBE01SK0NKW0 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01S 60 L/MIN Operated in position b 12 V / 2.95 A Spool/sleeve
D3FBE01SK0NKW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01S 60 L/MIN Operated in position b 12 V / 2.95 A Spool/body
D3FBE01UC0NJW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01U 80 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.5 A Spool/body
D1FBE01HC0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01H 20 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE01HC0NJW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01H 20 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE01HC0NKJ3 NG06 / CETOP 03 Connector DT04-2P Overlap E01H 20 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.2 A Spool/body
D1FBE01HC0NKW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01H 20 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.2 A Spool/body
D1FBE01HC0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01H 20 L/MIN Operated in position a or b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE01HE0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01H 20 L/MIN Operated in position a 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE01HE0NJW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01H 20 L/MIN Operated in position a 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE01HE0NKW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01H 20 L/MIN Operated in position a 12 V / 2.2 A Spool/body
D1FBE01HE0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01H 20 L/MIN Operated in position a 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE01HK0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01H 20 L/MIN Operated in position b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE01HK0NJW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01H 20 L/MIN Operated in position b 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE01HK0NKW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01H 20 L/MIN Operated in position b 12 V / 2.2 A Spool/body
D1FBE01HK0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01H 20 L/MIN Operated in position b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE01KC0NJE3EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E01K 30 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.15 A Spool/body
D1FBE01KC0NJW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01K 30 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE01KC0NKE3EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E01K 30 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.3 A Spool/body
D1FBE01KC0NKW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01K 30 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.2 A Spool/body
D1FBE01KE0NJW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01K 30 L/MIN Operated in position a 24 V / 1.1 A Spool/body
D3FBE01UC0NKW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01U 80 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.95 A Spool/body
D3FBE01UE0NJW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01U 80 L/MIN Operated in position a 24 V / 1.5 A Spool/body
D3FBE01UE0NKW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01U 80 L/MIN Operated in position a 12 V / 2.95 A Spool/body
D3FBE01UK0NKW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01U 80 L/MIN Operated in position b 12 V / 2.95 A Spool/body
D3FBE02MC0NJW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02M 40 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.5 A Spool/body
D3FBE02MC0NKW0 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02M 40 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.95 A Spool/sleeve
D3FBE02MC0NKW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02M 40 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.95 A Spool/body
D3FBE02ME0NJW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02M 40 L/MIN Operated in position a 24 V / 1.5 A Spool/body
D3FBE02ME0NKW0 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02M 40 L/MIN Operated in position a 12 V / 2.95 A Spool/sleeve
D3FBE02MK0NJW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02M 40 L/MIN Operated in position b 24 V / 1.5 A Spool/body
D3FBE02MK0NKW0 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02M 40 L/MIN Operated in position b 12 V / 2.95 A Spool/sleeve
D3FBE02MK0NKW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02M 40 L/MIN Operated in position b 12 V / 2.95 A Spool/body
D3FBE02SC0NJW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02S 60 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.5 A Spool/body
D3FBE02SC0NKW0 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02S 60 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.95 A Spool/sleeve
D3FBE02SC0NKW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02S 60 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.95 A Spool/body
D3FBE02SE0NJW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02S 60 L/MIN Operated in position a 24 V / 1.5 A Spool/body
D3FBE02SE0NKW0 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02S 60 L/MIN Operated in position a 12 V / 2.95 A Spool/sleeve
D1FBE02FC0NKJ3 NG06 / CETOP 03 Connector DT04-2P Overlap E02F 10 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.2 A Spool/body
D1FBE02FC0NKW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02F 10 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.2 A Spool/body
D1FBE02FC0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02F 12 L/MIN Operated in position a or b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE02FE0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02F 12 L/MIN Operated in position a 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE02HC0NJE3EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E02H 20 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.15 A Spool/body
D1FBE02HC0NJJ3 NG06 / CETOP 03 Connector DT04-2P Overlap E02H 20 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE02HC0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02H 20 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE02HC0NJW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02H 20 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE02HC0NKJ3 NG06 / CETOP 03 Connector DT04-2P Overlap E02H 20 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.2 A Spool/body
D1FBE02HC0NKW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02H 20 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.2 A Spool/body
D3FBE02SE0NKW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02S 60 L/MIN Operated in position a 12 V / 2.95 A Spool/body
D3FBE02SK0NKW0 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02S 60 L/MIN Operated in position b 12 V / 2.95 A Spool/sleeve
D3FBE02UC0NJW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02U 80 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.5 A Spool/body
D3FBE02UC0NKW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02U 80 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.95 A Spool/body
D3FBE02UE0NKW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02U 80 L/MIN Operated in position a 12 V / 2.95 A Spool/body
D3FBE02UK0NJW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02U 80 L/MIN Operated in position b 24 V / 1.5 A Spool/body
D1FBE01KE0NKW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01K 30 L/MIN Operated in position a 12 V / 2.2 A Spool/body
D1FBE01KK0NJW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01K 30 L/MIN Operated in position b 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE01KK0NKW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01K 30 L/MIN Operated in position b 12 V / 2.2 A Spool/body
D1FBE02CC0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02C 6 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE02CC0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02C 6 L/MIN Operated in position a or b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE02CK0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02C 6 L/MIN Operated in position b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE02FC0NJE0EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E02F 12 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.15 A Spool/sleeve
D1FBE02FC0NJE3EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E02F 10 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.15 A Spool/body
D1FBE02FC0NJJ3 NG06 / CETOP 03 Connector DT04-2P Overlap E02F 10 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE02FC0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02F 12 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE02FC0NJW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02F 10 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE02HC0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02H 20 L/MIN Operated in position a or b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE02HE0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02H 20 L/MIN Operated in position a 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE02HE0NJW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02H 20 L/MIN Operated in position a 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE02HE0NKW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02H 20 L/MIN Operated in position a 12 V / 2.2 A Spool/body
D1FBE02HE0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02H 20 L/MIN Operated in position a 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE02HK0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02H 20 L/MIN Operated in position b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE02KC0NJE3EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E02K 30 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.15 A Spool/body
D1FBE02KC0NJW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02K 30 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE02KC0NKE3EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E02K 30 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.3 A Spool/body
D1FBE02KC0NKW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02K 30 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.2 A Spool/body
D1FBE02KE0NJE3EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E02K 30 L/MIN Operated in position a 24 V / 1.15 A Spool/body
D1FBE02KK0NJW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02K 30 L/MIN Operated in position b 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE02KK0NKW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02K 30 L/MIN Operated in position b 12 V / 2.2 A Spool/body
D1FBE03FC0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E03F 12 L/MIN Operated in position a or b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE03HC0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E03H 20 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE03HC0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E03H 20 L/MIN Operated in position a or b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE03HE0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E03H 20 L/MIN Operated in position a 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE50FC0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Zerolap E50F 5 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE50HC0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Zerolap E50H 8 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE50HC0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Zerolap E50H 8 L/MIN Operated in position a or b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D3FBB31MC0NKW0 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap B31M 40 / 20 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.95 A Spool/sleeve
D3FBB31SC0NKW0 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap B31S 60 / 30 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.95 A Spool/sleeve
D3FBB32MC0NKW0 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap B32M 40 / 20 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.95 A Spool/sleeve
D3FBB32SC0NKW0 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap B32S 60 / 30 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.95 A Spool/sleeve
D3FBB32UC0NJW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap B32U 80 / 40 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.5 A Spool/body
D1FBB31FC0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap B31F 12 / 6 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBB31FC0NKE0EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap B31F 12 / 6 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.3 A Spool/sleeve
D1FBB31FC0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap B31F 12 / 6 L/MIN Operated in position a or b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBB31FE0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap B31F 12 / 6 L/MIN Operated in position a 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBB31HC0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap B31H 20 / 10 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBB31HC0NKW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap B31H 20 / 10 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.2 A Spool/body
D1FBB31HC0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap B31H 20 / 10 L/MIN Operated in position a or b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBB31HE0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap B31H 20 / 10 L/MIN Operated in position a 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBB32FC0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap B32F 12 / 6 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBB32FC0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap B32F 12 / 6 L/MIN Operated in position a or b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBB32HC0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap B32H 20 / 10 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBB32HC0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap B32H 20 / 10 L/MIN Operated in position a or b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBB60HC0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Zerolap B60H 8 / 4 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE01CC0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01C 6 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE01CC0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01C 6 L/MIN Operated in position a or b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE01CE0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01C 6 L/MIN Operated in position a 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE01CE0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01C 6 L/MIN Operated in position a 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE01CK0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01C 6 L/MIN Operated in position b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE01FC0NJE3EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E01F 10 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.15 A Spool/body
D1FBE01FC0NJJ3 NG06 / CETOP 03 Connector DT04-2P Overlap E01F 10 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE01FC0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01F 12 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE01FC0NJW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01F 10 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE01FC0NKW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01F 10 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.2 A Spool/body
D1FBE01FC0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01F 12 L/MIN Operated in position a or b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE01FE0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01F 12 L/MIN Operated in position a 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE01FE0NJW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01F 10 L/MIN Operated in position a 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE01FE0NKW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01F 10 L/MIN Operated in position a 12 V / 2.2 A Spool/body
D1FBE01FE0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01F 12 L/MIN Operated in position a 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE01FK0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01F 12 L/MIN Operated in position b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE01FK0NJW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01F 10 L/MIN Operated in position b 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE01FK0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01F 12 L/MIN Operated in position b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE01HC0NJE0EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E01H 20 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.15 A Spool/sleeve
D1FBE01HC0NJJ3 NG06 / CETOP 03 Connector DT04-2P Overlap E01H 20 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE01FC0NKJ3 NG06 / CETOP 03 Connector DT04-2P Overlap E01F 10 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.2 A Spool/body
D1FBE01HE0NJE0EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E01H 20 L/MIN Operated in position a 24 V / 1.15 A Spool/sleeve
D1FBE01KC0NJJ3 NG06 / CETOP 03 Connector DT04-2P Overlap E01K 30 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE02CE0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02C 6 L/MIN Operated in position a 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D3FBB32SC0NJW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap B32S 60 / 30 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.5 A Spool/body
D3FBE01ME0NJW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01M 40 L/MIN Operated in position a 24 V / 1.5 A Spool/body
D3FBE02UE0NJW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02U 80 L/MIN Operated in position a 24 V / 1.5 A Spool/body
D1FBB32KC0NJJ3 NG06 / CETOP 03 Connector DT04-2P Overlap B32K 30 / 15 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.1 A Spool/body
D3FBB32SE0NKW0 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap B32S 60 / 30 L/MIN Operated in position a 12 V / 2.95 A Spool/sleeve
D1FBE02HK0NKW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02H 20 L/MIN Operated in position b 12 V / 2.2 A Spool/body
D1FBE02HK0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02H 20 L/MIN Operated in position b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE02KE0NJW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02K 30 L/MIN Operated in position a 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE03CE0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E03C 6 L/MIN Operated in position a 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE03FC0NJE0EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E03F 12 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.15 A Spool/sleeve
D1FBE03FC0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E03F 12 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE03FE0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E03F 12 L/MIN Operated in position a 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE02CC0NMJ0 NG06 / CETOP 03 Connector DT04-2P Overlap E02C 6 L/MIN Operated in position a or b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBB32HE0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap B32H 20 / 10 L/MIN Operated in position a 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE01CC0NMJ0 NG06 / CETOP 03 Connector DT04-2P Overlap E01C 6 L/MIN Operated in position a or b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE03HE0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E03H 20 L/MIN Operated in position a 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE50CC0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Zerolap E50C 6 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE50CC0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Zerolap E50C 6 L/MIN Operated in position a or b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBB32FE0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap B32F 12 / 6 L/MIN Operated in position a 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE02CC0NJJ0 NG06 / CETOP 03 Connector DT04-2P Overlap E02C 6 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE01CK0NJE0EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E01C 6 L/MIN Operated in position b 24 V / 1.15 A Spool/sleeve
D1FBE01FC0NKE3EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E01F 10 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.3 A Spool/body
D1FBE01FC0NMJ0 NG06 / CETOP 03 Connector DT04-2P Overlap E01F 12 L/MIN Operated in position a or b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE01FK0NJE0EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E01F 12 L/MIN Operated in position b 24 V / 1.15 A Spool/sleeve
D1FBE01FK0NJE3EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E01F 10 L/MIN Operated in position b 24 V / 1.15 A Spool/body
D3FBE01SE0NKW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01S 60 L/MIN Operated in position a 12 V / 2.95 A Spool/body
D3FBE02ME0NKW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02M 40 L/MIN Operated in position a 12 V / 2.95 A Spool/body
D1FBE01FK0NKE3EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E01F 10 L/MIN Operated in position b 12 V / 2.3 A Spool/body
D1FBE01FK0NKW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01F 10 L/MIN Operated in position b 12 V / 2.2 A Spool/body
D1FBE01HC0NMW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01H 20 L/MIN Operated in position a or b 9 V / 2.7 A Spool/body
D1FBE01HE0NJE3EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E01H 20 L/MIN Operated in position a 24 V / 1.15 A Spool/body
D1FBE02FC0NMJ0 NG06 / CETOP 03 Connector DT04-2P Overlap E02F 12 L/MIN Operated in position a or b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBE02FE0NJE0EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E02F 12 L/MIN Operated in position a 24 V / 1.15 A Spool/sleeve
D1FBE02FK0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02F 12 L/MIN Operated in position b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE02FK0NJW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02F 10 L/MIN Operated in position b 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE02HC0NJE0EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E02H 20 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.15 A Spool/sleeve
D1FBB32FC0NJE0EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap B32F 12 / 6 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.15 A Spool/sleeve
D1FBB31FK0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap B31F 12 / 6 L/MIN Operated in position b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBB31FK0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap B31F 12 / 6 L/MIN Operated in position b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBB31FE0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap B31F 12 / 6 L/MIN Operated in position a 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D1FBB32KC0NJW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap B32K 30 / 15 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE01CC0NJE0EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E01C 6 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.15 A Spool/sleeve
D1FBE01CK0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01C 6 L/MIN Operated in position b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE01FC0NJE0EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E01F 10 L /MIN Operated in position a or b 24 V / 1.15 A Spool/body
D1FBE01FE0NJE0EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E01F 12 L/MIN Operated in position a 24 V / 1.15 A Spool/sleeve
D1FBE01KC0NKJ3 NG06 / CETOP 03 Connector DT04-2P Overlap E01K 30 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.2 A Spool/body
D1FBE01KK0NJJ3 NG06 / CETOP 03 Connector DT04-2P Overlap E01K 30 L/MIN Operated in position b 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE02FE0NKW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02F 10 L/MIN Operated in position a 12 V / 2.2 A Spool/body
D1FBE02KC0NJJ3 NG06 / CETOP 03 Connector DT04-2P Overlap E02K 30 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.1 A Spool/body
D1FBE02KE0NKW3 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02K 30 L/MIN Operated in position a 12 V / 2.2 A Spool/body
D1FBE03CC0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E03C 6 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D1FBE03CC0NMW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E03C 6 L/MIN Operated in position a or b 9 V / 2.7 A Spool/sleeve
D3FBB31UC0NJW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap B31U 80 / 40 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.5 A Spool/body
D3FBE01ME0NKW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01M 40 L/MIN Operated in position a 12 V / 2.95 A Spool/body
D3FBE01MK0NKW0 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01M 40 L/MIN Operated in position b 12 V / 2.95 A Spool/sleeve
D3FBE01UK0NJW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E01U 80 L/MIN Operated in position b 24 V / 1.5 A Spool/body
D3FBE02SK0NJW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02S 60 L/MIN Operated in position b 24 V / 1.5 A Spool/body
D1FBE01CC0NKE0EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap E01C 6 L/MIN Operated in position a or b 12 V / 2.3 A Spool/sleeve
D1FBE02CK0NJW0 NG06 / CETOP 03 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02C 6 L/MIN Operated in position b 24 V / 0.8 A Spool/sleeve
D3FBB31SC0NJW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap B31S 60 / 30 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.5 A Spool/body
D1FBB32KC0NJE3EE NG06 / CETOP 03 Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity Overlap B32K 30 / 15 L/MIN Operated in position a or b 24 V / 1.15 A Spool/body
D3FBE02UK0NKW3 NG10 / CETOP 05 Connector as per EN 175301-803 Overlap E02U 80 L/MIN Operated in position b 12 V / 2.95 A Spool/body

687PDC
687478