D1VW001CNYW - Válvula de control direccional: serie D1VW/D1VW*EE | Parker NA

Válvula de control direccional: serie D1VW/D1VW*EE | #D1VW001CNYW

Click to View CAD Model

Válvula de control direccional: serie D1VW/D1VW*EE | #D1VW001CNYW

The D1VW in NG06 (CETOP 03) is an on/off valve which provides high functional limits in combination with a very low, energy-saving pressure drop. It is optionally available with soft shift option or as explosion proof version according to ATEX and IECEx.


Especificaciones técnicas

  • Marcado: Standard
  • Material de la junta: NBR
  • Posición del carrete: 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b
  • Voltaje de entrada: 110/120 VAC, 50/60 Hz
  • Opción del solenoide: Standard
  • Código del carrete: 001
  • Tamaño del orificio: na
  • Tipo de operación: Directo
  • Índice de caudal máximo: 80 L/min
  • Tipo de conexión: Conector según EN 175301-803
  • Tipo de montaje: Montaje de placa secundaria
  • Tipo de accionamiento: Solenoide
  • Serie del producto: Válvula de control direccional
  • Peso: 2.1 kg
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -25 °C
  • Material de la junta: NBR
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil According to DIN 51524
  • Función: 3-Way
  • Conexión del puerto: NG06 / CETOP 03
  • Posición de montaje: Unrestricted, Preferably Horizontal
  • Material del cuerpo: Cast Iron
Safety Warning

Información del artículo

The directional control valve series D1VW in NG06 (CETOP 03 / NFPA D03) provides high functional limits up to 80 l/min in combination with a very low, energy-saving pressure drop due to optimized flow passages. The maximum pressure is 350 bar.

A wide variety of spools and options allows to design an unlimited number of hydraulic circuits. The D1VW is available with a soft shift option for smooth operation. An additional orifice in the solenoid anchor dampens the shifting time.

The D1VW*EE with explosion proof solenoids is based on the standard D1VW series. It is not only ATEX certified (explosion proof class is Ex e mb II T4 Gb for use in zone 1 and 2) but also equipped with IECEx compliant solenoids which are certified in accordance with IECEx standard for equipment class 2 G. All explosion proof solenoids are DC design. The valves for AC operate with integrated rectifier.

Markets:
• Industrial

Features/Benefits:
• Compact, proven design that represents our long-term experience in hydraulics
• Wide range of spools - fits all hydraulic systems
• Shortest lead time - no warehousing necessary
• Optional soft shift option - for smooth operation
• Optional manual override
• Optional ex proof version

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Parker Hannifin Manufacturing GmbH & Co. KG

Industrial Systems Divsion Europe, Headquarters

Gutenbergstrasse 38

41564 Kaarst

Germany

Teléfono

+49 (0) 2131 513 0

Fax

+49 (0) 2131 513 230

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687478