D1VW035CNJW - Válvula de control direccional: serie D1VW/D1VW*EE | Parker NA

Válvula de control direccional: serie D1VW/D1VW*EE | #D1VW035CNJW

Click to View CAD Model

Válvula de control direccional: serie D1VW/D1VW*EE | #D1VW035CNJW

The D1VW in NG06 (CETOP 03) is an on/off valve which provides high functional limits in combination with a very low, energy-saving pressure drop. It is optionally available with soft shift option or as explosion proof version according to ATEX and IECEx.


Especificaciones técnicas

  • Marcado: Standard
  • Material de la junta: NBR
  • Posición del carrete: 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b
  • Voltaje de entrada: 24 VDC
  • Opción del solenoide: Standard
  • Código del carrete: 035
  • Tamaño del orificio: na
  • Tipo de operación: Directo
  • Índice de caudal máximo: 80 L/min
  • Tipo de conexión: Conector según EN 175301-803
  • Tipo de montaje: Montaje de placa secundaria
  • Tipo de accionamiento: Solenoide
  • Serie del producto: Válvula de control direccional
  • Peso: 2.1 kg
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -25 °C
  • Material de la junta: NBR
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil According to DIN 51524
  • Función: 2-Way
  • Conexión del puerto: NG06 / CETOP 03
  • Posición de montaje: Unrestricted, Preferably Horizontal
  • Material del cuerpo: Cast Iron
Safety Warning

Información del artículo

The directional control valve series D1VW in NG06 (CETOP 03 / NFPA D03) provides high functional limits up to 80 l/min in combination with a very low, energy-saving pressure drop due to optimized flow passages. The maximum pressure is 350 bar.

A wide variety of spools and options allows to design an unlimited number of hydraulic circuits. The D1VW is available with a soft shift option for smooth operation. An additional orifice in the solenoid anchor dampens the shifting time.

The D1VW*EE with explosion proof solenoids is based on the standard D1VW series. It is not only ATEX certified (explosion proof class is Ex e mb II T4 Gb for use in zone 1 and 2) but also equipped with IECEx compliant solenoids which are certified in accordance with IECEx standard for equipment class 2 G. All explosion proof solenoids are DC design. The valves for AC operate with integrated rectifier.

Markets:
• Industrial

Features/Benefits:
• Compact, proven design that represents our long-term experience in hydraulics
• Wide range of spools - fits all hydraulic systems
• Shortest lead time - no warehousing necessary
• Optional soft shift option - for smooth operation
• Optional manual override
• Optional ex proof version

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687478