Balston Disposable Filter Units | #9900-05-BK


LOADING IMAGES
9900-05-BK

Balston Disposable Filter Units | #9900-05-BK

Parker Balston disposable filter units offer all the advantages of microfiber filter cartridges for high efficiency liquid and gas filtration combined with the economics and convenience of complete disposability.


Especificaciones técnicas

  • Serie del producto: Disposable Filter Unit
  • Material del filtro: Borosilicate Glass with Resin Binder
  • Material del cuerpo: Nylon
  • Cantidad por caja: 10.0
  • Índice de caudal máximo: Gas: 5.4 SCFMLiquid: N/A
  • Temperatura máxima de funcionamiento (F): 230
  • Eficiencia de filtración: Gas: 99.99% at 0.01μLiquid: N/A
  • Conexión del puerto (pulg): 1/4
  • Tipo de conexión del puerto: Tube
  • Altura (pulg): 3.25
  • Tipo de filtro: In-Line
  • Marca: Balston
  • Presión de trabajo máxima: 125 psig
Safety Warning

Información del artículo

Suitable: Compressed air, inert gases, and water to 158°F (70°C); benzene, toluene, other aromatic hydrocarbons; hydrocarbon solvents and fuels, perchloroethylene; trichloroethylene, nitric acid (to 10%); sulfuric acid (to 40%); hydrochloric acid (to 10%); most salt solutions; sodium and potassium hydroxide (to 50%)

Limited Use: Water at 158°F (70°C); acetone; MEK, acetaldehyde; ammonia (to 25%)

Unsuitable: Water above 176°F (80°C); alcohols; glycols, phenol; aniline; DMF; concentrated acids; chlorine

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

FILTRATION & SEPARATION DIV

242 NECK ROAD

HAVERHILL

MA

UNITED STATES

01835-0723

Teléfono

9783747400

Fax

9785567501

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
688031