Balston Disposable Filter Units | #9922-11-AAQ


LOADING IMAGES
9922-11-AAQ

Balston Disposable Filter Units | #9922-11-AAQ

Parker Balston disposable filter units offer all the advantages of microfiber filter cartridges for high efficiency liquid and gas filtration combined with the economics and convenience of complete disposability.


Especificaciones técnicas

  • Índice de caudal máximo: Gas: 1.5 SCFMLiquid: 3.1 GPH
  • Cantidad por caja: 10.0
  • Material del cuerpo: PVDF
  • Serie del producto: Disposable Filter Unit
  • Material del filtro: Borosilicate Glass with Resin Binder
  • Temperatura máxima de funcionamiento (F): 275
  • Eficiencia de filtración: Gas: 99.99999+% at 0.01µLiquid: 98% at .3µ
  • Conexión del puerto (pulg): 1/4
  • Tipo de conexión del puerto: Tube
  • Altura (pulg): 4.6
  • Presión de trabajo máxima: 125 psig
  • Tipo de filtro: In-Line
  • Marca: Balston
Safety Warning

Información del artículo

Suitable: Water or steam to 200°F (135°C); concentrated nitric, sulfuric, and hydrochloric acids; chlorine (gas or liquid); sodium hy- pochlorite, ethylene oxide (gas or liquid); Freons; ammonia (gas, liquid, or aqueous solutions); hydrogen peroxide (all concentrations); bromine (dry and aqueous solutions); all chlorinated solvents except methylene chloride; all aromatic and aliphatic solvents; all alcohols and glycols; aniline; phenol.

Limited Use: Acetone, MEK, dioxane, furfural, methylene chloride.

Unsuitable: Water above 200°F (135°C), THF, DMF, ethylene diamine, chlorosulfonic acid, ethanolamine, pyridine, sulfur trioxide.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

FILTRATION & SEPARATION DIV

242 NECK ROAD

HAVERHILL

MA

UNITED STATES

01835-0723

Teléfono

9783747400

Fax

9785567501

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
688031